omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-820-0559

电阻温度探测器(PT100)探头, 元件和装配


网上下单立享5%折扣!

一些应用需要传感器容易断开,对于这类应用,带连接器的RTD是一种理想选择。这些探头通常是金属铠装,并有各种直径、长度、RTD类型、和连接器类型可供选择。

HSRTD系列
HSRTD系列
柔韧的密封PFA RTD传感器,用于潮湿和腐蚀性环境
立即购买 »
电阻温度检测器产品搜索器
电阻温度检测器产品搜索器
帮助您寻找适合您使用的电阻温度检测器的最便捷方式。
立即购买 »

OMEGAFILM™铂 RTD传感器
立即购买 »
P-M和P-L系列
P-M和P-L系列
超精密浸没式RTD传感器
立即购买 »
PR-21系列
PR-21系列
RTD传感器
带M12连接器,适用于过程控制和测试以及测量应用

立即购买 »
PRTF-10 系列
PRTF-10 系列
通用RTD探头
配有工业用带PFA护套的电缆(标准尺寸)

立即购买 »
PRTF-11系列
PRTF-11系列
带转接件的RTD探头
配有工业用带PFA护套的热电偶线 标准尺寸

立即购买 »
RTD-2-F3105
RTD-2-F3105
RTD传感器——快速响应 带玻璃纤维绝缘导线的外露式RTD元件
立即购买 »
RTD-2-F3105-DINB-5PK
RTD-2-F3105-DINB-5PK
工业级RTD传感器(B级)
带导线 5只装

立即购买 »

OMEGA™薄膜式 DIN"A"级RTD元件
立即购买 »
EWS系列
EWS系列
温度传感器和变送器
经济型壁装式

立即购买 »
PR-11
PR-11
带转接件的RTD探头
立即购买 »
PR-22系列
PR-22系列
带M12模塑连接器的 RTD探头
标准和公制尺寸

立即购买 »
PR-25CU系列
PR-25CU系列
铜尖端RTD传感器
快速响应 经过振动测试

立即购买 »
PRS-S-M12系列
PRS-S-M12系列
卫生级RTD探头
标准型和加强型,带M12连接器

立即购买 »
SA1-RTD
SA1-RTD
表面安装RTD
先进设计 提供A级精度"粘贴"或"粘合"到目标装置

立即购买 »
SA1-RTD-B系列 3件装
SA1-RTD-B系列 3件装
表面RTD
提供弹性表面测量解决方案 易于使用

立即购买 »
M12CFM-RTD系列
M12CFM-RTD系列
M12电缆
可现场安装、连接热电阻传感器(RTD)

立即购买 »
M12TXC
M12TXC
紧凑和可编程M12 RTD温度变送器
立即购买 »
M8/M12系列
M8/M12系列
可现场安装的M8和M12连接器
连接至现有传感器和电缆

立即购买 »
MTP<br>基本型连接器
MTP
基本型连接器

三插脚小型连接器
玻璃纤维填充尼龙 额定温度为-29 ~ 180°C (-20 ~ 356°F)

立即购买 »
PR-13
PR-13
带标准连接器的RTD探头
立即购买 »
PR-18
PR-18
带铝质保护头的工业RTD探头
立即购买 »
PR-21SL系列
PR-21SL系列
带M12连接器的簧压 RTD传感器
在热电偶套管中使用

立即购买 »
PR-24 系列
PR-24 系列
RTD温度传感器
配有微型DIN连接器

立即购买 »
PR-25AP系列
PR-25AP系列
空气温度 RTD探头
带M12连接器

立即购买 »
RTD-800
RTD-800
用于实验室应用的精密RTD探头
立即购买 »
RTD-831-MTP
RTD-831-MTP
螺栓固定的铝制外壳RTD传感器
立即购买 »
RTD-850
RTD-850
RTD传感器
带有小型外壳 用于有限空间的螺栓安装结构

立即购买 »
T 系列
T 系列
小型连接器
用于RTD和热敏电阻

立即购买 »
UHF-HFS-Series
UHF-HFS-Series
热通量传感器数据记录器
立即购买 »
RTD-NPT
RTD-NPT
带NPT接头的RTD管塞式探头
立即购买 »
CF系列_BT系列
CF系列_BT系列
挤入型压簧式RTD探头
配备压合接头

立即购买 »
OTP系列<br>基本配对
OTP系列
基本配对

三插脚标准连接器
玻璃纤维填充尼龙色标, 具有屏蔽连接插脚,
额定温度为-29 ~ 180°C (-20 ~ 356°F)

立即购买 »
RTD805_RTD806
RTD805_RTD806
空气温度RTD传感器
立即购买 »
BRLK和SSLK
BRLK和SSLK
适配器和衬套
标准尺寸

立即购买 »
SPRTX 系列
SPRTX 系列
RTD和热电偶的连接器式变送器
使用连接器式变送器取代其它类型
的变送器

立即购买 »
 

以下产品介绍还未翻译,但您仍可选购。

UWTC-NB9-CASS-18U-12
UWTC-NB9-CASS-18U-12
Wireless Thermocouple and RTD Industrial Probe Assemblies
立即购买 »
M12TX
M12TX
M12 Temperature Transmitter with 100Ω RTD
立即购买 »
M12TX-PT100
M12TX-PT100
Inline RTD Temperature Transmitter for 100Ω PT RTDs
立即购买 »
M12TXSS
M12TXSS
M12 Stainless Steel RTD Temperature Transmitters
立即购买 »
PR 23 Series
PR 23 Series
PT100 RTD Probes with M8 Molded Connectors
立即购买 »
PR-10
PR-10
RTD Probe with Insulated Wire and Shrink-Tube Support
立即购买 »
PR-10-BX
PR-10-BX
RTD Probe with Insulated Wire and BX Armored Cable
立即购买 »
PR-10-SB
PR-10-SB
RTD Probe with Stainless Steel Overbraid
立即购买 »
PR-12
PR-12
RTD Probe with Cast Iron Protection Head
立即购买 »
PR-14
PR-14
RTD Probe with Miniature Aluminum Protection Head
立即购买 »
PR-15
PR-15
RTD Probe with Large Terminal Block
立即购买 »
PR-16
PR-16
RTD Utility Handle Probe
立即购买 »
PR-17
PR-17
RTD Probe with Miniature Connector
立即购买 »
PR-19
PR-19
RTD Probe with Submini Aluminum Protection Head
立即购买 »
PR-26 Metric Series
PR-26 Metric Series
Vibration Resistant and Bendable RTD (Pt100) Probes with M12 Connector and Mounting Threads (Metric Sizes)
立即购买 »
PR-26 Series
PR-26 Series
Vibration Resistant and Bendable RTD (Pt100) Probes with M12 Connector and Mounting Threads (Fractional Sizes)
立即购买 »
PR-31
PR-31
Bendable and Vibration Resistant RTD Probes with High Temperature Molded M12 Connector
立即购买 »
PRS-TMM12 Series
PRS-TMM12 Series
3-A Approved Sanitary Probes with Integral Transmitter and M12 Connector
立即购买 »
PRS-TW-NB9W Series
PRS-TW-NB9W Series
Sanitary RTD Sensor with Thermowell/ Removable Sensor/ Connection Head For Use in Clean-In-Place (CIP) Processes
立即购买 »
RTD-(*)-1PT100K2515
RTD-(*)-1PT100K2515
RTD Elements with 36 Inch Lead Wire - 2, 3 and 4 Wire Lead Configurations
立即购买 »
RTD-(*)-1PT100K2528
RTD-(*)-1PT100K2528
RTD Elements with 36 Inch Lead Wire - 2, 3 and 4 Wire Lead Configurations
立即购买 »
RTD-(*)-F3102
RTD-(*)-F3102
RTD Elements with 36 Inch Lead Wire and 2, 3 or 4 Wire Lead Configurations
立即购买 »
RTDM12
RTDM12
Compact RTD Temperature Sensors
立即购买 »
5 Pack RTD Elements
5 Pack RTD Elements
OMEGA™ Thin Film DIN Class B Elements
立即购买 »
EWSE Series
EWSE Series
Air Temperature Sensor for Indoor and Outdoor Use
立即购买 »
PR-11, PR-13, PR-16, and PR-17 Series
PR-11, PR-13, PR-16, and PR-17 Series
Fine Diameter 1/16" and 1.5mm RTD (PT100) Probes
立即购买 »
PR-SL Series
PR-SL Series
Spring Loaded Platinum RTD Probes With Connection Heads for Use in Thermowells
立即购买 »
PRS-CB Series
PRS-CB Series
Sanitary RTD Sensors with Integral Cables for use in CIP Clean-In-Place Applications
立即购买 »
PRS-NB9W Sanitary RTD Sensors
PRS-NB9W Sanitary RTD Sensors
3-A Approved Sanitary RTD Sensors with Polypropylene or Stainless Steel Connection Heads
立即购买 »
PRS-TW-M12 Series
PRS-TW-M12 Series
Sanitary RTD Sensors with Thermowell Removable Sensor M12 Connector for use in CIP Clean-In-Place Processes
立即购买 »
PRTF-12, PRTF-14, PRTF-18, PRTF-19  Series
PRTF-12, PRTF-14, PRTF-18, PRTF-19 Series
Platinum RTD Sensors With Industrial Protection Heads
立即购买 »
PRTF-13 Series
PRTF-13 Series
Platinum RTD Probe with pt100 Ohm Thin Film DIN Platinum RTD Element and 3 Prong Heavy Duty Connector
立即购买 »
PRTF-16 Series
PRTF-16 Series
Platinum RTD With Utility Handle
立即购买 »
PRTF10-E-BX Series
PRTF10-E-BX Series
General Purpose RTD Probes with Fiberglass Insulated Cables and Stainless Steel BX Armor Hose
立即购买 »
PRTF10-E-GG Series
PRTF10-E-GG Series
General Purpose RTD Probes with Fiberglass Insulated Cable
立即购买 »
PRTF10-E-SB Series
PRTF10-E-SB Series
General Purpose RTD Probes with Stainless Steel Braided Fiberglass Insulated and Jacketed Cables
立即购买 »
PRTF11-E-BX
PRTF11-E-BX
RTD Probes with Transitions and Stainless Steel BX Armor Cable for Industrial Applications
立即购买 »
PRTF11-E-GG
PRTF11-E-GG
RTD Probes with Transitions, Strain Relief Springs and Fiberglass Insulated and Jacketed Cables
立即购买 »
PRTF11-E-SB Series
PRTF11-E-SB Series
RTD Probes with Transitions, Strain Relief Springs and Fiberglass Insulated & Jacketed Stainless Steel Braided Cables
立即购买 »
RTD-800 Series
RTD-800 Series
3-Pack Class B Industrial Grade RTD Probes, 6 different styles
立即购买 »
PR-12-RP Series
PR-12-RP Series
Replacement Pt100 RTD Probes for Connection Head Assemblies
立即购买 »
PRCTL Series
PRCTL Series
Cut To Length RTD PT100 Sensor Probe For Field Adaptable Applications
立即购买 »
PRCU Series
PRCU Series
Fast Response Copper Tip RTD Sensors 100 Ohm Class A DIN Platinum Element
立即购买 »
PRS Series
PRS Series
Integral Plastic Handle RTD Probes
立即购买 »
PRTF-12-RP Series
PRTF-12-RP Series
Replacement Pt100 RTD Probes for Connection Head Assemblies
立即购买 »
PRTFCU Series
PRTFCU Series
Fast Response Copper Tip Thin Film RTD Sensors
立即购买 »
SRTD-1 and SRTD-2
SRTD-1 and SRTD-2
Cement on RTD Elements for Surface Measurement
立即购买 »
UWRTD-NB9W Series
UWRTD-NB9W Series
Wireless RTD Probe/Transmitter Assembly for Use in Sanitary Applications
立即购买 »
EWSA Series
EWSA Series
Air Temperature Sensor for Indoor and Outdoor Use
立即购买 »
M12-HANDLE-A
M12-HANDLE-A
Probe Handle For M12 Temperature Sensors
立即购买 »
M12CM-RTD
M12CM-RTD
High Temperature M12 Extension Cables
立即购买 »
M8C
M8C
M8C Extension Cables
立即购买 »
PR-26SL
PR-26SL
Spring Loaded RTD Sensors with M12 Connectors
立即购买 »
PR-30 Series
PR-30 Series
Temperature Sensors for Oil, Fuel or Other Liquids
立即购买 »
PR-31SL
PR-31SL
Spring Loaded RTD Sensors with Molded M12 Connectors For Use in Thermowells
立即购买 »
PRTXI
PRTXI
Industrial RTD Probe with IO-Link, 4-20mA, and Switched Output
立即购买 »
PRTXS
PRTXS
Sanitary RTD Probe with IO-Link, 4-20mA, and Switched Output
立即购买 »
SLK/SLF Series
SLK/SLF Series
Spring Loaded Fittings for 1/4" Diameter Probes
立即购买 »
UWRTD-2-NEMA
UWRTD-2-NEMA
Wireless RTD Transmitter with Weather Resistant Enclosure
立即购买 »
SPRTX-SS Series
SPRTX-SS Series
Miniature Temperature Transmitter for Sanitary RTD Probes and Sensors
立即购买 »
BTTF Series
BTTF Series
Extruder Thin Film RTD Probes with Bayonet Fittings
立即购买 »
CFTF Series
CFTF Series
Extruder Thin Film RTD Probes with Compression Fittings
立即购买 »
PIK & PUK Series DIN Rail Terminal Blocks
PIK & PUK Series DIN Rail Terminal Blocks
Sensor and Multi-Level DIN Rail Terminal Blocks with Screw Connection. Ideal for 2-& 3-wire RTDs.
立即购买 »
RTD-810
RTD-810
RTD Sensors Fluid Immersion High-Accuracy
立即购买 »
RTD-860
RTD-860
Precision RTD Probes for Lab Applications
立即购买 »
RTD-870 and RTD-880
RTD-870 and RTD-880
Industrial RTD Probes for Air, Gas and Liquid Measurement
立即购买 »
EI1510101/RTD Probe Model Number
EI1510101/RTD Probe Model Number
PFA-Coated RTD Probes for Harsh Chemical Applications
立即购买 »
NB Sanitary Series
NB Sanitary Series
Connection Heads for Thermocouples and RTDs in Sanitary Applications
立即购买 »
400-820-0559