RTD PT100温度探头和电阻温度探测器
PFA涂层探头
RTD元件
RTD延长线
一般用途RTD探头
卫生传感器
壁挂式RTD传感器
工业RTD探头
带手柄探头
快速断开RTD探头
挤压机RTD探头
精密和专业RTD探头
表面测量RTD元件
产品按类别分类
温度产品
压力、应力和重力
流量与液位
pH和传导
加热器
数据采集
自动化
支持
手册
技术参考
FTP站点
TOP
技术学习
什么是矿物绝缘线缆?
了解更多关于
矿物绝缘线缆,MI线缆
咨询热线
400-820-0559
首页
»
温度产品
»
电阻温度探测器(PT100)探头, 元件和装配
» 带引线的RTD元件
带引线的RTD元件
所有Omega的RTD元件都可在现有引线基础上附加额外的引线。加长引线使产品在许多应用中更灵活地使用。
HSRTD系列
柔韧的密封PFA RTD传感器,用于潮湿和腐蚀性环境
立即购买 »
电阻温度检测器产品搜索器
帮助您寻找适合您使用的电阻温度检测器的最便捷方式。
立即购买 »
RTD-2-F3105
RTD传感器——快速响应 带玻璃纤维绝缘导线的外露式RTD元件
立即购买 »
RTD-2-F3105-DINB-5PK
工业级RTD传感器(B级)
带导线 5只装
立即购买 »
SA1-RTD
表面安装RTD
先进设计 提供A级精度"粘贴"或"粘合"到目标装置
立即购买 »
SA1-RTD-B系列 3件装
表面RTD
提供弹性表面测量解决方案 易于使用
立即购买 »
MTP
基本型连接器
三插脚小型连接器
玻璃纤维填充尼龙 额定温度为-29 ~ 180°C (-20 ~ 356°F)
立即购买 »
OTP系列
基本配对
三插脚标准连接器
玻璃纤维填充尼龙色标, 具有屏蔽连接插脚,
额定温度为-29 ~ 180°C (-20 ~ 356°F)
立即购买 »
T 系列
小型连接器
用于RTD和热敏电阻
立即购买 »
OB-100 高温粘合剂 & OT-201 导热硅脂
环氧树脂高温粘合剂和导热硅脂
立即购买 »
以下产品介绍还未翻译,但您仍可选购。
RTD-(*)-1PT100K2515
RTD Elements with 36 Inch Lead Wire - 2, 3 and 4 Wire Lead Configurations
立即购买 »
RTD-(*)-1PT100K2528
RTD Elements with 36 Inch Lead Wire - 2, 3 and 4 Wire Lead Configurations
立即购买 »
RTD-(*)-F3102
RTD Elements with 36 Inch Lead Wire and 2, 3 or 4 Wire Lead Configurations
立即购买 »
RTDCAP Series
Platinum RTD Capsules
立即购买 »
SRTD-1 and SRTD-2
Cement on RTD Elements for Surface Measurement
立即购买 »
400-820-0559