omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-820-0559

面板插座和面板打孔机


网上下单立享5%折扣!

电偶读数保持整齐,各种插座和配件可与面板系统完美结合。

MPJ 系列
MPJ 系列
小型面板插孔
玻璃纤维填充尼龙 额定温度为 -29 ~ 180°C (-20 ~ 356°F)

立即购买 »
SPJ和UPJ系列
SPJ和UPJ系列
标准卡装式面板插座
SPJ和UPJ型通用

立即购买 »
MSS 系列
MSS 系列
卡装条
用于安装小型 MPJ 面板插孔

立即购买 »

卡装条
用于安装小型SMP连接器的面板插孔

立即购买 »

热电偶连接器
电路板用 标准型和小型;PCC型玻璃纤维填充尼龙,额定温度-29~180°C (-20~356°F)

立即购买 »

圆孔式面板插座
标准尺寸 RSJ型小型尺寸RMJ型

立即购买 »
DRTB系列
DRTB系列
热电偶接线端子
可安装于DIN导轨,方便进行检查和故障排除

立即购买 »
JP系列
JP系列
标准插孔面板
带色标;玻璃纤维填充尼龙 额定温度-29~180°C (-20~356°F)

立即购买 »

以下产品介绍还未翻译,但您仍可选购。

DRTB-2
DRTB-2
Thermocouple Terminal Blocks
立即购买 »
TPJ-(*)-F
TPJ-(*)-F
Panel Jacks, 3-Prong Round Standard Size Snap-In for Thermocouples and RTDs
立即购买 »
CP, DPP, RHS, RHP, RS Series
CP, DPP, RHS, RHP, RS Series
Panel Punches and Hole Saws for Thermocouple Connectors, DIN Size Controllers and Panel Meters
立即购买 »
XBTK Series
XBTK Series
Thermocouple Terminal Blocks Type K, J, E, T, R
立即购买 »
400-820-0559