omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-820-0559

低噪声小型和标准尺寸热电偶连接器


网上下单立享5%折扣!

连接器的设计为地线和Omega探头及延长线之间的连接提供方便。高精度,低噪音。


抗干扰耐高温标准连接器
液晶聚合体塑料外壳
额定温度为-29 ~ 260°C (-20 ~ 500°F)

立即购买 »
HGMP Series
HGMP Series
抗干扰耐高温小型连接器
玻璃纤维填充尼龙,额定温度为-29 ~ 220°C (-20 ~ 425°F)
液晶聚合体外壳,额定温度为-29 ~ 260°C (-20 ~ 500°F)

立即购买 »

以下产品介绍还未翻译,但您仍可选购。

GMP Series
GMP Series
Popular Low Noise Miniature Connectors
立即购买 »
GST
GST
Low Noise Round Prong, Standard Size Connectors (see HGST Series)
立即购买 »
400-820-0559