omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-820-0559

负载垫圈,螺栓称重传感器和通孔式称重传感器


网上下单立享5%折扣!

极其矮小紧凑的设计,这种称重传感器理想适用于需要通孔设计的应用,例如锁模力,螺栓负载力和其它压缩载荷。

称重传感器产品搜索器
称重传感器产品搜索器
帮助您寻找适合您使用的称重传感器的最便捷方式。
立即购买 »
LC8100/LC8125 系列
LC8100/LC8125 系列
通孔称重传感器
小型低轮廓

立即购买 »
LC8200系列
LC8200系列
紧凑型通孔称重传感器
2.00"外径
2.00"外径

立即购买 »
LC900/LCM900系列
LC900/LCM900系列
螺栓压力传感器
带安装垫圈 标准和公制型号
压力0-10,000 N ~ 0-500,000 N

立即购买 »
LCWD/LCMWD系列
LCWD/LCMWD系列
载荷垫圈
用于测量螺栓压缩力 标准及公制型号

立即购买 »
 

以下产品介绍还未翻译,但您仍可选购。

CC1
CC1
Flintec CC1 Compression Load Cell with Hermetic Sealing
立即购买 »
LC8150
LC8150
Through-Hole Bolt Load Cells
1.5 Inch O.D.

立即购买 »
LC8151
LC8151
Tall Through-Hole Bolt Load Cells, 1.50-3.00" Diameter
立即购买 »
LC8250
LC8250
Compact Through-Hole Bolt Load Cells, 2.50 Inch O.D.
立即购买 »
LC8300
LC8300
Through-Hole Bolt Load Cells, 3.00 inch O.D.
立即购买 »
LC8313, LC8400, LC8450
LC8313, LC8400, LC8450
Bolt Load Cells
Large I.D. 2.00-3.13 Inch

立即购买 »
LC901
LC901
Bolt Sensors with Mounting Washers
立即购买 »
LCMWD Series
LCMWD Series
Load Washers, Metric, 0-50 kgF to 0-10,000 kgF
立即购买 »
400-820-0559