omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-820-0559

高度隔离耐用变送器


网上下单立享5%折扣!

双线工作电压从4至20 mA环路中直接获得,无需单独的电源输入。这简化了现场布线,并消除了由电源线拾取噪声的可能性。

DRF系列
DRF系列
DIN导轨安装式可配置信号调节器
立即购买 »
 

以下产品介绍还未翻译,但您仍可选购。

TXUN-FD
TXUN-FD
Field Mounted Hart Protocol Enabled Temperature Transmitter
立即购买 »
TX31
TX31
Isolated Miniature Transmitters
立即购买 »
TX86
TX86
Temperature Transmitter for Thermocouples, RTD's, Millivolt input and Resistance
立即购买 »
 
400-820-0559