电源产品
变换器
断路器
电源供应器
过载保护
产品按类别分类
温度产品
压力、应力和重力
流量与液位
pH和传导
加热器
数据采集
自动化
支持
手册
技术参考
FTP站点
TOP
技术学习
什么是矿物绝缘线缆?
了解更多关于
矿物绝缘线缆,MI线缆
咨询热线
400-820-0559
首页
»
自动化
»
电源产品
» 保险丝
保险丝
快速熔断,时间延迟,通用保险丝和所有电路保护极为重要的应用的配件。
以下产品介绍还未翻译,但您仍可选购。
ASK Fuse Holder Series
DIN Rail Fuse Holders
立即购买 »
BM/R250/FP Series
Fuse Accessories
立即购买 »
ECNR/ECSR/LENRK/LESRK Fuses
Dual Element Time-Delay Fuses Class Rk5 and Rk1
立即购买 »
HCLR Series Fast Acting Fuse
600V Fast Acting Fuses, Class CC 10x38, 0.5 to 30 Amps
立即购买 »
KKVM Series Across-the-line Motor Disconnect Switch
NEMA 4X Fused Disconnect Switch, 30A, 600 Vac
立即购买 »
MCL 600 VAC & MOL 250 VAC Style Fuses
Fast Acting 10x38 Midget Fuses, 600 VAC & 250 VAC Class M
立即购买 »
MEN/MEQ Style Fuses
General Purpose Class M (10x38 Midget) Time Delay Fuses, 250 VAC & 500 Vac
立即购买 »
R Series UL1077 Supplementary Protectors
DIN Rail Mount Circuit Breakers
立即购买 »
UL489 Molded Case Circuit Breakers
Circuit Breakers for Branch Circuit Protection
立即购买 »
ASK T-Block Series Terminal Blocks
Disconnect and Fuse Screw Connection DIN Rail Mounting Terminal Blocks
立即购买 »
OMTBV7-WFB Screw Connection Fuse Terminal Blocks
DIN Rail Fuse Terminal Blocks for 5x20mm Fuse, 300Vac/dc, 15A Single Circuit
立即购买 »
XBUT-F Series
Fuse Terminal Blocks
立即购买 »
XBPT Series
Feed Through Spring Cage Terminal Blocks Fuse Holder / Circuit Breaker Terminal Blocks
立即购买 »
400-820-0559