相关产品
一般测试测量仪器
加热器连接线,热电偶导线和连接器
外壳加热器,风扇和配件
实验室设备
带状加热器
技术参考
控制器, 仪表和开关装置
新产品
柔形加热器
浸没式加热器
温度传感器和仪器
环带状加热器
电力加热电缆系统
筒形加热器
管式加热器
舒适型加热器
辐射式加热器
过程空气和管道加热器
产品按类别分类
温度产品
压力、应力和重力
流量与液位
pH和传导
加热器
数据采集
自动化
支持
手册
技术参考
FTP站点
TOP
咨询热线
400-820-0559
首页
»
加热器
»
柔形加热器
»
带式和绳式加热器
» HTC
加热线
柔性加热器
HTC系列
加热线柔性加热器
查看下面所有型号
下单
最高暴露温度482°C (900°F)
环绕直径小至 3.2 mm (⅛")
针织和编织玻璃纤维结构
功率密度: 0.003 W/mm2 (1.8 W/in2)
双层编织玻璃纤维外部护套
适用于导电表面
120 Vac
包含高温系紧装置
柔形加热器 - 查看相关产品
订购列表
产品描述
规格
打印
页首
产品描述
OMEGA加热线设计用于小直径管、容器或空间有限的任何应用。它们可缠绕直径小至3.2 mm (⅛") 的管件。 双层编织玻璃纤维外部护套确保在实验室、生产或维护应用中经久耐用。
订购
所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!
(指定型号)
其他客户同时购买:
这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。
产品编号
产品描述
数量
产品描述
HTC-030
¥
353.32
货期: 11 周
数量
加热线 0.9 m (3'), 64 W, 120V
HTC-060
¥
386.24
货期: 11 周
数量
加热线 1.8 m (6'), 125 W, 120V
HTC-120
¥
487.74
货期: 7 周
数量
加热线 3.6 m (12'), 260 W, 120V
†
所有金额以RMB显示
400-820-0559