相关产品
pH现场及实验室电极
pH野外及实验室仪表
仪器和配件
卫生级产品
变截面流量计, 转子流量计和开关
多普勒/渡越时间超声波
工业pH仪表和电极
技术参考
新产品
水质和土壤分析仪器
泵和混合器
涡街流量计和皮托管
涡轮和叶轮流量计
液位测量
溶解氧测量仪器
电子质量流量计
电导率仪表
磁流计
空气速度指示器和风洞
阀门
产品按类别分类
温度产品
压力、应力和重力
流量与液位
pH和传导
加热器
数据采集
自动化
支持
手册
技术参考
FTP站点
TOP
咨询热线
400-820-0559
首页
»
流量与液位
»
变截面流量计, 转子流量计和开关
»
转子流量计
» FL-1800系列
转子流量计
适合测量腐蚀性介质 测量能力:0.054 ~ 573 cc/min的水; 4.9 cc/min ~ 23.5 LPM的空气---已停产
FL-1800系列
转子流量计
查看下面所有型号
下单
精度为满量程的±5%
重复性为满量程的±½%
150 mm (5.9")大标度
空气和水的相关图表
PVDF和玻璃接液部件
机加工管端接头
侧板结构
非旋转密封主轴
变截面流量计, 转子流量计和开关 - 查看相关产品
订购列表
产品描述
规格
手册
打印
页首
产品描述
FL-1800系列已停产,请查看替代型号
FL-3000/3100
或咨询销售工程师。
OMEGA™ FL-1800系列流量计专门用于测量腐蚀性材料。这些专用流量计采用PVDF和玻璃接液部件,具有普通流量计所不具备的卓越耐腐蚀性。由于这种构造,这些流量计可用于测量大多数酸和碱,还可测量多种有机溶剂。
规格:
标度:
150 mm (5.9"),0 ~ 150 mm,
带有空气和水的相关图表
精度:
满量程的±5%
重复性:
满量程的±¹⁄₂%
连接口:
¹⁄₄符合美国国家标准的内螺纹(NPT)水平连接口
计量管:
硼硅酸盐玻璃
浮子:
玻璃
管端接头、密封主轴:
PVDF
侧板:
铝
浮子限位块:
PTFE
管填料:
氟橡胶
O形圈:
氟橡胶
最大压力:
38°C (100°F) 时为
10.34 bar (150 psig)
订购
所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!
(指定型号)
产品编号
产品描述
数量
产品描述
FL-1801
咨询
货期:
数量
4.9 ~ 49 cc/min的空气,0.054 ~ 0.537 cc/min的水
FL-1801-V
咨询
货期:
数量
4.9至49cc/min的空气,.054至0.537cc/min的水,316控制阀
FL-1802
咨询
货期:
数量
8.8 ~ 88 cc/min的的空气,0.11 ~ 1.11 cc/min的水
FL-1802-V
咨询
货期:
数量
8.8至88cc/min的空气,0.11至1.11cc/min的水,316控制阀
FL-1803
咨询
货期:
数量
37 ~ 370 cc/min的空气,0.58 ~ 5.75 cc/min的水
FL-1803-V
咨询
货期:
数量
37至370cc/min的空气,0.58至5.75cc/min的水,316控制阀
FL-1804
咨询
货期:
数量
0.08 ~ 0.82 LPM的空气,1.66 ~ 16.6 cc/min的水
FL-1804-V
咨询
货期:
数量
0.08至0.82 LPM空气,1.66至16.6cc/min的水,316控制阀
FL-1805
咨询
货期:
数量
0.24 ~ 2.35 LPM的空气,5.3 ~ 52.8 cc/min的水
FL-1805-V
咨询
货期:
数量
0.24至2.35 LPM空气,5.3至52.8cc/min的水,316控制阀
FL-1806
咨询
货期:
数量
0.38 ~ 3.8 LPM的空气,8.5 ~ 84.6 cc/min的水
FL-1806-V
咨询
货期:
数量
0.38至3.8 LPM空气,8.5至84.6cc/min的水,316控制阀
FL-1807
咨询
货期:
数量
0.86 ~ 8.6 LPM的空气,20 ~ 200 cc/min的水
FL-1807-V
咨询
货期:
数量
0.86至8.6 LPM空气,20至200cc/min的水,316控制阀
FL-1808
咨询
货期:
数量
2.4 ~ 23.5 LPM的空气,57 ~ 573 cc/min的水
FL-1808-V
咨询
货期:
数量
2.4至23.5 LPM空气,57至573cc/min的水,316控制阀
†
所有金额以RMB显示
注:
配备操作手册及空气和水的相关图表。 欲购带有316不锈钢控制阀的流量计,请将后缀"-V"添加到型号中(需付额外费用)。
400-820-0559