omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-820-0559

铠装热电偶, 铠甲头和套管组装

  查看全部
铠甲头和套管组装配置
铠甲头和套管组装配置
为热电偶和RTD设计一个铠甲头和套管组件 产品详细资料 »
      
铠甲头和套管组件 - 一般信息
铠甲头和套管组件 - 一般信息
选择热电偶铠甲头和套管组件是基于某些操作要求,以避免与过程直接接触。 产品详细资料 »
金属和塑料保护头
金属和塑料保护头
热电偶铠甲头有多种材料和式样可供选择,能满足最苛刻的应用。 产品详细资料 »
      
连接头和接头板
连接头和接头板
单、双元素的Omega铠甲头组件的接线端子。 产品详细资料 »
陶瓷纤维绝缘的热电偶元件
陶瓷纤维绝缘的热电偶元件
陶瓷纤维绝缘的耐高温热电偶元件 产品详细资料 »
      
铠甲头和套管热电偶元件
铠甲头和套管热电偶元件
用于铠甲头和套管组件的陶瓷珠和裸线热电偶元件。 产品详细资料 »
PFA涂层/固体铠装热电偶
PFA涂层/固体铠装热电偶
PFA可耐受苛刻的化学环境,使得这些套管非常适合在某些腐蚀性的工业项目中应用。 产品详细资料 »
      
铠装热电偶
铠装热电偶
铠装热电偶美国品牌OMEGA,套管有多种材料可供选择,如铜(ASTM B-16)、碳素钢(C-1018)、不锈钢AISI 304 A.I.S.I. 304和AISI 304 A.I.S.I. 316、蒙乃尔铜-镍合金。也有特殊材料的 套管可供选择。详情请登录www.omegaengineering.cn。 产品详细资料 »
                                                    
400-820-0559