购物车  |  联系  |  info@cn.omega.com  | 
手机拨打400-619-0559
座机拨打800-819-0559 | 021-80210010

过 程 测 量 与 控 制 的 最 佳 选 择 !

校准设备

  查看全部
台式炉
台式炉
Ideal for heat treating applications, material research and sample ashing determinations in the geological, metalurgical, and wastewater treatment industries. These furnaces are also used in chemistry, physics, and engineering laboratories. 产品详细资料 »
      
台式精密仪表(电压,电流,电阻,温度,过程)
台式精密仪表(电压,电流,电阻,温度,过程)
Transportable units designed to provide a controlled temperature with high stability and high uniformity in all calibrator ranges. 产品详细资料 »
循环浴器
循环浴器
保持液体温度,不同的选项,可满足大多数实验室和工业应用。 产品详细资料 »
      
电流和电压源
电流和电压源
供实验室或现场使用, 功能齐全,款式多样,适用于检查,校准,及过程控制回路故障排除等。 产品详细资料 »
干体式校准器
干体式校准器
快速,准确,稳定的温度探头校准设备供您选择。 产品详细资料 »
      
高精度校准器
高精度校准器
Transportable units designed to provide a controlled temperature with high stability and high uniformity in all calibrator ranges. 产品详细资料 »
湿度发生器
湿度发生器
高度可靠和准确的露点监测器,采用冷镜传感器,提供一致的无漂移测量,无需定期校准或更换传感器。 产品详细资料 »
      
红外黑体校准源
红外黑体校准源
校准红外测温仪。黑体校准仪使用靶板,其具有高的发射率及最小化的发射率的错误。 产品详细资料 »
多功能模拟器
多功能模拟器
确保你能获得精确的读数,与脉冲系统相兼容和传输。 产品详细资料 »
      
沙浴
沙浴
流化床沙浴设备提供安全,快速的热传递和精确的温度控制,使您能够高效,安全地校准及维护温度灵敏的仪器。 产品详细资料 »
热电偶和热电阻模拟器
热电偶和热电阻模拟器
高度便携的校准仪器,用于过程工业的现场使用、对工厂设备的诊断、以及研发最为理想。 产品详细资料 »
      
风洞
风洞
Omega让任何人都可以拥有自己的风洞成为可能!台式大小和高度统一的流量选择。 产品详细资料 »
pH值校准器
pH值校准器
Fast, accurate, stable solution for calibrating pH equipment. 产品详细资料 »