购物车  |  联系  |  info@cn.omega.com  | 
手机拨打400-619-0559
座机拨打800-819-0559 | 021-80210010

过 程 测 量 与 控 制 的 最 佳 选 择 !

相对湿度测量仪器

  查看全部
手持式湿度和温度仪表
手持式湿度和温度仪表
可在任何地方测量和记录温度和湿度读数。各种手持式仪表功能众多。 产品详细资料 »
      
袖珍测试仪
袖珍测试仪
超级便携,请随身携带以便随意读取湿度温度数值。 产品详细资料 »
湿度和湿度/温度变送器, 信号调节器
湿度和湿度/温度变送器, 信号调节器
Omega的发送器和信号调节器可以从任何地方持续监控任何环境中的湿度和温度。 产品详细资料 »
      
湿度发生器,露点仪,冷却镜面和校准
湿度发生器,露点仪,冷却镜面和校准
高度可靠精确的露点监测器利用冷却镜面传感器来提供稳定的测量,无需定期校准或更换传感器。 产品详细资料 »
湿度控制器和分析仪
湿度控制器和分析仪
相对湿度/温度传感器和控制器帮助您保持一个稳定的环境。 产品详细资料 »
      
湿度,湿度/温度露点记录仪
湿度,湿度/温度露点记录仪
在各种不同的应用中短期或长期记录温度和湿度读数。 产品详细资料 »
风站和气象站,雨量计
风站和气象站,雨量计
使用风站、气象站和其它仪表来跟踪天气的变化。 产品详细资料 »
      
湿度/温度数据记录仪
湿度/温度数据记录仪
这些紧凑、轻便、易于使用的设备可测量和记录湿度、温度和压力。适用于空间有限的应用,并且小到可以握于掌中。 产品详细资料 »