购物车  |  联系  |  info@cn.omega.com  | 
手机拨打400-619-0559
座机拨打800-819-0559 | 021-80210010

过 程 测 量 与 控 制 的 最 佳 选 择 !

有害物质限制标准 (RoHS2)


《有害物质限制标准》(2011/65/EU,RoHS2)自2013年2月2日开始生效。RoHS2现适用于先前第八、九类(医疗设备和监控设备)不包含的电子电气设备(EEE)产品。然而,RoHS2标准同RoHS1标准(2002/95/EC)一样,适用于相同的有害物质并具有相同的最大浓度限制。因此,所有受RoHS1物质限制标准管控的产品同样受RoHS2物质限制标准管控。

制定RoHS1标准是为了提高环境质量。同RoHS1标准一样,RoHS2标准限制了送至欧盟成员国的产品中以下六种物质(四种重金属和两种溴系阻燃剂)的使用。

1.铅(Pb)0.1%
2.汞(Hg)0.1%
3.镉(Cd)0.01%
4.六价铬 (Cr VI)0.1%
5.多溴联苯 (PBB)0.1%
6.多溴联苯醚 (PBDE)0.1%


作为一家对环境负责的公司,OMEGA工业测量致力于遵守RoHS2标准,并持续不断地监控我们温度、压力、流量、pH、加热器和数据采集产品等产品线。

对于产品的RoHS2状态,可访问OMEGA网站,在下面的搜索框中输入产品编号进行查询。请定期访问omega.com,查阅最新状态。OMEGA将不断致力于监控和更新产品的RoHS2合规性,并使最新信息随时可用。


: