omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-820-0559

温度控制器

热电偶探头
OMEGA™坚固耐用过渡连接探头带便捷接线端,可轻松连接PFA外被导线。过渡连接件和电缆固定头弹簧共长66 mm (2.6")。其中直径1⁄16和1⁄8"探头的连接件直径为1⁄4",而直径3⁄16和1⁄4"探头的连接件直径为3⁄8"。

起价
¥518.75 详细资料 >>
400-820-0559