800-819-0559 (座机拨打)  |  400-619-0559 (手机拨打)

热电偶线简介

什么是热电偶线?
热电偶中使用的从感应点到信号被测量的冷端补偿点(cjc端)之间的线。热电偶是一种测量温度的传感器,由两种不同的金属在感应端相接合。不同种类的热电偶(如J、K、T、E型等)使用不同的金属线组合。在冷端补偿端,热电偶所提供的毫伏值表示感应端与冷端补偿端(也称参考端)的温度差异。

如何标识绝缘热电偶线?
热电偶线的绝缘层通过颜色编码识别。常用准则包括绝缘热电偶线中的负极导线为红色,正极导线与热电偶颜色以及绝缘加长线的总体颜色一致。热电偶线的外护套通常是棕色的。高温导线的材料通常为白色,并带有颜色编码示踪线。想要获知各种绝缘的可用温度范围,请查看“导线绝缘标识”表。此链接还包括其它有关热电偶线中使用的金属、绝缘颜色编码等信息。

标准误差限和特别误差限(SLE)的区别是什么?
标准和特别误差限与线的精确度有关。特别误差限导线与标准误差限导线相同,但具有更高的精确度。热电偶的精度随热电偶种类的不同而变化。例如,较低温度范围的T型,由正极铜线和负极康铜(铜镍混合)构成,具有良好的精度参数。更多精度信息

热电偶线和加长线的区别是什么?
热电偶线是用来制造热电偶感应点(或探头部分)的线。加长线仅用于将热电偶信号延长至读取此信号的仪表。加长线通常有较低的使用环境温度限制。也就是说,它可以传递从探头获取的表示较高温度的信号,但它本身并不暴露在较高的温度之中。 热电偶线可用作加长线,但加长线不能用来制造热电偶的感应点(或探头部分)。加长线的产品编号通常以前缀“EX”开始。

热电偶线的最大长度是多少?
有许多因素可以影响到热电偶的可用长度。一般指导原则是,在没有电磁干扰的区域,通常用100英尺以内、20AWG或更粗的线。两个决定热电偶可用长度的因素是: 总回路电阻和阻止电气噪声进入信号。由于不同的热电偶线由不同的材料制成,电阻会因类型以及线径和长度而变化。可容许的回路电阻受热电偶所连接的放大电路的输入电阻的影响。但作为一个准则,通常的目标是保持总回路电阻在100欧姆以下。回路电阻取决于长度(英尺)乘以“电阻与线径”表中所列每两英尺的电阻(要记住1英尺长的布线距离包括各1英尺的两条热电偶线)。 计算中切记除了线的长度之外也要包括探头(如果用到的话)。布设热电偶线中第二个主要因素是远离任何电磁场。热电偶线产生的是低电压信号,不宜布设在电源线、电机等附近。为了最大限度地减少噪声拾取,常用金属编织或扭绞屏蔽的线。
 
 热电偶线的类型
热电偶裸线
热电偶裸线是没有任何绝缘的线。通常以线轴销售并成对订购。一般用于制作要求考虑特殊因素的应用中的小热电偶。
双绝缘热电偶线
双绝缘热电偶线可能是最常见的热电偶线。热电偶种类、绝缘和尺寸都是应用中要考虑的参数。
金属铠装热电偶线
金属铠装热电偶线是被绝缘材料(通常是氧化镁)包围并封闭在一个金属护套中的热电偶线。这种线的主要特点是能承受振动、高温和压力。

 Top Search Results for 热电偶线  

304-(*) and INC-(*) Series : OMEGACLAD® 热电偶线 氧化镁绝缘层金属护套
cn.omega.com/pptst/304_INC_CLAD.html - 65k - Tuesday, June 23, 2015

PST系列 : 热电偶线剥线器适用于金属护套或OMEGACLAD® 热电偶线
cn.omega.com/pptst/PST_CLAD_STRIP.html - 81k - Tuesday, June 23, 2015

非绝缘细径的铂—铑热电偶线单线和对线,耐超高温
cn.omega.com/pptst/SPPL.html - 66k - Tuesday, June 23, 2015

OPTIONS : 压力传感器选件和配件
cn.omega.com/pptst/OPTIONS.html - 35k - Tuesday, June 23, 2015

1PT100KN 和 2PT100KN : 陶瓷绕线式铂RTD元件
cn.omega.com/pptst/1PT100KN_2PT100KN.html - 51k - Tuesday, June 23, 2015

4A-(*),4B-(*) 和 4C-(*) : 不可逆型OMEGALABEL®温度监测标签
cn.omega.com/pptst/4A_4B_LABELS.html - 51k - Tuesday, June 23, 2015