购物车  |  联系  |  info@cn.omega.com  | 
手机拨打400-619-0559
座机拨打800-819-0559 | 021-80210010

过 程 测 量 与 控 制 的 最 佳 选 择 !

温度标签

温度标签简介

温标标签是用来监测温度的标签,由一片或者多片热敏指示材料粘在透明耐热的网格下制作而成。

不可逆温度标签与可逆温度标签有何区别?

顾名思义,可逆温度标签可以根据需要来回变换,用于指示当前温度。可逆标签的优点之一是可重复使用。不可逆温度标签则为一次性标签,用于指示到达指定的温度。不可逆标签适用于无操作人员或操作人员无法使用测试中产品所贴标签的情况。可随时检查不可逆标签,以此查看是否已达到指定温度。

什么是不可逆温度标签

不可逆自粘温度监视器由一个或多个密封在透明、耐热窗格中的小型热敏指示器组成。当达到标签上所示温度额定值时,指示器圈中心变为黑色。变成黑色的过程不可逆,只保存工件的温度历史记录。外露式 OMEGALABEL 可通过卸下之后粘贴到服务报告上来作为永久记录依据。这类简单易懂且应用便捷的温度指示标签广泛应用于工业和军事领域以及各种研发项目中。OMEGALABEL 可以指示指定的单个温度或系列温度。OMEGALABEL 的性能通常不会因与溶剂、汽油、燃料油、润滑油、热水或蒸汽的短暂接触而受到影响。OMEGALABEL 尤其适用于解决以下问题:监视设备和过程的安全工作温度;确定温度以引导研发项目的设计和材料选型;在存储和运输过程中为温敏材料提供保护;获得其他方法不易实现的组件和地区工作温度数据。使用 OMEGALABEL 时,先拆开背面,露出粘合剂,然后用力将其按压在工件表面上。只需保持工作表面的清洁、干燥,确保获得最大附着力,而无需实施其它特殊处理。