Navigation Image Map  
搜索
      
 
Omega Engineering 技术参考
RTD
RTDs
 
   什么是电阻式温度检测器(RTD) ?



产品链接
  • 浏览所有RTD
  • OEM温度传感器制造
  • 快速断开RTD探头
  • 通用RTD探头
  • 手柄探头
  • 工业RTD探头
  • 带引线的RTD元件
  • 壁挂式RTD传感器
  • RTD延长线
  • 挤出机的RTD探头
  • PFA涂层探头
  • 表面测量RTD元件
  • 精密和专业RTD探头
  • RTD元件

    电阻式温度检测器 / RTD / RTDs

    什么是电阻式温度检测器? 电阻式温度检测器(RTD),顾名思义,是通过电阻和温度的关联来测量温度的传感器。大多数RTD元件由一根细卷线环绕在陶瓷芯或玻璃芯上构成。该元件通常非常脆弱,因此它往往被放置于一个铠装的探头中以加强保护。RTD元件由纯材料制成,其不同温度的电阻已被证实。该材料具有随温度变化而可预见的电阻变化,测定温度正是利用了这种可预见的变化。

    常见的RTD电阻材料:

    • 铂金(最流行最准确)
    • 巴尔可镍铁合金(罕见)
    • 钨(罕见)
    •    RTD例图


         使用RTD的好处
      RTD是最准确的温度传感器之一。它不仅提供良好的精度,也提供了出色的稳定性和可重复性。大多数OMEGA的标准RTD都符合DIN-IEC B类标准。OMEGA的标准RTD精确度见右表。

      RTD还相对防止电气噪声,因此非常适合在工业环境中的温度测量,特别是在电动机、发电机及其它高压设备的周围使用。

      标准OMEGA RTD的精确度
      温度 °C  Ohms    °C  
      -200±0.56±1.3
      -100±0.32±0.8
      0±0.12±0.3
      100±0.30±0.8
      200±0.48±1.3
      300±0.64±1.8
      400±0.79±2.3
      500±0.93±2.8
      600±1.06±3.3
      650±1.13±3.6
      700±1.17±3.8
      800±1.28±4.3
      850±1.34±4.6


         RTD的种类
      RTD元件
      RTD元件是RTD最简单的形式。它由一根细线环绕在陶瓷芯或玻璃芯上构成。由于其体积小巧,所以通常用于空间非常有限的应用。
      1PT100G RTD元件
      RTD表面元件
      表面元件是RTD的一个特殊类型。它被设计得尽可能的薄,从而提供平面测温时的良好接触。
      "F" 系列RTD元件
      RTD探头
      RTD探头是最坚固的RTD的类型。探头由一个RTD元件安装在一个金属管(也称护套)内构成。护套保护元件不受环境影响。OMEGA提供种类繁多的各种配置的探头。
      PR-10 RTD Probe
      RTD术语
      » RTD (电阻式温度检测器)
      电阻式温度检测器或设备的缩写。电阻式温度检测器的工作原理是导线的电阻值随温度变化而变化。
      » RTD元件
      通常以铂、镍或铜制成的RTD中的传感部分。OMEGA提供两种元件类型:绕线式和薄膜式。
      » RTD探头
      由元件、护套、引线和终端或连接构成。标准OMEGA探头使用100 ohm铂欧洲曲线元件(alpha = 0.00385)。
      » 铂RTD
      亦称Pt RTD。铂RTD通常是 所有RTD中最线性、最稳定、重复性最好、最准确的。OMEGA选择铂丝正是因为它最能满足精密测温的需求。
      » 薄膜RTD
      薄膜RTD是将金属薄片嵌入陶瓷基片中,通过修剪以产生所需的电阻值。OMEGA RTD是在基片上放置铂金薄膜然后一起封装。这种方法可以生产出小巧、反应快速、准确的传感器。薄膜元件符合欧洲曲线/DIN 43760标准和“0.1% DIN”标准公差。
      » A类RTD
      最高的RTD元件的宽容性和准确性。A类(IEC-751),Alpha = 0.00385。
      » B类RTD
      最常见的RTD元件的宽容性和准确性。B类(IEC-751),Alpha = 0.00385。
      » Aplha .00385 曲线
      欧洲曲线符合“0.1% DIN”标准公差,符合 DIN 43760标准。
      » 绕线
      OMEGA探头组件中使用的标准RTD元件是由99.99%的纯铂金线环绕陶瓷或玻璃芯并密封于陶瓷或玻璃囊中。
      自动化 | 数据记录器 | 流量计 | 玻璃温度计 | 压力传感器 | 电阻式温度探测器 | 温度传感器 | 热电偶 | 热电偶线 |

      主页 快捷下单 产品 公司简介 联系我们