omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-820-0559

压力传感器

压力传感器和变送器简介

压力传感器,也经常被叫做压力变送器,是将压力转换成模拟电信号的传感器。虽然压力传感器种类繁多,但最常见的是基于应变片的传感器。

压力到电信号的转换是通过粘结在压力传感器隔膜上并连接一个惠斯通电桥的应变片的物理变形完成的。压力传感器所受压力造成膜片的偏斜,对量具产生应变。这种应变会产生与压力成比例的电阻变化。

压力传感器设计

详细了解压力传感器

压力传感器的电输出

压力传感器一般可有三种类型的电力输出: 毫伏、放大电压和4-20mA。下面是这些输出的总结和它们的最佳用途。

毫伏输出压力传感器

毫伏输出的传感器通常是最经济的压力传感器。其输出名义上约为30mV。实际输出 与传感器的输入功率或激励成正比。如果激励出现波动,输出也将改变。因为这种对激励水平的依赖,建议稳压电源与毫伏传感器配套使用。由于输出信号极低,传感器不应设在电气噪声环境。传感器和读数仪器之间的距离也应保持相对较短。

电压输出压力传感器

电压输出传感器含有整体信号调节,提供比毫伏传感器高得多的输出,通常为0-5Vdc或0-10Vdc。虽然具体型号间有所不同,但传感器的输出通常不是激励的函数。这意味着只要在规定的电压范围内,非稳压电源就足够了。因为它们有高水平输出,所以不象毫伏传感器那样易受电气噪声的影响,因此可在更多的工业环境中使用。

4-20 mA输出压力传感器

这些类型的传感器也称为压力变送器。由于4-20mA信号受电气噪声和信号线的阻力影响最小,此种传感器最适用于信号的远距离传输。它们常用于引线超过1000英尺的应用。

选择压力传感器

仍然想知道如何确定您需要什么类型的压力传感器或压力变送器? 要了解有关作出决定时应考虑的标准的更多信息, 这篇文章, 选择压力传感器时的实际注意事项将帮助您为应用选择正确的设备。.

为您的应用选择合适的压力传感器

印刷电路板安装压力传感器 印刷电路板安装压力传感器
印刷电路板安装压力传感器一般都小型、经济,设计安装在印刷电路板上并集成到其它产品中。
通用传感器 通用传感器
通用压力传感器最常见,因为它们的设计适于最广泛的应用。
重型/工业压力传感器 重型/工业压力传感器
重型/工业压力传感器具有比其它传感器更坚固的外壳。它们的设计适应于重工业环境,还常常设有可扩展的4-20mA输出,可更好地免受工业环境中常见的电气噪声的影响。
高稳定性/高精度压力传感器 高稳定性/高精度压力传感器
大多数压力传感器具有全量程0.25%或更高的精度。根据不同的型号,高稳定性和高精度压力传感器的误差可低至全量程的0.05%。虽然比通用传感器更昂贵,但在要求高精度的应用中,它们可能是唯一的选择。
平膜压力传感器 平膜压力传感器
平膜压力传感器中,膜片齐平至过程之中。这消除了膜片上的引压孔,避免了流体介质堵塞其中。这种堵塞在某些应用中可能是非常不符合要求的。比如监测高粘度食物或液体的压力。
特殊用途传感器 特殊用途传感器
OMEGA提供多种具有特殊功能的压力传感器,包括设计用于极高或极低温度下的压力测量、潜水压力传感器、气压压力传感器和带有数字通讯输出或无线输出的压力传感器。

常见问题

400-820-0559