购物车  |  联系  |  info@cn.omega.com  | 
手机拨打400-619-0559
座机拨打800-819-0559 | 021-80210010

过 程 测 量 与 控 制 的 最 佳 选 择 !

热电偶线

热电偶线简介

在热电偶中,用于从感应点到信号被测量的冷端补偿点(cjc端)之间的线。热电偶是一种测量温度的传感器,由两种不同的金属在感应端相接合。不同种类的热电偶(如J、K、T、E等)使用不同的金属线组合。在冷端补偿端,热电偶所提供的毫伏值表示感应端与冷端补偿端(也称参考端)的温度差异。

如何标识绝缘热电偶线?

热电偶线的绝缘层通过颜色编码识别。共同准则包括绝缘热电偶补偿导线中的负极导线为红色,正极导线与补偿导线整体颜色一致。热电偶线的外套通常是棕色的。高温导线通常为白色。想要获知各种绝缘的温度范围,请查看"导线绝缘标识表"。此链接还包括其它有关热电偶中使用的金属线、绝缘颜色编码等信息。

标准误差限制和特别误差限制的区别是什么?

标准和特别误差限制与线的精确度有关。特别误差限制导线与标准误差限制导线相同,但有更高的精确度。热电偶的精度随热电偶种类的不同而变化。例如,较低温度范围的T型,由正极铜线和负极康铜(铜镍混合)构成,具有良好的精度规格。 点击这里查看精度的更多信息

热电偶线和补偿导线的区别是什么?

热电偶线是用来制造热电偶感应点的线。补偿导线仅用于将热电偶信号延长至读取此信号的仪表。补偿导线通常有较低的环境温度限制,也就是说,它可以传递从探头获取的较高温度的信号,但它本身并不暴露在较高的温度之中。热电偶线可用作补偿导线,但补偿导线不能用来制造热电偶的感应点(或探头部分)。补偿导线的产品编号通常以前缀“EX”开始。

SUPER OMEGACLAD XL: High Temperature Mineral Insulated Cable

热电偶线的最大长度是多少?

有许多因素可以影响到热电偶的可用长度。作为一个指导原则,在没有电磁干扰的区域,通常用100英尺以内、20AWG或更粗的线。两个决定热电偶可用长度的因素是: 总回路电阻和防止电气噪声进入信号。由于热电偶线是用不同材料制成,电阻会因不同材料及不同直径和长度而变化。可容许的回路电阻受热电偶所连接的放大电路的输入电阻的影响。但作为一个准则,通常的目标是保持总回路电阻在100欧姆 以下。回路电阻取决于长度(英尺)乘以"电阻与线径"表中所列每两英尺的电阻(要记得1英尺长的运程包括两条热电偶线的各一英尺)。请记住,在您的计算中除了线的长度之外也要包括探头(如果用到的话)。运行热电偶线的第二个主要因素是远离任何电磁场。 热电偶线产生一个低电压信号,不宜在电源线、电机等附近运行。为最大限度地减少噪声拾取,常用金属编织或屏蔽绞线。


为您的应用选择合适的热电偶线

热电偶裸线 热电偶裸线
热电偶裸线是没有任何绝缘的线。通常以线轴销售并成对订购。用于制作有特殊考量应用中的小热电偶。
双绝缘热电偶线 双绝缘热电偶线
双绝缘热电偶线大概是最常见的热电偶线。热电偶种类、绝缘和大小都是应用中要考虑的参数。
金属铠装热电偶线 金属铠装热电偶线
金属铠装热电偶线是被绝缘材料包围,通常是氧化镁,并在一个金属护套中的热电偶线。这种线的主要特点是能抵受振动、高温和压力。
热电偶线 | 技术参考
热电偶线绝缘标识和应用指南 热电偶时间常数或响应时间 常见问题解答 热电偶参考指南 导线绝缘标识和应用指南 USB热电偶探头 : 省去中间的仪表