购物车  |  联系  |  info@cn.omega.com  | 
手机拨打400-619-0559
座机拨打800-819-0559 | 021-80210010

过 程 测 量 与 控 制 的 最 佳 选 择 !

信号调节器

信号调节器简介

信号调节器是将某种类型的电子信号转换成另一种类型信号的设备。主要用于将常规仪表很难读取的信号转换为较容易读取的格式。成功实现这种转换将涉及多个功能。包括:

信号放大

放大信号时,会增大信号的整体幅度。例如,信号放大功能可将 0-10mV 的信号转换成 0-10V 的信号。

电气隔离

电气隔离会切断输入和输出信号之间的电流路径。也就是说输入与输出之间无物理接线。通常将输入信号转换为光信号或磁信号,然后在输出端重构,即可将输入信号传送到输出端。通过切断输入和输出信号之间的电流路径,可有效防止输入线路中的干扰信号传送至输出端。必须在电位远远高于地电位的表面进行测量时,必须进行电气隔离。电气隔离也用于避免接地回路。

线性化

将非线性输入信号转换成线性输出信号。此功能常用于热电偶信号。

冷端补偿

适用于热电偶信号。可随着室内温度的波动对热电偶信号进行调节。

激发

许多传感器均需要一定形式的激发方能运行。应变计和 RTD 即为两个典型示例。

为您的应用选择合适的信号调节器

DIN 导轨安装 DIN 导轨安装
顾名思义,DIN 导轨安装式信号调节器安装在 DIN 导轨支架上。无论信号调节器的数量多还是少,DIN 导轨安装式信号调节器均可牢固安装,因此在工业应用中非常常见。
背板安装式信号调节器 背板安装式信号调节器
某些信号调节器也可安装在通用的背板中。背板安装的优势为,所有输出信号均可通过一个通用连接器获取。使用一根电缆即可将多个调节器与数据采集设备相连,因此背板安装式信号调节器经常与数据采集系统配合使用。
Digital Signal Conditioners 数字信号调节器
数字信号调节器是最新研发的信号调节器之一。数字信号调节器的输出可转换为 RS232、RS485 或以太网等格式的数字信号。与模拟信号相比,数字信号有几大优点。其可在很大程度上免受电气噪声影响,还支持较远距离传输,且易于传送至计算机中。借助以太网格式的输出信号,在整个以太网甚至 Internet (若配置)上均可读取输入信号。