购物车  |  联系  |  info@cn.omega.com  | 
手机拨打400-619-0559
座机拨打800-819-0559 | 021-80210010

过 程 测 量 与 控 制 的 最 佳 选 择 !

八通道USB热电偶数据采集模块

TC-08

八通道USB热电偶数据采集模块 | TC-08

八通道USB热电偶数据采集模块

查看下面所有型号

  • 测量范围-270 ~ 1820°C (-454 ~ 3308°F)
  • 接受J、K、T、E、R、S、B和N型热电偶
  • 自动冷端补偿
  • 高精度和高分辨率
  • 多台设备可在一台PC上运行
  • 每秒10个读数
  • 随附Windows软件:TC-08 Recorder和TC-08 Player
  • USB接口
USB, RS232, RS485和Ethernet数据采集系统 - 查看相关产品

产品描述

TC-08热电偶数据采集模块旨在采 集从小尺寸热电偶传送的宽范围温度信号。此外,TC-08还可使用 ±70 mV量程测量其他传感器的输入信号。TC-08内置冷端补偿(CJC),具有-270 ~ 1820°C的有效量程 (实际测温量程取决于使用的热电偶类型)。

TC-08可用于J、K、T、E、R、S、B和N型热电偶,输出可以华氏度、摄氏度或mV为单位进行查看。对于多数热电偶类型,该设备能够精确到0.2% ±0.5°C,并且分辨率高于0.1°C。

TC-08连接至Windows PC的USB端口,支持主机PC自动检测TC-08,无需任何复杂的设置程序。 该USB连接还允许TC-08通过USB总线直接供电,消除了对外部电源的需求,使TC-08成为在实验室和现场测量温度的理想之选。

TC-08的USB连接允许在一台PC上同时使用多达20个TC-08 USB数据采集模块,使TC-08非常适合用作大型多通道温度采集系统,相比同等规模的其他系统,每个通道的成本明显降低。

TC-08的低转换时间意味着每秒可获取多达10个温度测量值,同时高分辨率(20位)确保TC-08可检测温度的极小变化。

使用TC-08热电偶数据采集模块,您可以快速准确地进行测量。只需将TC-08插入计算机上的USB端口、连接您的热电偶,即可开始测量温度。通过随附的TC-08 Recorder软件,您可以配置多台(USB) TC-08、在0.1秒到几小时之间设置采样间隔,并可设置最大读数数目。您还可以告知TC-08 Recorder获取热电偶读数后进行的操作:停止;立即重复  (重新开始);滚动(最旧的读数消失);或在一定延迟后重复 (延迟时间由用户设置)还可对热电偶输出执行数学运算:例如相对一个温度输出另一个温度。

使用TC-08 Recorder软件,可以随着在电子表格和/或图表中查看正在记录的数据。在先前的记录中采集的数据也可通过TC-08 Player查看。

规格:
通道数目: 8
转换时间: 100 ms(热电偶和冷端补偿)
温度精度: 读数的±0.2%与±0.5°C之和
电压精度: 读数的±0.2 %与±10 µV之和
过载保护: ±30V
最高共模电压: ±7.5V
输入阻抗: 2 MΩ
输入范围(电压): ±70 mV
分辨率: 20位
无噪声分辨率: 16.25位
热电偶类型: B, E, J, K, N, R, S, T
输入连接器: 小型热电偶
输出连接器: 提供的USB电缆,长度1.8 m (6')
PC连接: USB 1.1
电源: USB端口供电
外形尺寸: 201 x 104 x 34 mm (7.91 x 4.09 x 1.34")
随附的软件: TC-08 Recorder和Player
PC要求
处理器: 奔腾级或同等级别的处理器
内存: 最低32 MB
磁盘空间: 最低10 MB
操作系统: 32位或64位版本WIN XP(SP2或更高)/VISTA/WIN 7
端口: USB 1.1或USB 2.0兼容端口。必须直接连接到端口或供电的USB集线器
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括17%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!

其他客户同时购买: 这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。

产品编号产品描述
数量
产品描述
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTC-08
TC-08 Star
¥3,305.00
货期: 库存
 
8通道热电偶数据采集模块
所有金额以RMB显示
注: 配备Windows软件、USB电缆和操作手册光盘。