相关产品
Fiber Optic Temperature Measurement
Hybrid Temperature Sensors
一般测量测试仪器
导线: 热电偶, 电阻温度探测器, 热敏电阻和连接线
手持式温度测量仪器
指示标签, 蜡笔, 粘合剂, 漆
新产品
温度变送器
温度和过程仪表, 计时器, 计数器
温度过程控制器和电源开关装置
热敏电阻元件, 探头和装配
热电偶
热电偶插头和面板系统
玻璃泡和度盘式温度计
电阻温度探测器(PT100)探头, 元件和装配
相对湿度测量仪器
精密校准设备和冰点参考
红外温度测量仪器
记录器
超导和低温温度测量
铠装热电偶, 铠甲头和套管组装
产品按类别分类
温度产品
压力、应力和重力
流量与液位
pH和传导
加热器
数据采集
自动化
支持
手册
技术参考
FTP站点
TOP
技术学习
什么是矿物绝缘线缆?
了解更多关于
矿物绝缘线缆,MI线缆
咨询热线
400-820-0559
首页
»
温度产品
»
电阻温度探测器(PT100)探头, 元件和装配
»
表面测量RTD元件
» SA1-RTD
表面安装RTD
先进设计 提供A级精度"粘贴"或"粘合"到目标装置
SA1-RTD
表面安装RTD
查看下面所有型号
下单
标准100ΩDIN A级(在 0°C时,±0.06Ω或±0.15°C)精度
易于安装硅酮基自粘衬片,额定温度高达260°C (500°F)
传感器可重复使用
"粘合"方式(OMEGABOND™自然凝固粘合剂)安装时,可在290°C (554°F)条件下短期工作
标配3线制或4线制裸端导线(可选配连接器)
1 m (40")长度导线现货供应;另可提供2m和3m(80和120")长度和用户定制 长度
可按要求提供其它电阻/ 精度
电阻温度探测器(PT100)探头, 元件和装配 - 查看相关产品
订购列表
产品描述
规格
相关
产品
打印
页首
产品描述
SA1-RTD表面安装RTD温度传感器可安装在平面或曲面上,提供适于关键温度监控应用的A级精度。标准配置为一个2 x 2 x 0.8 mm薄膜铂RTD和PFA绝缘3线或4线制结构导线(可 选配连接器),在标准配置的基础上,可定制广泛适于各种应用的传感器。传感器可以使用其自粘衬片方便地安装,或使用OMEGABOND™粘合剂持久安装。
SA1-RTD可用于监控电子器件的芯片、散热片和环境温度;检查管线或导管温度;监测电机和变压器铁芯热度;测试保温性能;以及需要监控表面和/或梯度温度的其它检查应用。
规格:
最低/最高温度:
-73°C ~ 260°C (-100°F ~ 500°F)持续温度,290°C (554°F)短期温度(粘合在适当位置上)
感温元件:
在0°C (32°F)时,100Ω,温度系数0.00385Ω/Ω/°C(IEC60751标准)
精度:
在0°C时±0.06Ω(DIN标准A级)
稳定性:
小于0.2°C漂移/年
响应时间:
小于0.9秒(浸入水中为63%响应时间),热板上的响应时间小于2秒
自热影响:
2.5 mW/°C
导线:
1 m (40"),26AWG镀镍铜绞线,带PFA绝缘层和护套。
订购
所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!
(指定型号)
其他客户同时购买:
这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。
产品编号
产品描述
数量
产品描述
SA1-RTD
¥
819.38
货期:
库存
数量
3线,40英寸(1米),裸端导线,11⁄2" (1"绝缘,单丝1⁄2"裸线)
SA1-RTD-80
¥
925.48
货期:
库存
数量
3线,2m (80 in),裸端导线,11⁄2" (1"绝缘,单丝1⁄2"裸线)
SA1-RTD-120
¥
1,025.69
货期:
库存
数量
3线,120英寸(3米),裸端导线,11⁄2" (1"绝缘,单丝1⁄2"裸线)
SA1-RTD-MTP
¥
931.38
货期: 2 周
数量
3线,40英寸(1米),“MTP”款微型扁平3插脚连接器
SA1-RTD-80-MTP
¥
1,095.79
货期: 8 周
数量
3线,80英寸(2米),“MTP”款微型扁平3插脚连接器
SA1-RTD-120-MTP
¥
1,137.70
货期: 8 周
数量
3线,120英寸(3米),“MTP”款微型扁平3插脚连接器
SA1-RTD-4W
¥
901.91
货期:
库存
数量
4线,1m (40 in) ,裸端导线,11⁄2" (1"绝缘,单丝1⁄2"裸线)
SA1-RTD-4W-80
¥
1,008.01
货期:
库存
数量
4线,2m (80 in) ,裸端导线,11⁄2" (1"绝缘,单丝1⁄2"裸线)
SA1-RTD-4W-120
¥
1,108.22
货期:
库存
数量
4线,3m (120 in),裸端导线,11⁄2" (1"绝缘,单丝1⁄2"裸线)
SA1-RTD-4W-TA4F
¥
1,201.64
货期: 8 周
数量
4线,40英寸(1米),TA4F连接器;1插脚和2插脚,3和4同芯
SA1-RTD-4W-80-TA4F
¥
1,313.70
货期: 2 周
数量
4线,80英寸(2米),TA4F连接器;1插脚和2插脚,3和4同芯
SA1-RTD-4W-120-TA4F
¥
1,450.68
货期: 8 周
数量
4线,40英寸(1米),TA4F连接器;1插脚和2插脚,3和4同芯
配件
450-APT
¥4,148.81
货期:
库存
数量
手持式温度计,热电阻输入
HH804
¥1,290.35
货期:
库存
数量
手持式,双输入,Pt3926,Pt3916,Pt385热电阻温度计,最小值/最大值/平均值,相对保持功能,精度:0.05%,包括公头微型DIN匹配的连接器
TA4F
¥128.53
货期:
库存
数量
4针音频连接器,母头,最大直径 2.9 mm(0.114in)
SA1-RTD-B
¥
1,550.33
货期:
库存
数量
100 Ohm ±0.12% @ 0ºC with 1m (40 in) (3-Pack)
SA1-RTD-4W-120-SB
¥
1,444.45
货期:
库存
数量
Surface RTD, 4 wire, 3m (120 in), steel braid
SA1-RTD-ROHS
¥
865.43
货期:
库存
数量
Surface RTD, 3 wire, 1m (40 in)
SA1-RTD-80-SB
¥
1,128.63
货期: 2 周
数量
Surface RTD, 3 wire, 2m (80 in), steel braid
†
所有金额以RMB显示
相关产品:
TA3 and TA4
立即购买 →
小型连接器
用于RTD和热敏电阻
MTP Series
立即购买 →
三插脚小型连接器
玻璃纤维填充尼龙 额定温度为-29 ~ 180°C (-20 ~ 356°F)
HH500 Series
立即购买 →
手持式数字温度计
OMEGABOND® Air Set Cement Series
立即购买 →
高温粘合剂
400-820-0559