相关产品
IEEE控制器的串行通信卡
PC测量自动测试设备
校准设备
测试仪表 - 压力测量
测试仪表 - 流量测量
测试仪表 - 温度测量
测试仪表 - 电气
湿度计
环境/气象站
记录仪和数据记录仪
转速计/频闪
风速,灯光音响仪
产品按类别分类
温度产品
压力、应力和重力
流量与液位
pH和传导
加热器
数据采集
自动化
支持
手册
技术参考
FTP站点
TOP
咨询热线
400-820-0559
首页
»
测试与测量
»
校准设备
»
台式炉
» LMF Series
台式马弗炉,带550立方英寸内腔
LMF Series
马弗炉
查看下面所有型号
下单
550立方英寸马弗腔U1100°C(2012°F)最大工作温度
自动和可编程型号
现代纤维/耐火砖马弗设计
120或240 V
校准设备 - 查看相关产品
订购列表
产品描述
规格
手册
打印
页首
产品描述
"LMF系列台式马弗炉具有550立方英寸内腔,采用纤维绝缘和耐火砖加热板。炉柜由16号钢制成,带有烤制环氧树脂涂层。顶部排气口可排出气体,或者可以在运行期间加以堵塞来密封开口。两种温度控制器型号供选择:自动型和多级可编程型。LMF系列熔炉非常适用于地质、冶金和废水处理行业中的热处理应用、材料研究和样品灰化测定。上述熔炉还可用于化学、物理和工程实验室。
型号LMF-A550具有模拟高温计,可显示温度,其中以50°为增量进行标度。通过大型控制拨盘调节温度,其中以100°为增量进行标度。控制器具有出众的可重复性。
型号LMF-3550具有3级可编程温度控制器,可在存储器中存储多达10个程序。可以链接任意两个程序来创建一个六级程序。一个程序专用于单个设定值,用于无限保持该设定值。延迟循环功能允许将熔炉设定为在未来日期的特定时间进入加热循环。PID控制器允许在循环中进行热量增减速率编程。
产品规格
机柜尺寸:
41(高)x 40(宽)x 39 cm(厚)(16.0×15.7×15.3"")
机柜结构:
16号钢,带烤制环氧树脂涂层
内腔大小:
9.13 L (550 in
3
)
内腔尺寸:
18(高)x 23(宽)x 23 cm(厚)(7×9×9"")
电气要求:
15 A @ 120V, 50/60 Hz; 7.5 A @ 240V, 50/60 Hz
功耗:
1800 W
1000℃功率保持:
1025 W
工作温度范围:
LMF-a550:
200~1100℃ (392~2012°F)
LMF-3550:
50~1100℃ (122~2012°F)
空气循环:
顶部排气口
隔焰:
纤维绝缘及耐火砖加热板"
订购
所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!
(指定型号)
其他客户同时购买:
这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。
产品编号
产品描述
数量
产品描述
LMF-A550/120V
咨询
货期:
数量
120伏模拟控制马弗炉
LMF-A550/240V
咨询
货期:
数量
240伏模拟控制马弗炉
LMF-3550/120V
咨询
货期:
数量
120伏自动控制马弗炉
LMF-3550/240V
咨询
货期:
数量
240伏自动控制马弗炉
配件
LMF-HP
咨询
货期:
数量
加热板(1个板)
LMF-TRAY
¥
1,033.68
货期: 6 周
数量
陶瓷地板托盘
LMF-TC
¥
678.46
货期: 5 周
数量
替换用热电偶,K型,14 AWG,护套4"长,导线48"长
†
所有金额以RMB显示
注:
包括陶瓷底部托盘,电源线和完整的操作手册。
400-820-0559