omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-820-0559

微型工业压缩称重传感器
带穿透型安装孔

LCGB系列

微型工业压缩称重传感器 | LCGB系列

微型工业压缩称重传感器

查看下面所有型号

  • 不锈钢
  • 高精度
  • 低高度
  • 结构小巧
称重传感器,力传感器和扭力传感器 - 查看相关产品

产品描述

压缩
0-50 lb至0-50,000 lb
0-23 kg至0-22,000 kg

规格:
激励: 10 Vdc
输出: 标称2 mV/V
5测量点校准: 0%、50%、100%、50%、0%;含 59K分流数据
线性度: ±0.25% FSO
滞后性: ±0.20% FSO
重复性: ±0.10% FSO
零点平衡: ±2% FSO
工作温度范围: -54 ~ 121°C (-65 ~ 250°F)
补偿温度范围: 16 ~ 71°C (60 ~ 160°F)
热效应:
    跨距: ±0.018% rdg/°C
    零点: ±0.009% FSO/°C
安全过载: 容量的150%
极限过载: 容量的300%
电桥电阻: 最小350 Ω
变形: 0.08 mm (0.003")
结构: 不锈钢
电气连接: 1.5 m (5') 4芯电缆(附有耐扭电缆固定头)
防护等级: IP54
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!

其他客户同时购买: 这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。

产品编号产品描述
数量
产品描述
Quick Ship
  
LCGB-50
¥8,173.92
货期: 库存
 
50磅容量称重传感器
Quick Ship
  
LCGB-100
¥8,173.92
货期: 10 周
 
100磅容量称重传感器
Quick Ship
  
LCGB-250
¥6,899.68
货期: 8 周
 
250磅容量称重传感器
Quick Ship
  
LCGB-500
¥6,412.30
货期: 6 周
 
500磅容量称重传感器
Quick Ship
  
LCGB-750
咨询  
货期: 
 
 
750磅容量称重传感器
Quick Ship
  
LCGB-1K
¥6,071.09
货期: 6 周
 
1000磅容量称重传感器
Quick Ship
  
LCGB-2K
¥6,412.30
货期: 库存
 
2000磅容量称重传感器
Quick Ship
  
LCGB-3K
¥7,387.06
货期: 6 周
 
3000磅容量称重传感器
Quick Ship
  
LCGB-5K
¥7,387.06
货期: 2 周
 
5000磅容量称重传感器
Quick Ship
  
LCGB-10K
¥7,387.06
货期: 库存
 
10,000磅容量称重传感器
Quick Ship
  
LCGB-15K
¥8,714.15
货期: 12 周
 
15,000磅容量称重传感器
Quick Ship
  
LCGB-20K
¥8,714.15
货期: 6 周
 
20,000磅容量称重传感器
Quick Ship
  
LCGB-30K
¥8,714.15
货期: 20 周
 
30,000磅容量称重传感器
Quick Ship
  
LCGB-50K
¥9,677.17
货期: 2 周
 
50,000磅容量称重传感器
兼容仪表
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDP25B-S
DP25B-S
¥3,482.50
货期: 8 周
 
4位数应变计,带激励
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDP41-S
DP41-S
¥7,457.11
货期: 8 周
 
6位数应变计,带激励
所有金额以RMB显示
注: 配备5测量点NIST可溯源校准和59 kΩ分流数据。
400-820-0559