omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-820-0559

iLD系列

大显示屏系列 | iLD系列

大显示屏系列

查看下面所有型号

  • 大尺寸、高亮度57 mm (2.25")或 101 mm (4") LED数字
  • 进行编程以改变颜色: 红色、琥珀色、绿色
  • 多输入选择
  • 用于报警和完全PID控制的选装继电器
  • 通过以太网、RS232、RS485和MODBUS进行通讯
  • 嵌入式Web服务器
  • 免费软件、Active X控件
压力和应变测量仪器 - 查看相关产品

产品描述

屡获殊荣的iSeries仪表和控制器现在采用大显示屏。与所有iSeries仪表相似,大显示屏,可进行编程,在不同的设定值或报警点变为红色、琥珀色或绿色显示。例如,可对仪器进行编程,使其在暖机期间使用绿色显示过程值,切换为琥珀色指示正常工作范围,并且使用红色指示报警条件。
大显示屏可嵌入面板与之平齐,也可使用随附的托架安装在仪器表面。整个红色显示屏外壳可提供NEMA 4 (IP65)保护。无论是面板安装还是表面安装,大显示屏都不需要装入庞大而昂贵的NEMA外壳。

规格:
通用温度和过程输入(UDP型号)
精度: 温度为±0.5°C;过程为读数的0.03%
分辨率: 1°/0.1°;10 µV(过程)
温度稳定性:
     RTD:
0.04°C/°C
     热电偶@25°C (77°F): 0.05°C/°C—冷端
补偿
过程: 50 ppm/°C
NMRR: 60 dB,CMRR:120 dB
模数转换: 双斜率
读取速率: 每秒3个采样
数字滤波器: 可编程
显示屏: 4位或6位,7段式LED 57.2 mm (2.25")或101.6 mm (4.00")用于显示过程变量、设定值和温度单位的红色、绿色和琥珀色三种可编程颜色
输入类型: 热电偶、RTD、模拟电压、模拟电流
热电偶导线电阻: 最高100 Ω
热电偶类型(ITS 90): J、K、T、E、R、S、B、C、N、L
RTD输入(ITS 68): 100/500/1000 Ω铂传感器,2、3或4线;0.00385或0.00392曲线
电压输入: 0 ~ 100 mV、0 ~ 1 V、0 ~ 10 Vdc
输入阻抗: 100 mV为10 MΩ 1或10 Vdc为1 MΩ
电流输入: 0 ~ 20 mA(5 Ω负载)
配置: 单端
极性: 单极性
阶跃响应: 99.9%处为0.7 s
小数点选择:
温度:
无、0.1
过程: 无、0.1、0.01或0.001
设定值调节: -1999 ~ 9999次计数
量程调整: 0.001 ~ 9999次计数
偏移量调节: -1999 ~ +9999
激励(可选代替通讯功能): 24 Vdc @ 25 mA

通用应变和过程输入(SP型号)
精度: 读数的0.03%
分辨率: 10/1µV
温度稳定性: 50 ppm/°C
NMRR: 60 dB,CMRR:120 dB
模数转换: 双斜率
读取速率: 每秒3个采样
数字滤波器: 可编程
输入类型: 模拟电压、模拟电流
电压输入: 0 ~ 100 mVdc,-100 mVdc ~ 1 Vdc,0 ~ 10 Vdc
输入阻抗: 100 mV为10 MΩ;1 V或 10 Vdc为1 MΩ
电流输入: 0 ~ 20 mA(5 Ω负载)
线性化点: 最多10个
线性化点配置: 单端
极性: 单极性
阶跃响应: 99.9%处为0.7 s
小数点选择: 无、0.1、0.01或0.001
设定值调节: -1999 ~ 9999次计数
量程调整: 0.001 ~ 9999次计数
偏移量调节: -1999 ~ ±9999
激励(可选代替通讯功能): 5 Vdc @ 40 mA;10 Vdc @ 60 mA

以太网、串行通讯输入(EL型号)
温度稳定性: 50 ppm/°C
报警: 报警1和2(可编程)、锁定/解锁、上限、下限、上限/下限
顺从标准: IEEE 802.3、10 Base-T
支持的协议: TCP/IP、ARP、HTTPGET
串口
通讯标准: RS485、RS422
传输速度(波特率): 300、600、1200、2400、4800、9600、19200 bps
数据格式:
     7O1-7位:
奇数,1停止位
     7E1-7位: 偶数,1停止位
     8N1-8位: 无奇偶,1停止位
多点地址(RS485): 0 ~ 199
流量控制: 无流量控制
螺钉接线端: 用于RS232/485/422接口
网络接口: 0 Base-T端口(RJ45连接器)
插口端口号: 1000
HTTP端口号: 80

交流电流输入(ACC型号)
输入范围: 10 mA、100 mA、1 A、5 A [(10、100 mA相同输入)的交流电流专用输入端子]、1 A和5 A:所有范围共用返回端子
频率范围: 30Hz ~ 1 KHz
输入阻抗: 10、100 mA输入为3.3 Ω;1 A输入为0.2 Ω;5 A输入为0.04 Ω
隔离: 绝缘强度可抗1000 Vrms的瞬时电压,依据1分钟内按照EN 61010对50 Vdc或Vrms的工作电压进行测试的结果
3路隔离: 电源与输入;电源与模拟信号输出/通讯;输入与模拟输出/通讯
输入过电流保护: 持续高于满量程10%;高于满量程100%达到10 s
模数转换技术: 双斜率
读取速率: 3次读数/秒
25°C时的精度: 满量程的±0.2%;30 Hz ~ 1Hz
温度稳定性:10,100mA范围典型值为100ppm/°C;1A范围典型值为150ppm/°C;5A范围典型值为200ppm/°C
阶跃响应: 2s ~ 最终值的99%(滤波器时间常数 = 64)

交流电压输入(ACV型号)
输入范围: 400 mV、4V、40 V、400 V
频率范围: 30 Hz ~ 1 KHz
输入阻抗: 所有范围均为2.1 MB
隔离: 绝缘强度可抗1000Vrms的瞬时电压,依据1分钟内按照EN61010对50 Vdc或Vrms的工作电压进行测试的结果
输入过电压保护: 持续高于满量程10%;高于满量程100%达到10 s
模数转换技术: 双斜率
读取速率: 3次读数/秒
25°C时的精度: 400 mV、4V、40V和400 V范围;49 Hz ~ 500 Hz满量程的±0.2%;30 Hz ~ 1KHz±满量程的0.2%±10次计数
温度稳定性: 400 mV和40 V范围,典型值为150 ppm/°C;4 V和400 V范围,典型值为100 ppm/°C
阶跃响应: 2 s ~ 最终值的99%(滤波器时间常数 = 64)

频率脉冲输入(FP型号)
输入类型[最小低液位信号输入(磁性传感器)],0 mV ~ 120 mV:
• 集电极开路NPN
• 集电极开路PNP
• TTL/CMOS输入
• NAMUR传感器:8.2 V激励
工作模式
频率: 范围 = 0.2 Hz ~ 50 KHz
频率&分辨率
0 ~ 9.99999 Hz->0.00001 Hz
10 ~ 99.9999 Hz->0.0001 Hz
100 ~ 999.999 Hz->0.001 Hz
1000 ~ 9999.99 Hz->0.01 Hz
10000 ~ 50000.0 Hz->0.1 Hz
0 ~ 50000 Hz->1 Hz
复位累加: 范围 = 0 ~ 999999*
A-B累加(用作A+A输入的复位输入): 范围 = -99999 ~ 999999*
求积(用作辅助输入的复位输入): 范围 = -99999 ~ 999999*
输入阻抗:
     输入:
1 MΩ ~ +EXC
     复位: 100 K ~ 5 V
隔离: 绝缘强度可抗1000 Vrms的瞬时电压,依据1分钟内按照EN61010对50 Vdc或Vrms的工作电压进行测试的结果
输入过电压保护:
     下拉电阻为1 K时:
14 V
     上拉电阻为3K时: 20 V
     无上拉/下拉电阻: 60 V
激励: 25 mA时为5、8.2或12.5 V,可编程
25°C时的精度: 晶片满量程的±0.1% 基于时间的精度:± 50 ppm
温度稳定性: 典型值为±50 ppm/°C;基于时间的稳定性:±1 ppm/°C
RS485输出的阶跃响应: 0.1 s ~ 最终值的99%(滤波器时间常数 = 0,计数时间 = 0.05 s)

网络和通讯接口适用于所有型号(可选 -C24、-C4EL、-EL)
以太网: 顺从标准 IEEE 802.3 10Base-T
支持的协议: TCP/IP,ARP,HTTPGET
RS232/RS422/RS485/MODBUS: 可从菜单中选择;ASCII和MODBUS协议均可从菜单中选择;编程范围为300 ~ 19.2 Kb;完整的可编程设置功能;发送电流显示、报警状态、最小/最大、实际测得输入值和状态的程序
RS485: 寻址范围0 ~ 199
接线方式: 螺钉接线端
对UTP、SP操作的控制: 反作用(加热)或直接作用(冷却)
报警1和2(可编程)
操作: 上限/下限、上/下、带、锁定/解锁,常开/常闭和过程/偏差;前面板配置
电源与输入/输出: 2300 Vac,依据每分钟测试(RS232/485,输入或输出)
输入之间: 500 Vac,依据1分钟测试
通用
工作电源: 100 ~ 240 Vac ±10%,50/60 Hz 22.5 W
环境条件: 0 ~ 40°C (32 ~ 104°F),相对湿度90%,无冷凝
达到额定精度所需的预热时间: UTP、SP、FP、ACC、ACV = 60分钟
防护等级: NEMA 4 (IP65)前盖
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!

其他客户同时购买: 这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。

产品编号产品描述
数量
产品描述
通用温度热电偶,RTD和过程输入
Quick Ship
  
iLD24-UTP
¥10,455.80
货期: 8 周
 
57毫米(2.25“)的4位数字显示,通用温度/过程监示器/控制器
Quick Ship
  
iLD44-UTP
¥13,186.49
货期: 8 周
 
101毫米(4“)的4位数字显示,通用温度/过程监示器/控制器
应变压力计和过程输入
Quick Ship
  
iLD24-SP
¥10,455.80
货期: 8 周
 
57毫米(2.25“)的4位数字显示,应变计/过程监示器/控制器
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theiLD44-SP
iLD44-SP
¥13,186.49
货期: 8 周
 
101毫米(4“)的4位数字显示,应变计/过程监示器/控制器
交流电流​​和电压输入
Quick Ship
  
iLD24-ACC
咨询  
货期: 
 
 
57毫米(2.25“)的4位数字显示屏,交流电流输入、RS485输出
Quick Ship
  
iLD44-ACC
咨询  
货期: 
 
 
101毫米(4)的4位数字显示屏,交流电流输入、RS485输出
Quick Ship
  
iLD24-ACV
咨询  
货期: 
 
 
57毫米(2.25“)的4位数字显示屏,交流电压输入、RS485输出
Quick Ship
  
iLD44-ACV
咨询  
货期: 
 
 
101毫米(4“)的4位数字显示屏,交流电压输入、RS485输出
远程显示屏
Quick Ship
  
iLD24-EI
咨询  
货期: 
 
 
57毫米(2.25“)的4位数显示,以太网输入
Quick Ship
  
iLD44-EI
咨询  
货期: 
 
 
101毫米(4“)的4位数显示,以太网输入
Quick Ship
  
iLD26-EI
咨询  
货期: 
 
 
57毫米(2.25“)的6位数显示,以太网输入
Quick Ship
  
iLD46-EI
咨询  
货期: 
 
 
101毫米(4“)的6位数显示,以太网输入
Quick Ship
  
iLD24-C2
咨询  
货期: 
 
 
57毫米(2.25“)的4位数字显示,RS-232/485输入
Quick Ship
  
iLD44-C2
咨询  
货期: 
 
 
101毫米(4)的4位数字显示,RS-232/485输入
Quick Ship
  
iLD26-C2
咨询  
货期: 
 
 
57毫米(2.25“)的6位数字显示,RS-232/485输入
Quick Ship
  
iLD46-C2
咨询  
货期: 
 
 
101毫米(4“)的6位数字显示,RS-232/485输入
所有金额以RMB显示
注: *网络选件无法组合。请咨询销售部门以了解定制控件或报警输出的信息。

产品编号生成器

在此处生成您自己的产品编号
选项说明:


(1) 数字显示的大小 选项:
24 for 57毫米(2.25英寸),4位数字显示
44 for 101毫米 (4英寸) 4位数字显示
26 for 57毫米(2.25英寸)6位数显示(仅适用于FP和AC)
46 for 101毫米 (4英寸) 6位数字显示

(2) 输入类型 选项:
UTP for 通用输入温度监视器 - 热电偶,RTD和信号输入
UTP-33 for 通用输入温度控制器 - 热电偶,RTD和信号输入及两个继电器输出
SP for 应变计和过程输入 - 监控器
SP-33 for 应变计和过程输入和2路继电器输出 - 控制器
FP for 频率/脉冲/汇率/累加器输入
ACC for 交流电流​​输入
ACV for 交流输入电压
EI for 以太网输入
C2 for RS232/422/485串口输入

(3) 通信选项 选项:
无(选项为空白) for 没有通信选项
-C24 for 隔离的RS-232和RS-485/422(仅适用于UTP和SP)
-C4EI for 嵌入式Web服务器的以太网 + RS-485/422(仅适用于UTP和SP)
-C2A for RS232和隔离模拟输出(仅适用FP和AC型)
-EI for 以太网的嵌入式Web服务器输出(仅适用于FP和AC)

(4) 网络选项 选项:
无(选项为空白) for 没有网络选项
-FS for 工厂缩放
注: 并非所有组合都有效,请查阅规格表上的有效产品编号。
400-820-0559