omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-820-0559

高精度数据记录器
带RS232C接口和软件的双输入手持式温度计

HH506RA双输入

高精度数据记录器 | HH506RA双输入

高精度数据记录器

查看下面所有型号

  • 2通道温度测量
  • 7种热电偶类型输入
  • 可设置背光的三显示区显示屏
  • 保存数据(128个采样的实时数据)
  • 数据记录(最多达1024个采样,间隔可设置为1秒到几小时)
  • 时间、记录间隔、APO时间设置
  • 包含软件包(RS232C电缆和磁盘,仅限于HH506RA型)
  • °C/°F可切换
  • 分辨率为0.1
  • 防水/防溅,NEMA 4X (IP56),防尘
手持式温度测量仪器 - 查看相关产品

产品描述

OMEGA™ HH506A是一款低成本、功能丰富的便携式数字温度计,可测量K、J、R、S、T、E和N型热电偶。此装置在保存模式下具有数据记录功能,可通过按下保存按钮保存128个带时间戳的采样。在数据记录模式下,可保存多达1024条记录,保存间隔可设置为1 sec到23 hr/59 min/59 sec。这些数据存储在16组中,每组64条记录。方便易用的设置说明允许用户在广泛的热电偶、最大值/最小值、平均值、相对值、保持功能和T1/T2范围内进行测量。HH506RA除了具有HH506A的功能外,还包含RS232C接口以及Windows®软件。

规格:
温度范围:
K型:
(2000°F以上为0.1°、1°)-200 ~ 1372°C (-328 ~ 2501°F)
J型: (2000°F以上为0.1°、1°)-210 ~ 1200°C (-346 ~ 2192°F)
T型: (0.1°) -200 ~ 400°C (-328 ~ 752°F)
E型: (0.1°) -210 ~ 1000°C(-346 ~ 1832°F)
R型: (1°) 0 ~ 1767°C (32 ~ 3212°F)
S型: (1°) 0 ~ 1767°C (32 ~ 3212°F)
N型: (2000°F以上为0.1°、1°)-50 ~ 1300°C (-58 ~ 2372°F) 依据温标ITS-90
精度:
K/J/T/E型:
-50 ~ 1370°C时为±(读数的0.05% + 0.3°C)
    -50 ~ -210°C时为±(读数的0.05% + 0.7°C)
    -58 ~ 2501°F时为±(读数的0.05% + 0.6°F)
    -58 ~ -346°F时为±(读数的0.05% + 1.4°F)
N型: -50 ~ 0°C时为±(读数的0.05% + 0.8°C)
    0 ~ 1300°C时为±(读数的0.05% + 0.4°C)
    -58 ~ 32°F时为±(读数的0.05% + 1.6°F)
    32 ~ 2372°F时为±(读数的0.05% + 0.8°F)
R/S型: 0 ~ 1767°C时为±(读数的0.05% + 2°C)
    32 ~ 3212°F时为±(读数的0.05% + 4°F)
分辨率: 0.1°C/1°C (0.1°F/1°F)
工作电源: 9V电池(内含)
数据记录器容量:
保存数据:
128个采样的实时数据
数据记录器: 数据容量为1024(间隔为1秒至23:59:59)
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!

其他客户同时购买: 这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。

产品编号产品描述
数量
产品描述
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHH506RA
HH506RA
¥2,349.68
货期: 9 周
 
双输入数据记录器/RS232C/软件
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHH506A
HH506A
¥1,831.28
货期: 库存
 
双输入数据记录器
配件
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHH506RA-USB-SW
HH506RA-USB-SW
¥376.13
货期: 14 周
 
USB电缆以及用于Win98/NT/2000的软件(HH506RA随附RS232电缆和软件)
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSC-HH500
SC-HH500
咨询  
货期: 
 
 
软质手提箱
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSC-GG-K-30-36
SC-GG-K-30-36
¥268.74
货期: 2 周
 
额外的K型串珠线热电偶,1 m (40")
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theKTSS-HH
KTSS-HH
¥501.06
货期: 库存
 
长150 mm (6") 的直径⅛" 的不锈钢K型探头, 带300 mm (12")长的可伸缩电缆[可延长到1.2 m (48")],带有超小型公连接器(型号里未显示)
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theKHSS-18G-RSC-12
KHSS-18G-RSC-12
¥605.38
货期: 2 周
 
300 mm (12")实用手持式探头
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCAL-3-HH
CAL-3-HH
咨询  
货期: 
 
 
包含数据点的可溯源NIST校准
所有金额以RMB显示
注: 配备9V电池、K型热电偶(每个通道1个)、橡胶护套、NIST证书(无数据点)以及操作手册。 HH506RA包含软件磁盘和RS232电缆。

产品手册:

下载 HH506RA - Multilogger Thermometer
下载 HH506RA - Software Manual
400-820-0559