omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-820-0559

温度和过程控制器
性能领先、易于使用

CN32Pt、CN16Pt 和 CN8Pt 系列

温度和过程控制器 | CN32Pt、CN16Pt 和  CN8Pt 系列
新产品

温度和过程控制器

查看下面所有型号

  • 性能高,功能全
  • 简单直观,易于使用
  • 高亮度、宽视角3色(红色、绿色和琥珀色)9段LED显示屏
  • 高精度输入和输出
  • 全自动调谐 PID,带模糊逻辑自适应控制
  • 多达99个程序,具有16个斜坡和恒值,包括斜坡/恒值事件
  • 斜坡和恒值程序链接,提供几乎无限的程序灵活性
  • 通用输入,适用于热电偶、RTD、热敏电阻和过程电压/电流
  • 无需设置跳线,固件完全可配置
  • 自动配置识别,「智能」菜单流程
  • 带24位ADC,每秒读取多达20个样本
  • 配备 2或3个可编程控制/报警/重传输出:可选DC脉冲、固态继电器、机械式继电器、模拟电压和电流
  • 配备标准USB、可选以太网和RS232/RS485,带Modbus® 串行通讯功能
  • 内置激励,可选固件电压范围:5V、10V、12V和24V
  • 满量程正负读数
  • NEMA 4 (IP65)级前盖(1⁄32 和 1⁄16 DIN)或NEMA 1 (⅛ DIN)
  • 串级控制模拟远程设定值
  • 远程锁定复位、远程斜坡和恒值启动
热敏电阻元件, 探头和装配 - 查看相关产品

产品描述

Platinum 系列带微处理器的 PID 控制器家族为过程测量提供无与伦比的灵活性。该产品经过精心设计,功能强大、灵活易用,安装和使用起来极为方便。自动硬件配置识别功能避免了跳线的使用,可让固件自动实现简化,并取消了所有不适用于特定配置的菜单选项。该系列控制器提供 1⁄32、1⁄16 和 ⅛ 三种 DIN 尺寸,其中,1⁄16 和 ⅛ DIN 型号可配备双显示屏。
每个装置均可兼容 9 种热电偶类型  (J、K、T、E、R、S、B、C 和 N 型),用户可灵活选择输入类型及 Pt RTD (100、500 或 1000 Ω,带 385、 392 或 3916 曲线)、热敏电阻(2250 Ω、5K Ω 和10K Ω)、直流电压或直流电流。电压或电流输入为双极式,可完全扩展到几乎所有的工程单位,可选择小数点位置,是压力、流量或其他过程输入的理想之选。
利用开/关或加热/冷却控制策略即可实现控制。PID 控制可通过自动调谐功能得到优化;此外,模糊逻辑自适应调谐模式还可让PID算法得到持续优化。该仪器每个斜坡和恒值程序可提供多达16个斜坡和恒值段,每段均有可用的辅助事件动作。99个已保存程序可相互链接,以创建多达1584个独立分段。使用绝对或偏差报警触发点可针对上、下、上限/下限及带触发配置多个报警。
Platinum 系列设备配有一个大型三色可编程显示屏,可在每次触发报警后,更改颜色和/或 指定输出状态。它可提供各类机械式继电器、SSR、直流脉冲及模拟电压或电流输出配置。每个装置均标配USB通讯接口,以供固件更新、配置管理和数据传输。此外,还提供可选以太网(仅适用于 1⁄16 DIN 和 ⅛ DIN 型号)和 RS232/ RS485 串行通讯。模拟输出完全可扩展,并可配置为比例控制器或重传,以跟踪您的显示屏。通用电源采用90到240Vac的电压。低压电源选项可接受24Vac或12到36Vdc 的电压。
通常只在昂贵控制器上配备的附加功能让该设备成为同类产品中功能最强大的控制器。其中一些标配的附加功能包括:串级控制设置远程设定值、高高/低低报警功能、外部锁定复位、外部坡道和恒值程序启动、加热/冷却组合控制模式、配置保存和传输以及配置密码保护。
嵌入式以太网和串行通讯功能
1⁄16 和 ⅛ DIN 型号的可选「嵌入式以太网」功能可让装置直接连接至以太网络,并以标准的 TCP/IP 数据包形式传输数据或通过 LAN 或互联网提供网页服务。可选串行通讯还可通过简洁的 ASCII命令或 MODBUS® 配置为 RS232 或 RS485。这三种通讯接口(USB、以太网和串行)均可同时安装和激活。

规格:
输入
输入类型:
热电偶、RTD、热敏电阻、模拟电压、模拟电流
电流输入: 4 到 20 mA,0 到
24 mA,可扩展
电压输入: -100 到 100 mV,
-1 到 1 V,-10 到 10 Vdc,可扩展
热电偶输入 (ITS 90): K、J、T、E、R、S、B、C、N 型
RTD 输入 (ITS 90): 100/500/1000 Ω 铂传感器,2、3 或 4 线;0.00385、
0.00392(仅适用于 100 Ω )或 0.003916(仅适用于 100 Ω)曲线
热敏电阻输入: 2252 Ω、5K Ω、10K Ω
配置: 差分
极性: 双极
分辨率: 0.1°温度;10 µV 过程
输入阻抗:
    过程电压:
±100 mV 为 10M Ω ,             其他电压范围下为 1M Ω
过程电流: 5 Ω
热电偶: 最大 10K Ω
辅助输入(远程设定值): 0 到 10V 为 3.5K Ω ,
    0 到 1V 为 50K Ω ,电流为 50 Ω
温度稳定性:
    RTD:
0.04°C/°C
热电偶在 25°C (77°F) 时: 0.05°C/°C(冷端补偿)
过程: 50 ppm/°C
模数转换: 24 位 sigma-delta
(ΣΔ) 调制
读取速率: 每秒 20 个样本
数字滤波器: 编程范围:0.05 秒
(过滤器 = 1)到
6.4 秒(过滤器 = 128)
CMRR: 120 dB
激励: 可选固件电压范围(无需设置
跳线):25 mA 时为 5、10、12 和
24 Vdc
设定值调节: -9999 到 +9999 计数
预热至达到额定精度的时间: 30 分钟
控制模式
动作:
反作用(加热)、直接作用
 (冷却)或加热/冷却
自动调谐: 由操作人员通过前面板启动
自适应调谐: 用户可选;模糊逻辑持续 PID 调谐优化
控制模式: 开/关或以下时间/振幅比例控制模式;可选手动或自动 PID、比例、比例加积分、比例加微分
周期: 0.1 到 199秒
斜坡和恒值: 99 个已保存斜坡和恒值程序,8 个斜坡和 8 个恒值段,每个程序可单独选择事件,可链接
斜坡和恒值段时间: 00.00 到 99.59 (HH:MM) 或 00.00 到 99.59 (MM:SS)
输出控制类型
模拟输出:
非隔离,比例 0 到 10 Vdc 或 0 到 20 mA;最大 500 Ω ;可编程控制或重传;精度为满量程的 0.1%
DC 脉冲: 非隔离;20 mA 时为 10 Vdc
SPST 继电器: 单刀单掷机械式继电器,3 A(电阻负载)时为 250 Vac 或 30 Vdc
SPDT 继电器: 单刀双掷机械式继电器,3 A(电阻负载)时为 250 Vac 或 30 Vdc
SSR: 0.05 到 0.5 A(电阻负载)时为 20 到 265 Vac;连续
通讯(标配 USB, 可选串行和以太网)
连接方式:
    USB:
微型母 USB
以太网: 标准 RJ45
串行: 螺钉接线端
USB: USB 2.0 主机或设备
以太网标准合规性: IEEE 802.3 10/100 Base-T 自动切换、TCP/IP、ARP、HTTPGET
串行: 可选软件范围:RS232
或 RS485;编程范围:1200 到
115.2 K 波特
协议: Omega ASCII、Modbus®
ASCII/RTU
隔离
认证:
UL、cUL、CE
电源与输入/输出: 每分钟测试 2300 Vac;每分钟测试 1500 Vac
 (低压/电源选项)
电源与继电器/SSR 输出: 每分钟测试 2300 Vac
继电器/SSR 与继电器/SSR 输出: 每分钟测试 2300 Vac
RS232/RS485 与输入/输出: 每分钟测试 500 Vac
常规
显示屏:
4 位 9 段 LED
CN32Pt、CN16Pt 和 CN16DPt: 10.2 mm (0.40")
CN8Pt: 21 mm (0.83")
CN8DPt(双显示屏): 21 mm             (0.83") 和 10.2 mm (0.40")
外形尺寸:
    CN8Pt 系列:
48(高) x 96(宽) x 127 mm
 (厚)(1.89 x 3.78 x 5")
CN16Pt 系列: 48(高) x 48(宽) x 127 mm
 (厚)(1.89 x 1.89 x 5")
CN32Pt 系列: 25.4(高) x 48(宽) x 127 mm
 (厚)(1.0 x 1.89 x 5")
面板开孔:
    CN8Pt 系列:
45(高) x 92 mm
 (宽)(1.772 x 3.622"),⅛ DIN
CN16Pt 系列: 45 mm (1.772")
    方孔,1⁄16 DIN
CN32Pt 系列: 22.5(高) x
    45 mm(宽)(0.886 x 1.772"),
    1⁄32 DIN
环境条件: 0 到 50℃(32 到 122°F);
90% 相对湿度,
无冷凝
所需的外部保险丝:
    时间延迟保险丝,UL 248-14 列名:
100 mA/250 V;400 mA/250 V
     (低压选项)
延时,IEC 127-3 认可: 100 mA/250 V;400 mA/250 V
     (低压选项)
线路电压/电源: 90 到 240 Vac ±
10%,50 到 400 Hz*,110 到 375 Vdc,同等电压
CN8Pt、CN16Pt、CN32Pt 型号: 4 W 功率
    CN8DPt、CN16DPt
    型号:
5 W 功率
低压/电源选项: 外部电源必须获得安全机构核准;使用 24 Vac 电源可向控制器安全供电,
但无 CE/UL 认证可供索取。
CN8Pt、CN16Pt、CN32Pt 型号: 12 到 36 Vdc,3 W 功率
CN8DPt、CN16DPt 型号: 20 到 36 Vdc,4 W 功率
保护等级:
    CN32Pt、CN16Pt、CN16DPt 型号:
NEMA 4X (IP65) 级前盖
CN8Pt、CN8DPt 型号: NEMA 1 级前盖
重量:
    CN8Pt 系列:
295 g (0.65 lb)
CN16Pt 系列: 159 g (0.35 lb)
CN32Pt 系列: 127 g (0.28 lb)
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!
产品编号产品描述
数量
产品描述
Quick Ship
CN32Pt-330
¥2,698.64
货期: 8 周
 
1⁄32 DIN    T/C、RTD、热敏电阻、过程    SPDT 继电器    SPDT 继电器    —    单显示屏
Quick Ship
CN32Pt-220
¥2,698.64
货期: 8 周
 
1⁄32 DIN    T/C、RTD、热敏电阻、过程    0.5 A SSR    0.5 A SSR    —    单显示屏
Quick Ship
CN32Pt-304
¥2,559.15
货期: 3 周
 
1⁄32 DIN    T/C、RTD、热敏电阻、过程    SPDT 继电器    DC 脉冲    —    单显示屏
Quick Ship
CN32Pt-305
¥2,698.64
货期: 8 周
 
1⁄32 DIN    T/C、RTD、热敏电阻、过程    SPDT 继电器    模拟    —    单显示屏
Quick Ship
CN32Pt-440
¥2,698.64
货期: 8 周
 
1⁄32 DIN    T/C、RTD、热敏电阻、过程    DC 脉冲    DC 脉冲    —    单显示屏
Quick Ship
CN32Pt-224
¥3,055.00
货期: 8 周
 
1⁄32 DIN    T/C、RTD、热敏电阻、过程    0.5 A SSR    0.5 A SSR    DC 脉冲    单显示屏
Quick Ship
CN32Pt-225
¥3,050.11
货期: 8 周
 
1⁄32 DIN    T/C、RTD、热敏电阻、过程    0.5 A SSR    0.5 A SSR    模拟    单显示屏
Quick Ship
CN32Pt-144
¥2,941.12
货期: 8 周
 
1⁄32 DIN    T/C、RTD、热敏电阻、过程    SPST 继电器    DC 脉冲    DC 脉冲    单显示屏
Quick Ship
CN32Pt-145
¥3,050.11
货期: 8 周
 
1⁄32 DIN    T/C、RTD、热敏电阻、过程    SPST 继电器    DC 脉冲    模拟    单显示屏
Quick Ship
CN32Pt-444
¥3,055.00
货期: 4 周
 
1⁄32 DIN    T/C、RTD、热敏电阻、过程    DC 脉冲    DC 脉冲    DC 脉冲    单显示屏
Quick Ship
CN32Pt-445
¥2,800.00
货期: 8 周
 
1⁄32 DIN    T/C、RTD、热敏电阻、过程    DC 脉冲    DC 脉冲    模拟    单显示屏
Quick Ship
CN16Pt-330
¥3,109.69
货期: 库存
 
1⁄16 DIN    T/C、RTD、热敏电阻、过程    SPDT 继电器    SPDT 继电器    —    单显示屏
Quick Ship
CN16Pt-145
¥3,467.13
货期: 8 周
 
1⁄16 DIN    T/C、RTD、热敏电阻、过程    SPST 继电器    DC 脉冲    模拟    单显示屏
Quick Ship
CN16DPt-220
¥3,467.13
货期: 库存
 
1⁄16 DIN    T/C、RTD、热敏电阻、过程    0.5 A SSR    0.5 A SSR    —    双显示屏
Quick Ship
CN16DPt-444
¥3,818.61
货期: 8 周
 
1⁄16 DIN    T/C、RTD、热敏电阻、过程    DC 脉冲    DC 脉冲    DC 脉冲    双显示屏
Quick Ship
CN8Pt-304
¥3,580.32
货期: 8 周
 
⅛ DIN    T/C、RTD、热敏电阻、过程    SPDT 继电器    DC 脉冲    —    单显示屏
Quick Ship
CN8Pt-144
¥3,931.79
货期: 8 周
 
⅛ DIN    T/C、RTD、热敏电阻、过程    SPST 继电器    DC 脉冲    DC 脉冲    单显示屏
Quick Ship
CN8DPt-305
¥3,721.68
货期: 库存
 
⅛ DIN    T/C、RTD、热敏电阻、过程    SPDT 继电器    模拟    —    双显示屏
Quick Ship
CN8DPt-224
¥4,283.27
货期: 8 周
 
⅛ DIN    T/C、RTD、热敏电阻、过程    0.5 A SSR    0.5 A SSR    DC 脉冲    双显示屏
配件
所有金额以RMB显示

产品编号生成器

在此处生成您自己的产品编号
选项说明:


(1) DIN 尺寸 / 显示 选项:
32PT for 1/32 DIN 单显示屏
16PT for 1/16 DIN 单显示屏
16DPT for 1/16 DIN 双显示屏
8PT for 1/8 DIN 单显示屏
8DPT for 1/8 DIN 双显示屏

(2) 输出配置 选项:
-330 for 2 单刀双掷机械式继电器输出
-220 for 2 固态继电器输出
-304 for 1 单刀双掷机械式继电器输出 & 1个DC脉冲输出
-305 for 1个单刀双掷机械式继电器输出 & 1个模拟输出
-440 for 2个DC脉冲输出
-224 for 2个固态继电器输出 & 1个DC脉冲输出
-225 for 2个固态继电器输出& 1个模拟输出
-144 for 1个单刀单掷机械式继电器输出 & 2个DC脉冲输出
-145 for 1个 SPST & 1个DC脉冲输出 & 1个模拟输出
-444 for 3个DC脉冲输出
-445 for 2个DC脉冲输出 & 1个模拟输出

(3) 串行通讯 选项:
无(选项为空白) for 无安装
-C24 for RS232 / RS485 串行通讯

(4) 以太网通讯 选项:
无(选项为空白) for 无安装
-EIP for 以太网 & 网页服务器 (1/32 DIN 型号无此配置)

(5) 电源 选项:
无(选项为空白) for 标准 90 to 240 V 交流电源
-DC for 12 to 36 V直流电源
注: 并非所有组合都有效,请查阅规格表上的有效产品编号。

产品手册:

下载 用户指南温度和过程控制器
下载 快速入門指南 温度和过程控制器
400-820-0559