omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-820-0559

超高温热电偶探头

XTA,XMO,XPA,XIN,RAT系列

超高温热电偶探头 | XTA,XMO,XPA,XIN,RAT系列

超高温热电偶探头

查看下面所有型号

  • 护套
    - 钽
    - 钼
    - 铂/铑
    - Inconel 600
  • 热电偶元件
    - 钨/铼
    - 铂/铑
  • 绝缘层
    - 二氧化铪(HfO2)
    - 氧化镁(MgO)
    - 氧化铝(Al2O3)
热电偶 - 查看相关产品

产品描述

OMEGA™ 超高温热电偶探头专门适合在极高温度下使用,最高温度可达2315°C (4200°F)。这些探头采用铂/铑(R、S或B型)或钨/铼(G、C或D)元件,有多种绝缘层和护套材质可供选择。取决于选用的护套材质,这些探头可以在惰性、氧化、还原或真空环境下使用。最高使用温度基于元件、绝缘层和护套三种材质的最高温度中的最低者。提供有5种探头冷端端接方式:备用探头;小型或标准尺寸陶瓷连接器;坚固耐用、标准尺寸、覆有钼护套的尼龙连接器;或者带2 m (72")导线的过渡接合件。
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!
产品编号产品描述
数量
产品描述
Quick Ship
XTA-W5R26-U-062-30-H-RP-6
咨询  
货期: 
 
 
C型热电偶,钨5%铼再对钨26%铼型热电偶,钽护套,非接地型,鞘直径0.062英寸,30 AWG电线,二氧化铪绝缘,6英寸长
Quick Ship
XTA-P13R-U-125-24-H-12
咨询  
货期: 
 
 
R型热电偶,铂13%铑对Pt铂型热电偶,钽护套,非接地型,鞘直径0.125英寸,24 AWG线号,二氧化铪绝缘,12英寸长
所有金额以RMB显示
注: 注1: 价格可予变动。请咨询销售部门,了解准确价格。
注2: 环境:
O——氧化
I——惰性
V——真空
R——还原
注3: 所示最高使用温度适用于配备所提供 的最大线规号导线的探头。有关其它尺寸探头的额定温度,请咨 询工程部门。
注4: 弯曲:配备铂元件和XPA及XIN护套 的探头可在现场弯曲。
注5: 一些探头具备双元件配置。请与销售 部门核实。
配备钽护套的探头可以弯曲,但必须在厂家进行弯曲。如果客户选择自己弯曲探头,所有保修都将失效。
400-820-0559