omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-820-0559

高温热电偶测温线
带有Nextel®或二氧化硅纱纤维绝缘层

XC-(*), XR-(*), XS-(*), XT-(*), XC4-(*) and XL-(*)

高温热电偶测温线 | XC-(*), XR-(*), XS-(*), XT-(*), XC4-(*) and XL-(*)

高温热电偶测温线

查看下面所有型号

  • Nextel 312,连续使用耐高温为1200°C (2200°F);短期使用额定温度为1425°C (2600°F)
  • 二氧化硅纱,连续使用耐高温达1050°C (1900°F)
导线: 热电偶, 电阻温度探测器, 热敏电阻和连接线 - 查看相关产品

产品描述

Nextel耐高温陶瓷绝缘层配备三类外部编织带。XC为标准编织层,XT为紧密型编织层,XL为松散型编织层。三种类型编织层仅影响所用Nextel的数量,不影响整体额定温度。

二氧化硅纱为高纯度(SiO2 >99%)纱,可提供高达1093°C (2000°F)的耐高温保护,而且经济实惠。XR为耐火玻璃纤维型(Refrasil Vitreous Silica Fiber)型, 耐高温达982°C (1800°F)。

XC4型为Nextel 440,连续使用时耐高温达1375°C (2500°F);短期使用时耐高温达1550°C (2800°F)。
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!
产品编号产品描述
数量
产品描述
Quick Ship
XT-E-24-100
咨询  
货期: 
 
 
E型热电偶线,24AWG线规,Nextel/紧密型绝缘层,100英尺的长度
Quick Ship
XT-K-20-500
¥17,499.39
货期: 4 周
 
K型热电偶线,20AWG线规,Nextel/紧密型绝缘层,500英尺的长度
Quick Ship
XC-K-20-100
¥6,418.03
货期: 4 周
 
K型热电偶线,20AWG线规,Nextel/标准型绝缘层,100英尺的长度;
Quick Ship
XC-K-20-50
¥3,705.68
货期: 4 周
 
K型热电偶线,20AWG线规,Nextel/标准型绝缘层,50英尺的长度;
Quick Ship
XC4-K-20-100
¥13,924.58
货期: 4 周
 
K型热电偶线,20AWG线规,Nextel440/标准型绝缘层,100英尺的长度;
Quick Ship
XR-K-20-100
咨询  
货期: 
 
 
K型热电偶线,20AWG线规,耐火玻璃纤维绝缘层,100英尺的长度;
Quick Ship
XS-K-24-1000
¥18,683.08
货期: 4 周
 
K型热电偶线,24AWG线规,二氧化硅绝缘层,1000英尺的长度;
Quick Ship
XC-N-24-1000
¥38,103.72
货期: 7 周
 
N型热电偶线,24AWG线规,Nextel/标准型绝缘层,在1000英尺的长度;
Quick Ship
XT-N-24-500
¥16,564.22
货期: 4 周
 
N型热电偶线,24AWG线规,Nextel/紧密型绝缘层,500英尺的长度
Quick Ship
XS-N-14-100
¥6,418.03
货期: 4 周
 
N型热电偶线,14AWG线规,二氧化硅绝缘层,100英尺的长度;
Quick Ship
XC-J-20-500
¥17,939.56
货期: 4 周
 
J型热电偶线,20AWG线规,Nextel/标准型绝缘层,500英尺的长度;
Quick Ship
XT-J-24-1000
¥29,825.00
货期: 7 周
 
J型热电偶线,24AWG线规,Nextel/紧密型绝缘层,1000英尺长度
所有金额以RMB显示
注: * 如欲订购特别限制误差热电偶线,请将“-SLE”添加到型号中的线轴长度前。
注:护套和导体上带有分度号彩色线。

产品编号生成器

在此处生成您自己的产品编号
选项说明:


(1) 导线类型 选项:
XC for Nextel/标准绝缘体
XS for 硅绝缘体
XT for Nextel/紧式绝缘体
XL for Nextel/松式绝缘体
XC4 for Nextel440

(2) 热电偶分度号 选项:
E for E型
K for K型
N for N型
J for J型

(3) 线规的大小 选项:
14 for 14 表压
20 for 20 表压
24 for 24 表压

(4) 线的长度 选项:
25 for 25英尺
50 for 50英尺
100 for 100英尺
200 for 200英尺
500 for 500英尺
1000 for 1000英尺
注: 并非所有组合都有效,请查阅规格表上的有效产品编号。
400-820-0559