购物车  |  联系  |  info@cn.omega.com  | 
手机拨打400-619-0559
座机拨打800-819-0559 | 021-80210010

过 程 测 量 与 控 制 的 最 佳 选 择 !

热电偶测温线
— E型,双重绝缘

GG-E, XC-E, XT-E, XL-E, XS-E, HH-E, TG-E, TT-E FF-E系列

热电偶测温线 | GG-E, XC-E, XT-E, XL-E, XS-E, HH-E, TG-E, TT-E FF-E系列

热电偶测温线

查看下面所有型号

  • 高品质的E型热电偶级导线
  • 有库存 - 可立即发货
  • 可选择不同的绝缘层,线规号和长度
加热器连接线,热电偶导线和连接器 - 查看相关产品

产品描述

ANSI色标:正极,紫色;负极,红色;外部护套,棕色
OMEGA Engineering不使用重新处理的PFA或PVC生产热电偶测温线。
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括17%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!

其他客户同时购买: 这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。

产品编号产品描述
数量
产品描述
Click to expand/minimize a list of what others bought with theGG-E-24-50
GG-E-24-50 Star
¥301.00
货期: 2 周
 
50英尺,玻璃纤维编织带绝缘层,24 AWG线号,E型
  
GG-E-20-1000 Star
¥4,435.00
货期: 3 周
 
1000英尺,玻璃纤维编织带绝缘层,20 AWG线号,E型
  
TT-E-24-100 Star
¥770.00
货期: 2 周
 
100英尺,PFA绝缘层,24 AWG线号,E型
  
TT-E-24S-500 Star
¥2,605.00
货期: 2 周
 
500英尺,PFA绝缘层,24 AWG线号多股线,E型
  
FF-E-20-100 Star
¥1,025.00
货期: 4 周
 
100英尺,FEP绝缘层,20 AWG线号,E型
所有金额以RMB显示
注: * 护套和导体上带有分度号彩色线。
** HH热电偶测温线的正极导线上带有分度号条纹,负极导线为红色,外部护套带有分度号条纹。
† 绕线轴和电线的重量舍入到下一个最高重量(不包括包装材料)。
†† 外部护套透明。
††† 如欲订购特别限制误差热电偶测温线,请将“-SLE”添加到型号中的线轴长度前。 订购示例:GG-E-24-SLE-1000,1000' (300 m) E型双重绝缘特别限制误差热电偶测温线。

产品编号生成器

在此处生成您自己的产品编号
选项说明:


(1) 绝缘 选项:
HH for 高温玻纤(仅20 &24线规)
GG for 玻璃
TT for Neoflon PFA(高性能)
FF for Neoflon FEP(仅有20 和24号线规)
XC for 陶瓷(仅有14 20 24号线规)
XT for 陶瓷(仅20和24号线规)
XL for 陶瓷(仅20和24号线规)
XS for 硅(仅有14 20 24号线规)

(2) 量具 选项:
20 for 20号线规
20S for 20号线规(绞合)
24 for 24号线规
24S for 24号线规(绞合)
30 for 30号线规
36 for 36号线规
40 for 40号线规

(3) 线轴线长度 选项:
25 for 25英尺
50 for 50英尺
100 for 100英尺
200 for 200英尺
500 for 500英尺
1000 for 1000英尺
注: 并非所有组合都有效,请查阅规格表上的有效产品编号。