相关产品
Fiber Optic Temperature Measurement
Hybrid Temperature Sensors
一般测量测试仪器
导线: 热电偶, 电阻温度探测器, 热敏电阻和连接线
手持式温度测量仪器
指示标签, 蜡笔, 粘合剂, 漆
新产品
温度变送器
温度和过程仪表, 计时器, 计数器
温度过程控制器和电源开关装置
热敏电阻元件, 探头和装配
热电偶
热电偶插头和面板系统
玻璃泡和度盘式温度计
电阻温度探测器(PT100)探头, 元件和装配
相对湿度测量仪器
精密校准设备和冰点参考
红外温度测量仪器
记录器
超导和低温温度测量
铠装热电偶, 铠甲头和套管组装
产品按类别分类
温度产品
压力、应力和重力
流量与液位
pH和传导
加热器
数据采集
自动化
支持
手册
技术参考
FTP站点
TOP
技术学习
什么是矿物绝缘线缆?
了解更多关于
矿物绝缘线缆,MI线缆
咨询热线
400-820-0559
首页
»
温度产品
»
热电偶
»
细裸线和绝缘热电偶
» XC系列
柔性热电偶元件
覆盖Nextel®陶瓷绝缘层 耐高温!
XC系列
热电偶元件
查看下面所有型号
下单
标配长度300 mm (12") 热电偶元件
可提供K、E和J型分度号
绝缘层额定温度高达1200°C (2200°F)
热电偶 - 查看相关产品
订购列表
产品描述
规格
打印
页首
产品描述
OMEGA™ Nextel陶瓷绝缘热电偶是简单易用的精密温度测量元件,它们是按照行业最高标准制造的。Nextel陶瓷绝缘层的连续使用额定温度是1200°C (2200°F),短期使用额定温度可达1425°C (2600°F)。这些用途广泛的元件是众多高温应用的理想之选。如果需要,OMEGA™ 可以将这些元件与热电偶套管及工业级保护头组合起来,构成完整的保护头和套管组件,可快速交付。
提供3种尺寸的热电偶线:14、20和24号线规,标准元件配置为300 mm (12")长,配备通用焊接珠、外露连接点型热电偶及13 mm (0.5")裸线端。可选四种分度号:K型(CHROMEGA™-ALOMEGA™)、E型(CHROMEGA™康铜)、J型(铁康铜)和N型(Omegalloy®-Nicrosil-Nisil)。 如欲加强耐磨损保护,请订购不锈钢或Inconel®外部编织层。请咨询销售部门了解详情。
订购
所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!
(指定型号)
其他客户同时购买:
这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。
产品编号
产品描述
数量
产品描述
XC-14-K-12
¥
359.07
货期:
库存
数量
14 AWG线号,K型,温度范围: 0 - 1090°C (32 - 2000°F)
XC-20-K-12
¥
327.09
货期: 2 周
数量
20 AWG线号,K型,温度范围: 0 - 980°C (32 - 1800°F)
XC-24-K-12
¥
333.19
货期:
库存
数量
24 AWG线号,K型,温度范围: 0 - 870°C (32 - 1600°F)
XC-14-E-12
¥
372.40
货期: 6 周
数量
14 AWG线号,E型,温度范围: 0 - 650°C (32 - 1200°F)
XC-20-E-12
¥
345.55
货期: 6 周
数量
20 AWG线号,E型,温度范围: 0 - 540°C (32 - 1000°F)
XC-24-E-12
¥
317.00
货期: 6 周
数量
24 AWG线号,E型,温度范围: 0 - 430°C (32 - 800°F)
XC-14-J-12
¥
372.40
货期: 6 周
数量
14 AWG线号,J型,温度范围: 0 - 590°C (32 - 1100°F)
XC-20-J-12
¥
345.55
货期: 2 周
数量
20 AWG线号,J型,温度范围: 0 - 480°C (32 - 900°F)
XC-24-J-12
¥
345.55
货期: 6 周
数量
24 AWG线号,J型,温度范围: 0 - 370°C (32 - 700°F)
XC-14-N-12
¥
490.00
货期: 6 周
数量
14 AWG线号,N型,温度范围: 0 - 1090°C (32 - 2000°F)
XC-20-N-12
¥
317.00
货期: 6 周
数量
20 AWG线号,N型,温度范围: 0 - 980°C (32 - 1800°F)
XC-24-N-12
¥
317.00
货期: 6 周
数量
24 AWG线号,N型,温度范围: 0 - 870°C (32 - 1600°F)
†
所有金额以RMB显示
注:
如欲订购更长元件,请将"-12"更改为所需长度。温度限值取决于选用的热电偶材质类型。
欲购直型M8公插头,请将"M8-S-M"添加到型号中(需付额外费用);欲购直型M12公插头,请将"M12-S-M"添加到型号中(需付额外费用)。欲购直角M8公插头,请将"M8-R-M"添加到型号中(需付额外费用);欲购直角M12公插头,请将"M12-S-M"添加到型号中(需付额外费用)。
注:可提供覆有二氧化硅绝缘层的热电偶测温线。请将"XC"改为"XS"(无额外费用)。
产品编号生成器
在此处生成您自己的产品编号
(1)
(2)
(3)
XC-
14
20
24
-
K
E
J
N
-
12
18
24
定制
重填
选项说明:
(1) 线规电线尺寸
选项:
14
for 14号线规
20
for 20号线规
24
for 24号线规
(2) 热电偶类型
选项:
K
for K型热电偶
E
for E热电偶
J
for J型热电偶
N
for N型热电偶
(3) 长度
选项:
12
for 12英寸
18
for 18英寸
24
for 24英寸
定制
for 定制长度英寸(从24最大至600英寸,只整数)
注:
并非所有组合都有效,请查阅规格表上的有效产品编号。
400-820-0559