相关产品
位移传感器
动态测量
压力传感器
压力和应变测量仪器
压力开关
压力表
应变计, 配件和测量仪器
新产品
称重传感器,力传感器和扭力传感器
配件
阀门, 调节器和I/P转换器
产品按类别分类
温度产品
压力、应力和重力
流量与液位
pH和传导
加热器
数据采集
自动化
支持
手册
技术参考
FTP站点
TOP
咨询热线
400-820-0559
首页
»
压力、应力和重力
»
压力和应变测量仪器
»
压力和过程校准设备
» WT4401
带仪器的实验室级台式风洞
WT4401
带仪器的实验室级台式风洞
¥
152,162.17
WT4401-D
下单
用于调整流量的精确电机控制
每台风洞附送NIST校准证书
精确度高达读数的1%
大型4英寸乘4英寸试验箱
每个风洞都包含高度稳定的压差传感器和读出器
全仪器化
可提供温度、湿度、气压和压差的可选环境监测包
压力和应变测量仪器 - 查看相关产品
订购列表
产品描述
规格
手册
相关
产品
打印
页首
产品描述
OMEGA拥有先进的风洞设计,可在152毫米(6英寸)的试验段上提供高度均匀的流速。强大的12安培电机,转速从0到10,000转/分钟不等,可通过精确的电机控制单元进行调节,以提供特定的流量。每台风洞附送NIST可追溯证书。
监测高度可重复的差压传感器以确定均匀的流量,该传感器已与每个单独的风洞一起作为一个系统经过了校准。每个风洞都有两个限流板,可达到上佳的低流速。已确定的差压测量值与流量的关系列于25至9000 FPM之间。其中包含校准表,使得校准不同的流量传感器变得简单。
用于确定已知流量的差压测量会受到测试期间气压和温度条件的影响。因被校准的探头各不相同,湿度也可能是一个影响因素。
OMEGA的增强型风洞套装是一套环境监测系统,可测量气压、室温、湿度和差压。通过监测室内条件,可将标准差压转换为实际差压读数,以确保流量准确。
为了测试不同的探头,提供了一个1/2 NPT接头。提供各种压合接头,帮助安装被校准探头。
高性能套装: 与标准机型相同的差动系统,还有HX97-A温湿度传感器、PX02C1-16A5T气压传感器、PSS-D15B电源、三个DP25-E面板仪表和一个DP41B-S面板仪表。所有设备都封装在一个重型风冷台式金属箱中。所有4个仪表都具有0至10 Vdc的模拟输出。
风洞配有1/8、3/16、1/4和3/8英寸黄铜压合接头和PTFE卡套,两根1.52米(5英尺)长的硅胶管,载有NIST校准数据的操作手册和配备台式仪表的压力传感器。
这款精密的风洞的进气流道是一块玻璃纤维结构的挡板。蜂巢式挡板设计确保进风量持续且均匀。这种设计可最大程度减少进气口前部运动产生的湍流气流。进气挡板的后部采用型线设计,可保持气流均匀,同时将横截面面积减小到101.6 x 101.6毫米(4 x 4英寸)。
试验箱的尺寸为101.6×101.6×152毫米(4×4×6英寸),由透明的厚壁塑料制成,便于观察。在该试验段的后面,电机吸着空气通过风洞。电机和进气型材采用玻璃纤维结构,将气流畸变降到最低。
监测包可跟踪环境条件以及精确的差压测量。监测传感器和仪器都封装在一个坚固的外壳内。每个传感器都有模拟输出,可与带状图记录仪或计算机数据记录系统一起使用。湿度、温度和气压传感器封装在台式机箱内,用于监测可能影响精确风速的大气条件。差压传感器通过硅胶连接到风洞。
规格
风洞
精度:
读数的1%(带限流板的,为读数的2%)
流速:
25至9000 fpm (0.15至45 m/s)
噪声:
最大95 dBA
尺寸:
1.5 m(长)x 431.8 mm(高)(5" x 17")
电机
电源:
120 Vac
电流:
12 amps
速度:
10,000 RPM
电机控制箱
电源:
120 Vac
速度调节:
10 turn pot.
内部调节:
最小、最大加速度和电流限值
尺寸:
140(宽)x 184(长)x 89 mm(高)(5.53 x 7.25 x 3.5")
重量:
风洞:
22.5 kg (49.5 lb)
标准版
3.2 kg (7 lb)
豪华版
7 kg (15.3 lb)
订购
所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!
(指定型号)
产品编号
产品描述
数量
产品描述
WT4401-S
¥
108,635.00
货期: 8 周
数量
带差压监视器的风洞
WT4401-D
¥
152,162.17
货期: 8 周
数量
带高性能仪器套装的风洞(气压、温度、湿度和差压监视系统)
†
所有金额以RMB显示
注:
风洞随附了快速校准探头所需的所有工具。为大多数应用提供全部附件、NIST文件、手册、配件等。
订购示例:
(1)
WT4401-D
风洞,带增强型仪表包,
¥152,162.17
产品手册:
下载
WT4401-S & WT4401-D - Benchtop Wind Tunnels
下载
WT4401-S & WT4401-D - Benchtop Wind Tunnels
相关产品:
TVS-1000 Series
立即购买 →
流速温度测量系统
TVS-1000 Series
立即购买 →
流速温度测量系统
400-820-0559