omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-820-0559

坚固耐用垫圈式热电偶
铠装型

WT-HD系列

铠装型热电偶 | WT-HD系列

铠装型热电偶

查看下面所有型号

  • 1.8 m (6ft),304不锈钢铠装电缆
  • 可提供裸端导线、OSTW或者SMPW 连接器
  • 6.9 mm (0.275in)柔性线缆外径
  • 垫圈内径为6.5 mm (0.260in)
  • 接地端
热电偶 - 查看相关产品

产品描述

结实耐用的热电偶,用于表面安装应用,有垫片安装面,整体尺寸外径为17.3 mm (0.680"),304不锈钢材料安装孔尺寸为6.6 mm (0.260")。连接至安装表面:配裸露引线,1.8 m (6')304不锈钢柔性铠装线缆。铠装线缆外径为6.9 mm (0.275"),垫片厚度为1.78 mm (0.070")。可提供用于冷端端接的标准公连接器。仅K型额定温度可达480°C (900°F)。
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!

其他客户同时购买: 这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。

产品编号产品描述
数量
产品描述
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theWTJ-HD-72-S
WTJ-HD-72-S
¥425.86
货期: 2 周
 
坚固耐用的铠装型,J型,裸端导线
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theWTK-HD-72-S
WTK-HD-72-S
¥403.10
货期: 库存
 
坚固耐用的铠装型,K型,裸端导线
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theWTT-HD-72-S
WTT-HD-72-S
¥399.25
货期: 6 周
 
坚固耐用的铠装型,T型,裸端导线
Quick Ship
  
WTE-HD-72-S
¥425.86
货期: 6 周
 
坚固耐用的铠装型,E型,裸端导线
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theWTJ-HD-72-OSTW-M
WTJ-HD-72-OSTW-M
¥492.36
货期: 2 周
 
J型,带OSTW插头
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theWTK-HD-72-OSTW-M
WTK-HD-72-OSTW-M
¥510.53
货期: 库存
 
K型,与OSTW接头
Quick Ship
  
WTT-HD-72-OSTW-M
¥478.63
货期: 2 周
 
T型,与OSTW接头
Quick Ship
  
WTE-HD-72-OSTW-M
¥470.00
货期: 6 周
 
E型,与OSTW接头
所有金额以RMB显示
注: * 指定分度号:J,K,T,N或者E。J=铁-康铜,T=铜-康铜, K=CHROMEGA™-ALOMEGA™,E=镍铬合金-康铜,N=镍-铬硅合金。
导线长度超过1.8 m (72"),则需按每300 mm (12")付额外费用,并修改型号。
400-820-0559