omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-820-0559

全无线热电偶连接器系统
The Smart Connector™

UWTC系列

全无线热电偶连接器系统 | UWTC系列

全无线热电偶连接器系统

查看下面所有型号

  • 用户可配置J、K、T、E、R、S、B、 N、C型热电偶输入
  • 免费软件将您的PC转换成多通道图表记录仪或数据记录器
  • 符合FCC规定(所有型号)
  • 内置冷端补偿和线性化
  • 接受小型和标准型探头和连接器的专利设计
  • 一个接收器与多个无线远程连接器配合使用
  • 低功率运行和休眠模式以实现超长电池寿命
  • 每个无线连接器都将实时传输热电偶温度、环境温度、信号强度和电池状况
  • 与型号UWTC-REC1连接以实现多通道PC图表记录和数据记录,或与型号UWTC-REC2连接(单通道工业收发器,带有模拟信号输出和报警)
无线传感器, 发送器, 接收器, 仪表和控制器 - 查看相关产品

产品描述

OMEGA的新型无线热电偶连接器系列提供独立、紧凑、电池供电的热电偶连接器,可将其读数传回最远距离120 m (400')的主机接收器。
每个装置均可现场编程,作为J、K、T、E、R、S、B、N或C型校准连接器工作。激活时,连接器将以初始设置期间用户编程的预设时间间隔连续传输读数。每个装置均使用提供的软件测量和传输:热电偶使用提供的软件输入读数、连接器环境温度、射频信号强度和电池状况到主机并在PC屏幕中实时显示。与主机接收器配合使用时,可以接收和显示来自最多48个无线热电偶连接器的UWTC-REC1数据。每个装置均含有免费软件,该软件可将您的PC转换成条形图表记录仪或数据记录器,以便保存读数并在稍后打印或将读数导出为电子表格文件。
与主机收发器配合使用时,来自连接器的UWTC-REC2无线数据可以通过有线连接作为与控制器、PLC或数据采集板接口的模拟电压、电流或热电偶信号重新传出接收器。

规格:
 (如欲了解完整规格,请访问 omega.com)
UWTC输入:
J、K、T、E、R、S、B、C或N;
可通过软件选择
UWRTD输入: 100 Ω Pt RTD;0.00385或0.00392曲线;可通过软件选择
测量范围:
J: -100 ~760°C (-148 ~1400°F)
K: -100 ~1260°C (-148 ~2300°F)
T: -200 ~400°C (-328 ~752°F)
E: -200 ~1000°C (-328 ~1832°F)
R: 260 ~1760°C (500 ~3200°F)
S: 260 ~1760°C (500 ~3200°F)
B: 870 ~1820°C (1598 ~3308°F)
C: 0 ~2315°C (32 ~4200°F)
N: -100 ~1260°C (-148 ~2300°F)
Pt100,0.00385: -200 ~850°C
    (-328 ~1562°F)
Pt100,0.00392: -100 ~457°C
    (-148 ~854°F)
精度:
J型和K型: 读数的±0.5%或±1.0°C
    (1.8°F),以较大值为准
T、E和N型:
R、S、B和C型: 满量程的±0.5%
Pt100: ±0.5°C (1.0°F)
分辨率: 1°C/1°F
冷端补偿(自动): -10 ~ 70°C
(14 ~ 158°F)
热电偶连接:
具有专利的通用母连接器
可接受标准型(OSTW系列)或小型
 (SMPW系列)插接式公连接器
RTD: "T"系列插座,TA4M型;随附
TA4F插接式连接器
工作环境: -10 ~ 70°C (14 ~ 158°F)
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!

其他客户同时购买: 这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。

产品编号产品描述
数量
产品描述
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theUWTC-2
UWTC-2
¥2,705.49
货期: 库存
 
热电偶到无线连接器/转换器,延长距离120 m (400')
Quick Ship
  
UWRTD-2
¥2,857.54
货期: 库存
 
RTD到无线连接器/转换器,延长距离120 m (400')
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSC-GG-K-30-36
SC-GG-K-30-36
¥268.74
货期: 2 周
 
备用K型串珠线热电偶传感器,适用于型号UWTC
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theUWTC-ANT-LR
UWTC-ANT-LR
¥255.89
货期: 2 周
 
可选的高性能天线(随附标准天线)
Quick Ship
  
TA4F
¥128.53
货期: 库存
 
备用RTD插接式连接器,适用于UWRTD(随附一个)
所有金额以RMB显示
注: 注:USB编程电缆以及FREE测量和数据记录软件随兼容的UW系列无线接收器和收发器附送。
UWTC型号配备3.6V的"AA"锂电池、安装托架、K型串珠线热电偶和操作手册。 UWRTD型号配备3.6V的"AA"锂电池、安装托架、TA4F插接式连接器和操作手册。

产品手册:

下载 UWTC-REC3 - Wireless-to-Ethernet Receiver
下载 UWTC Series Smart Connector(TM) - Wireless ThermocoupleConnector/Transmitter/Receiver 说明书
400-820-0559