omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-820-0559

RTD到无线连接器/转换器系统
适用于(Pt100)传感器–The Smart ConnectorTM

UWRTD 系列

RTD到无线连接器/转换器系统 | UWRTD 系列

RTD到无线连接器/转换器系统

查看下面所有型号

  • 将温度数据无线传输到您的计算机或互联网
  • 与3线100 Ω、0.00385或0.00392曲线Pt RTD传感器配合使用
  • 每个无线连接器都将实时传输RTD温度、环境温度、 信号强度和电池状况
  • 低功率运行和休眠模式以实现超长电池寿命
  • 与UWTC-REC无线接收器兼容。建立32或48通道无线系统
  • 随附的软件将PC转换成多通道图表记录仪或数据记录器
无线传感器, 发送器, 接收器, 仪表和控制器 - 查看相关产品

产品描述

OMEGA™ RTD到无线连接器/转换器系统提供独立、紧凑、电池供电的RTD连接器,可将其读数传回最 远距离120 m (400')的主机接收器。 两个装置均可现场编程以接受0.00385或0.00392曲线3线、 100 Ω、Pt RTD,因此可以将测量的温度以及连接器环境温度、射频信号强度和电池状况无线传输到远程主机,例如UWTC-REC系列  (请访问omega.com)。您可以编程UWRTD,以每隔2秒到每隔2分钟 的间隔传输您的数据。
通过每个装置随附的TC中心软件,UWTC-REC接收的数据可在您的计算机中接收和显示。TC中心软件可将您的PC转换成条形图表记录仪或数据记录器,以便保存读数并在稍后打印或将读数导出为电 子表格文件。
访问omega.com/uwtc,了解UWTC和UWRTD规格。
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!

其他客户同时购买: 这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。

产品编号产品描述
数量
产品描述
Quick Ship
  
UWRTD-2
¥2,857.54
货期: 库存
 
RTD到无线连接器/转换器,延长距离[120 m (400')]
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theUWTC-ANT-LR
UWTC-ANT-LR
¥255.89
货期: 2 周
 
可选的高性能天线
Quick Ship
  
UWTC-CABLE
¥154.07
货期: 8 周
 
备用编程电缆(随接收器附带)
Quick Ship
  
TA4F
¥128.53
货期: 库存
 
其他插接式连接器
所有金额以RMB显示
注: 注: 由于存在发射频率管制,这些产品可能仅可在美国、加拿大、欧洲和中国使用。 *UWRTD-1可能无法在中国使用。
配备3.6V的"AA"电池、编程软件、测量/数据记录软件、安装托架、TA4F插接式连接器以及操作手册。

400-820-0559