请来电查询
购物车
|
联系
|
info@omegaengineering.cn
|
400-820-0559
|
OMEGA微信公众号
咨询热线
400-820-0559
search term
产品编号
所有内容
Menu
产品编号
所有内容
快速订购
产品
产品按手册分类
温度产品
数据采集
压力,应力,重力传感器
流量与液位
pH和传导
自动化
产品按类别分类
测试与测量
实验室设备
环境
过程控制
电源监控
产品查询
产品搜索器
热电偶
红外测量
温度控制器
称重传感器
压力传感器及仪表
转子流量计
手持式仪表
更多...
支持
联系我们
产品手册
软件
技术学习
关于OMEGA
选择地区
美洲
巴西
加拿大
加拿大(法语)
智利
墨西哥
美国
欧洲/中东/非洲
捷克共和国
丹麦
法国
德国
意大利
荷兰
西班牙
英国
同时服务于中东和非洲
亚太地区
澳大利亚
中国
日本
韩国
马来西亚
菲律宾
新加坡
文莱,柬埔寨,印度尼西亚,
老挝,缅甸,越南
中国台湾
泰国
产品按类别分类
温度产品
压力、应力和重力
流量与液位
pH和传导
加热器
数据采集
自动化
支持
手册
技术参考
FTP站点
TOP
技术学习
什么是矿物绝缘线缆?
了解更多关于
矿物绝缘线缆,MI线缆
咨询热线
400-820-0559
首页
»
»
»
2线冰球可编程变送器
TXUN-ST & FM
新产品
2线可编程变送器|FM认证型号
¥
1,811.24
TXUN-ST
下单
FM可用的批准模型(TXUN-FM)
RTD、TC、Ω或mV输入
极高测量精度
1.5 kVAC电气隔离
可编程传感器误差值
适用于DIN B型传感器头部安装
订购列表
产品描述
规格
手册
软件
相关
产品
打印
页首
产品描述
"
应用
•使用Pt100 ... Pt1000,Ni100 ... Ni1000或TC传感器进行线性温度测量。
•将线性电阻变化(例如来自阀门或欧姆电平传感器)转换为标准模拟电流信号。
•将双极性mV信号放大为标准的4~20 mA电流信号。
技术特征
•用户可以在几秒钟内对PR5331A进行编程,以测量由规范定义的所有范围内的温度。
•RTD和电阻输入具有电缆补偿以用于2/3和4线连接。
•出于安全原因,不断检查重要的存储数据。
产品规格
环境条件
工作温度:
-40~85℃
校准温度:
20~28℃
相对湿度:
< 95% RH (non-cond.)
防护等级(外壳/终端):
P68/IP00
机械规格
外形尺寸:
Ø 44 x 20.2 mm
重量(约):
50 g
线径:
1×1.5 mm
2
绞合线
螺纹端子扭矩:
0.4 Nm
振动:
IEC 60068-2-6
2~25 Hz:
±1.6 mm
25~100 Hz:
±4 g
通用规格
电源:
7.2~35 Vdc
内部功耗:
25 mW~0.8 W
隔离电压
隔离电压,测试/工作:
1.5 kVAC/50 Vac
响应时间
响应时间(可编程):
1...60 s
压降:
7.2 Vdc
预热时间:
5 min.
编程:
回路链接
信噪比:
最小 60 dB
EEprom错误检查:
< 3.5 s
精度:
优于0.05%的选定范围
信号动态(输入):
20 位
信号动态(输出):
16位
电源电压变化的影响:
< 0.005% of span/Vdc
EMC抗干扰影响:
< ±0.5% of span
扩展的EMC抗干扰:NAMUR NE21,A标准,突发:
< ±1% of span
输入规格
通用输入规格
最大偏移:
50%所选最大值
RTD输入
RTD类型:
Pt100, Ni100, lin.R
每根导线的电缆电阻:
5 Ω(最大值)
传感器电流:
标称值0.2 mA
传感器电缆电阻的影响(3/4线):
< 0.002 Ω/Ω
传感器错误检测:
是
线性电阻输入
线性电阻最小值到最大值:
0~5000Ω
TC输入
热电偶类型:
B,E,J,K,L,N,R,S,T,U,W3,W5,LR
冷端补偿(CJC):
< ±1.0°C
传感器错误检测:
是
传感器错误电流:检测时/其他:标称值33 µA / 0 µA
电压输入
测量范围:
-12~800 mV
最小测量范围:
5 mV
输入电阻:
10M Ω
输出规格
电流输出
信号范围:
4~20 mA
最小信号范围:
16 mA
负载(@ 电流输出):
≤(V电源 - 7.2)/0.023 [Ω]
负载稳定性:
≤ 0.01%量程/100 Ω
传感器错误指示:
可编程范围 3.5~23 mA
NAMUR NE43调高/调低:
23 mA/3.5 mA
通用输出规格
更新时间:
440 ms
量程:
= 当前所选范围
已获得的权威认证
EMC:
2014/30/EU
RoHS:
2011/65/EU
EAC:
TR-CU 020/2011
Approvals:
FM Certificate (TXUN-FM only):
FM17US0013X
订购
所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!
(指定型号)
产品编号
产品描述
数量
产品描述
TXUN-FM
¥
3,875.00
货期: 2 周
数量
FM认证2线可编程变送器
TXUN-KIT
¥
1,536.76
货期: 3 周
数量
USB通信工具套件,适用于DRST-FR和TXUN系列
TXUN-ST
¥
1,811.24
货期: 2 周
数量
标准2线可编程变送器
†
所有金额以RMB显示
相关产品:
SA3
立即购买 →
自粘式热电偶
TXUN-FD
立即购买 →
支持Hart协议的现场安装型温度变送器
400-820-0559