omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-820-0559

双通道DIN导轨安装温度变送器

TXDIN70

温度变送器 | TXDIN70

温度变送器

查看下面所有型号

  • 提供双通道变送器或信号隔离器(4 ~ 20或0 ~ 20mA)
  • 可编程输入型号和范围,可选配外接显示器
  • DIN导轨安装
  • 仅适用于非接地式热电偶
  • 通用电源
配件 - 查看相关产品

产品描述

变送器提供2个通道的配置输入,支持多种电压、RTD、热电偶输入,带有自动参比端补偿功能。各通道均拥有数字滤波并且能够独立调整滤波阶数。
    • 产生2个隔离的电流输出,4 ~ 20或0 ~20mA
    • 可任意设定变送输出范围
    • DIN导轨式安装。宽度仅为22.5mm
    • 可通过连接E8手持显示器轻松进行配置
    • 采用100 ~ 240 Vac或24Vdc通用电源

规格:
输入类型
热电偶:
K、S、R、E、J、T、B、N、WRe5-WRe26
RTD: Pt100、Cu50
线性电压: 0 ~ 20 mV、0 ~ 60 mV、0 ~ 100 mV、0 ~1V、0.2 ~1V
仪器输入范围:
    K型:
-50 ~ 1300°C
    S型: -50 ~ 1700°C
    R型: -50 ~ 1700°C
    T型: -200 ~ 350°C
    E型: 0 ~ 1000°C
    J型: 0 ~ 1200°C
    B*型: 0 ~ 1800°C
    N型: -50 ~ 1300°C
    WRe5%WRe26型: 0 ~ 2300°C
    Pt100型: -200 ~ 900°C
    * 注:B型热电偶仅在400 ~ 1800°C范围内保持测量精度。在60 ~ 400°C范围内测量,将无法达到精度。
线性输入: -9990 ~ 30,000个单位,由用户定义
变送精度: 满量程的0.3% ±1位(包含输入和输出误差)
输出规格: 在0 ~ 22mA范围内自由定义,最大输出电压=11V
温度漂移: ≤0.015%FS/°C(包括输入和输出的温度漂移)
电磁兼容(EMC): 按IEC61000-4-4 (EFT)标准为±4 KV/5 KHz;按IEC61000-4-5标准为4KV
隔离耐压: 电源与信号输入及输出端子相互之间电压=2300 Vdc
工作电源: 100 ~ 240 Vac,-15%,+10%/50 ~ 60 Hz;或24 Vdc/Vac
功耗: ≤3W
工作环境温度: -10 ~ 60°C;湿度≤90%相对湿度
外形尺寸: 100(高)x 22.5(宽)x 100 mm(厚)(3.9 x 0.89 x 3.9")
重量: 85 g (0.18 lb)
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!

其他客户同时购买: 这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。

产品编号产品描述
数量
产品描述
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTXDIN70
TXDIN70
¥860.72
货期: 库存
 
DIN导轨安装温度变送器/隔离器
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTXDIN70-24V
TXDIN70-24V
¥894.80
货期: 库存
 
DIN导轨安装温度变送器/隔离器24 Vac/Vdc
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTXDIN70-DISPLAY
TXDIN70-DISPLAY
¥288.46
货期: 库存
 
外接即插式显示器
参考书籍
Quick Ship
  
PE-1007
咨询  
货期: 
 
 
数字控制系统的分析
所有金额以RMB显示
注: 配备操作手册。
400-820-0559