相关产品
PLC
信号调节器/变送器
加热器和阀门
固态和机械继电器
定时器和计数器
报警拨号器
控制器
过程仪表
过程控制配件
过程记录仪和数据记录仪
产品按类别分类
温度产品
压力、应力和重力
流量与液位
pH和传导
加热器
数据采集
自动化
支持
手册
技术参考
FTP站点
TOP
技术学习
什么是矿物绝缘线缆?
了解更多关于
矿物绝缘线缆,MI线缆
咨询热线
400-820-0559
首页
»
过程控制
»
信号调节器/变送器
»
头安装方式
» TX93, TX94和TX95
小型温度变送器
超低轮廓设计
TX93, TX94和TX95
小型温度变送器
查看下面所有型号
下单
超低轮廓设计,高度仅 19 mm (3⁄4")(包括接线条)
4 ~ 20 mA输出
精度为满量程的±0.1%
非隔离
安装于保护头中
信号调节器/变送器 - 查看相关产品
订购列表
产品描述
规格
手册
相关
产品
打印
页首
产品描述
型号TX93、TX94和TX95变送器可消除各种应用中成本高昂的长现场接线。这些型号提供稳定的4 ~ 20 mA输出信号,该信号与变送器特定输入类型和校准的温度量程(参见下面的量程代码)成比例。提供±25%零点和量程可调整能力以便于某些范围度应用。发射的信号消除了噪声拾取、压降、多冷端误差,仅需要一条双绞铜线进行回路连接。TX93、TX94和TX95是价格实惠的超低轮廓变送器。
订购
所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!
(指定型号)
其他客户同时购买:
这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。
产品编号
产品描述
数量
产品描述
TX93-J2
¥
1,750.01
货期: 2 周
数量
J型热电偶变送器,温度量程-18至93°C(0至200°F)
TX93-K2
¥
1,749.24
货期: 2 周
数量
K型热电偶变送器,温度量程-18至93°C(0至200°F)
TX93-J4
¥
1,396.95
货期: 2 周
数量
J型热电偶变送器,温度量程-18至260°C(0至500°F)
TX93-K4
¥
2,435.00
货期: 2 周
数量
K型热电偶变送器,温度量程-18至260°C(0至500°F)
TX94-1
¥
2,435.00
货期: 2 周
数量
RTD变送器,温度量程-40至49°C(-40到120°F)
TX95-V1
¥
1,410.00
货期: 2 周
数量
电压输入变送器,量程0 ~ 60 mV dc
TX95-V2
¥
1,410.00
货期: 9 周
数量
电压输入变送器,量程0 ~ 10 Vdc
配件
TX90-DIN
¥648.75
货期: 5 周
数量
DIN导轨安装适配器
TX90-BR
¥268.00
货期: 2 周
数量
安装支架可安装最多2个TX90系列变送器
RT
¥258.00
货期: 6 周
数量
1.2 m (48")安装支架
PSR-24L-230
¥
793.14
货期: 2 周
数量
稳压电源,24 V直流,400 mA,裸端导线,230 V交流输入,CE
TX82B
咨询
货期:
数量
过程回路指示器
RAIL-35-2
¥275.72
货期: 2 周
数量
2米((6.6英尺)长35毫米DIN导轨
†
所有金额以RMB显示
注:
注: (1) 热电偶型号输出与热电偶的mV输出成比例。 与温度不成线性。(2) 非隔离设备,用于非接地探头 。
产品手册:
下载
TX94 - RTD Two-Wire Temperature Transmitter
下载
TX93 - Thermocouple Two-Wire Temperature Transmitter
400-820-0559