omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-820-0559

超小型温度变送器
热电偶或RTD (Pt100)

TX93A/TX94A

超小型温度变送器 | TX93A/TX94A

超小型温度变送器

查看下面所有型号

  • ±0.1%满量程精度
  • 4 ~ 20 mA直流输出
  • 直径仅为(1.4")
  • 上限断路保护
  • J、K、T或E型热电偶输入
  • 100 Ω铂RTD输入
温度变送器 - 查看相关产品

产品描述

OMEGA™超微型温度变送器可将热电偶的mV输入或RTD的电阻转换成为 4 ~ 20mA信号输出。变送器采用不同色标颜色的外壳封装,分别对应 4种最常见的热电偶型号(J、K、T和E)以及3线制100Ω铂RTD。
采用现代技术先进的集成电路和电子设计,此系列超微型变送器直径仅为35.6 mm (1.40"),可安装于多种小型热电偶保护头内,如OMEGA™ NB2。
TX93A和TX94A变送器可免除多种应用中复杂而费财费力的现场接线工作。
变送器产生一个与其具体输入类型及校准温度范围(见右方温度范围代码表)成比例的的稳定4 ~ 20 mA输出信号。±25%的零点和量程调整范围,可提高范围调整能力。变送的信号消除了噪声拾取、电压下降和多重冷端误差等不良影响,并且仅需要一条双股铜绞线进行回路连接。
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!

其他客户同时购买: 这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。

产品编号产品描述
数量
产品描述
热电偶变送器
Quick Ship
  
TX93A-J1
咨询  
货期: 
 
 
热电偶变送器-40至49°C(-40到120°F),J型
Quick Ship
  
TX93A-K2
咨询  
货期: 
 
 
热电偶变送器-18至93°C(0到200°F),K型
Quick Ship
  
TX93A-K3
咨询  
货期: 
 
 
热电偶变送器-18至149°C(0到300°F),K型
Quick Ship
  
TX93A-T2
咨询  
货期: 
 
 
热电偶变送器-18至93°C(0到200°F),T型
Quick Ship
  
TX93A-T3
咨询  
货期: 
 
 
热电偶变送器-18至149°C(0到300°F),T型
Quick Ship
  
TX93A-E3
¥925.00
货期: 2 周
 
热电偶变送器-18至149°C(0到300°F),E型
RTD变送器
Quick Ship
  
TX94A-1
咨询  
货期: 
 
 
RTD变送器-40至49°C(-40到120°F)
Quick Ship
  
TX94A-4
咨询  
货期: 
 
 
RTD变送器-18到260°C(0到500°F)
Quick Ship
  
TX94A-6
咨询  
货期: 
 
 
RTD变送器-18至538°C(0到1000°F)
探头和变送器组件
Quick Ship
  
NB2TX93A-J2
咨询  
货期: 
 
 
TX93A-J2,安装于NB2的铝保护头内,12"接地探头,J型,304不锈钢护套, 1/4”直径
Quick Ship
  
PRTX94A-2
咨询  
货期: 
 
 
TX94A-2,安装到PR14微小型铝保护头内,12“长度保护套,1/4”探头直径
配件
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePSR-24L
PSR-24L
咨询  
货期: 
 
 
稳压电源,90-264 V AC输入,24V DC输出,400毫安,裸端导线,UL认证,美国插头
Quick Ship
  
PSR-24L-230
¥793.14
货期: 2 周
 
稳压电源,230V AC输入,24V DC输出,400毫安,裸端导线,CE认证,欧洲插头
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theU24Y175
U24Y175
¥1,713.71
货期: 库存
 
稳压电源,115-230V AC输入,24V DC输出,175mA,螺钉接线端
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePSU-93
PSU-93
¥1,235.00
货期: 库存
 
未稳压电源
Quick Ship
  
TX82B
咨询  
货期: 
 
 
过程回路供电指示器
所有金额以RMB显示
注: 注:(1)热电偶型号,变送器输出信号与热电偶输出mV成比例关系。输出信号不与温度成线性。 (2)非隔离变送器,配合非接地探头使用。(3)每个变送器配备操作手册。

产品编号生成器

在此处生成您自己的产品编号
选项说明:


(1) 变送器类型 选项:
TX93A for 热电偶变送器
TX94A for RTD传输装置

(2) 传感器类型和温度范围 选项:
J1 for J型热电偶-40到49°C(-40到120°F)
E1 for E型热电偶-40到49°C(-40到120华氏度)
J2 for J型热电偶-18到93°C(0到200°F)
K2 for K型热电偶-18到93°C(0到200°F)
T2 for T型热电偶 -18到93°C(0到200°F)
E2 for E型热电偶-18到93°C(0到200°F)
J3 for J型热电偶-18到149°C(0到300°F)
K3 for K型热电偶-18到149°C(0到300°F)
T3 for T型热电偶 -18到149°C(0到300°F)
E3 for E型热电偶-18到149°C(0到300°F)
J4 for J型热电偶-18到260°C(0到500°F)
K4 for K型热电偶-18到260°C(0到500°F)
T4 for T型热电偶-18至260°C(500°F)
E4 for E型热电偶-18至260°C(500°F)
J5 for J型热电偶-18至399°C(0至750°F)
K5 for K型热电偶-18至399°C(750°F)
E5 for E型热电偶-18到399°C(0到750℉)
J6 for J型热电偶-18到538°C(0到1000°F)
K6 for K型热电偶-18到538℃(0到1000°F)
E6 for E型热电偶-18到538℃(0到1000°F)
1 for RTD, -40至49°C(-40 120°F)
2 for RTD -18到93°C(0到200°F)
3 for RTD,-18至149°C(300°F)
4 for RTD,-18至260°C(500°F)
5 for RTD,-18至399°C(750°F)
6 for RTD,-18至538°C(1000°F)

(3) 可选 选项:
无(选项为空白) for 没有选项
-P for 适合极端环境中的环氧树脂密封电子件
注: 并非所有组合都有效,请查阅规格表上的有效产品编号。

产品手册:

下载 TX94A - RTD Ultra-Mini Temperature Transmitter
下载 TX93A - 4-20 mA Ultra-Mini Temperature Transmitter
400-820-0559