相关产品
位移传感器
动态测量
压力传感器
压力和应变测量仪器
压力开关
压力表
应变计, 配件和测量仪器
新产品
称重传感器,力传感器和扭力传感器
配件
阀门, 调节器和I/P转换器
产品按类别分类
温度产品
压力、应力和重力
流量与液位
pH和传导
加热器
数据采集
自动化
支持
手册
技术参考
FTP站点
TOP
技术学习
安装称重传感器
了解更多关于
安装称重传感器:实践安装
咨询热线
400-820-0559
首页
»
压力、应力和重力
»
称重传感器,力传感器和扭力传感器
»
反应和旋转扭矩称重传感器
» TQ202/TQM202 系列
反作用扭矩传感器
法兰对轴安装式、低扭矩量程,标准及公制型号
TQ202/TQM202 系列
反作用扭矩传感器
查看下面所有型号
下单
全不锈钢结构可在工业环境中实现长期可靠地使用
高精度
屏蔽电缆实现精密低噪音测量
坚固耐用安装可实现积极防滑连接
称重传感器,力传感器和扭力传感器 - 查看相关产品
订购列表
产品描述
规格
打印
页首
产品描述
OMEGA的TQ202/TQM202系列扭矩传感器是设计用于测量多达 250 in-lb的反作用扭力的小型高精度法兰或表面安装设备。其轴附件有3个均匀分布的平面,以确保能在不使用键的情况下进行防滑安装。其全不锈钢结构可确保其在工业环境中具有较长的使用寿命及长期精确度。
规格:
输出:
2 mV/V
激励:
10 Vdc, 最大值为15V
输入电阻:
最小360 Ω
输出电阻:
350 ±5 Ω
精度:
±0.2% FSO(综合线性度、滞后性及重复性)
零点平衡:
±2% FSO
补偿温度范围:
16 ~ 71°C (60 ~ 160°F)
工作温度范围:
-54 ~ 107°C (-65 ~ 225°F)
热效应:
零点:
0.005% FSO/°F
跨距:
0.005% rdg/°F
安全过载:
容量的150%
极限过载:
容量的300%
结构:
不锈钢
电气:
1.5 m (5') 4芯PVC屏蔽电缆(带有耐扭电缆固定头)
保护等级:
IP65
订购
所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!
(指定型号)
产品编号
产品描述
数量
产品描述
TQ202-25Z
¥
11,920.31
货期: 12 周
数量
±25 in-oz量程,法兰对轴安装式、反作用扭矩传感器
TQ202-30Z
¥
11,920.31
货期: 6 周
数量
±30 in-oz量程,法兰对轴安装式、反作用扭矩传感器
TQ202-100Z
¥
10,640.19
货期: 8 周
数量
±100 in-oz量程,法兰对轴安装式、反作用扭矩传感器
TQ202-120Z
¥
9,765.00
货期: 12 周
数量
±120 in-oz量程,法兰对轴安装式、反作用扭矩传感器
TQ202-150Z
¥
9,765.00
货期: 12 周
数量
±150 in-oz量程,法兰对轴安装式、反作用扭矩传感器
TQ202-25
¥
9,765.00
货期: 6 周
数量
±25 in-lb量程,法兰对轴安装式、反作用扭矩传感器
TQ202-50
¥
10,640.19
货期: 12 周
数量
±50 in-lb量程,法兰对轴安装式、反作用扭矩传感器
TQ202-100
¥
10,640.19
货期: 8 周
数量
±100 in-lb量程,法兰对轴安装式、反作用扭矩传感器
TQ202-250
¥
10,640.19
货期: 6 周
数量
±250 in-lb量程,法兰对轴安装式、反作用扭矩传感器
†
所有金额以RMB显示
注:
配备5测量点校准。
400-820-0559