omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-820-0559

TQ101系列

反作用扭矩传感器 | TQ101系列

反作用扭矩传感器

查看下面所有型号

  • 非常适合用于在电机泵和机器支架中监控扭矩
  • 法兰安装式,易于安装
  • 可沿顺时针及逆时针方向测量扭矩
称重传感器,力传感器和扭力传感器 - 查看相关产品

产品描述

TQ101系列反作用扭矩传感器非常适 合于测量电机支架、泵支架及机器支 架中的反作用力或抑制扭矩。也可用 于有限的旋转应用,如测量拧动螺母 或制动器轴所需的扭矩。TQ101设计 配有法兰,可实现简易安装或改造。 该产品不仅坚固耐用可供工厂使用, 而且其精度亦可供实验室所用。


规格:
额定输出: 标称2 mV/V
激励: 10 Vdc,最大值为20 Vdc
精度: 满量程的±0.18%
线性度: 满量程的±0.10%
滞后性: 满量程的±0.10%
重复性: 满量程的±0.10%
零点平衡: 满量程的±1.0%
工作温度范围: -53 ~ 120°C (-65 ~ 250°F)
补偿温度范围: 0 ~ 76°C (32 ~ 170°F)
热效应:
    零点:
满量程的±0.002%/°F
    跨距: 读数的±0.002%/°F
最大负载:
    安全:
满量程的150%
    极限: 满量程的300%
电桥电阻:
满量程角度偏差: 1.2°
结构: 镀镍钢
传感元件: 铝元件(高达 500 inch-lb),镀镍钢元件(500 inch-lb 以上)
罩盖: 铝罩盖(100、200 及 500 inch-lb)和镀镍钢(所有其他量程)
电气: 供应对接连接器
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!
产品编号产品描述
数量
产品描述
Quick Ship
TQ101-10
咨询  
货期: 
 
 
+/-10 in-lb量程的法兰安装式反作用扭矩传感器
Quick Ship
TQ101-20
咨询  
货期: 
 
 
+/-20 in-lb量程的法兰安装式反作用扭矩传感器
Quick Ship
TQ101-50
咨询  
货期: 
 
 
+/-50 in-lb量程的法兰安装式反作用扭矩传感器
Quick Ship
TQ101-100
咨询  
货期: 
 
 
+/-100 in-lb量程的法兰安装式反作用扭矩传感器
Quick Ship
TQ101-200
咨询  
货期: 
 
 
+/-200 in-lb量程的法兰安装式反作用扭矩传感器
Quick Ship
TQ101-500
咨询  
货期: 
 
 
+/-500 in-lb量程的法兰安装式反作用扭矩传感器
Quick Ship
TQ101-1K
咨询  
货期: 
 
 
1+/-000 in-lb量程的法兰安装式反作用扭矩传感器
Quick Ship
TQ101-2K
咨询  
货期: 
 
 
+/-2000 in-lb量程的法兰安装式反作用扭矩传感器
Quick Ship
TQ101-5K
咨询  
货期: 
 
 
+/-5000 in-lb量程的法兰安装式反作用扭矩传感器
Quick Ship
TQ101-10K
咨询  
货期: 
 
 
+/-10000 in-lb量程的法兰安装式反作用扭矩传感器
Quick Ship
TQ101-15K
咨询  
货期: 
 
 
+/-15000 in-lb量程的法兰安装式反作用扭矩传感器
Quick Ship
TQ101-20K
咨询  
货期: 
 
 
+/-20000 in-lb量程的法兰安装式反作用扭矩传感器
Quick Ship
TQ101-50K
咨询  
货期: 
 
 
+/-50000 in-lb量程的法兰安装式反作用扭矩传感器
Quick Ship
TQ101-100K
咨询  
货期: 
 
 
+/-100000 in-lb量程的法兰安装式反作用扭矩传感器
所有金额以RMB显示
注: 配备操作手册和5测量点校准。
400-820-0559