相关产品
Fiber Optic Temperature Measurement
Hybrid Temperature Sensors
一般测量测试仪器
导线: 热电偶, 电阻温度探测器, 热敏电阻和连接线
手持式温度测量仪器
指示标签, 蜡笔, 粘合剂, 漆
新产品
温度变送器
温度和过程仪表, 计时器, 计数器
温度过程控制器和电源开关装置
热敏电阻元件, 探头和装配
热电偶
热电偶插头和面板系统
玻璃泡和度盘式温度计
电阻温度探测器(PT100)探头, 元件和装配
相对湿度测量仪器
精密校准设备和冰点参考
红外温度测量仪器
记录器
超导和低温温度测量
铠装热电偶, 铠甲头和套管组装
产品按类别分类
温度产品
压力、应力和重力
流量与液位
pH和传导
加热器
数据采集
自动化
支持
手册
技术参考
FTP站点
TOP
咨询热线
400-820-0559
首页
»
温度产品
»
导线: 热电偶, 电阻温度探测器, 热敏电阻和连接线
»
热电偶及电阻式温度探测器线
» TL-WELD
热电偶点焊机
制造优质串珠线热电偶
TL-WELD
热电偶和细线焊接件
查看下面所有型号
下单
电线夹持钳和导线
安全玻璃
放大镜片
碳电极
备用2 A保险丝
氩气软管
电源线
更简单易用的脚踏开关
120/220 Vac可选
导线: 热电偶, 电阻温度探测器, 热敏电阻和连接线 - 查看相关产品
订购列表
产品描述
规格
手册
打印
页首
产品描述
TL-WELD 是面向生产商用级别热电偶连接点的传感器制造商,以及大量外漏连接点热电偶的用户,例如需要多点温度感知测试件的测试和开发实验室而设计的。
无需特殊技能,大多数人通过最少的练习都能高质量的完成工作。该仪器可通过前面板或脚踏开关进行操作。
此型号适用于直径高达 1.1 mm (0.043")的焊线,其带有氩气屏蔽装置。
满意的热电偶连接点生产无需使用氩气,但提供氩气能够在焊接前即时自动触发瞬时净化连接点,从而提供上佳焊接完整性。
规格:
规格
常规
能量输出:
0 ~ 60焦耳
:
焊线直径最高1.1 mm (0.043")
工作周期:
至少5 ~ 10个焊缝/分钟
机械
外形尺寸:
220(宽)x 120(高)x 250 mm(厚)(8.7 x 4.7 x 9.9")
重量:
4 kg (8.8 lb)
工作电气
工作电源:
标配:
110 ~ 120/220 ~ 250 Vac可选,50 ~ 60 Hz
功耗:
充电期间从最大值170 VA降至20 VA
订购
所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!
(指定型号)
其他客户同时购买:
这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。
产品编号
产品描述
数量
产品描述
TL-WELD
¥
20,392.05
货期:
库存
数量
热电偶点焊机
配件
TL-WELD-CAR
¥
535.30
货期:
库存
数量
备用碳电极(5件装)
TL-WELD-PL
¥
757.13
货期:
库存
数量
TL-WELD备用绝缘接线钳
†
所有金额以RMB显示
注:
配备接线钳
400-820-0559