omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-820-0559

坚固耐高温的过渡连接探头, 带有外覆Inconel® 600编织层的 Nextel®裸端导线

TJ36-XCIB_CHB

过渡连接探头 | TJ36-XCIB_CHB

过渡连接探头

查看下面所有型号

  • 304不锈钢和Inconel® 600产品现货供应
  • 1000 mm (40")导线长度,24AWG线规
  • 可配合使用在高温状态下持久耐用的结实矿物绝缘线缆OMEGACLAD™ XL
  • 导线额定温度为815°C (1500°F)
传感器 - 查看相关产品

产品描述

订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!
产品编号产品描述
数量
产品描述
Quick Ship
TJ36-CASS-116G-12-CC-XCIB
¥803.17
货期: 2 周
 
过渡连接型探头304不锈钢材质,K 型碰底,探头直径1.5毫米(1/16英寸),300毫米(12英寸长Inconell 600 覆盖陶瓷绝缘的裸端导线。
Quick Ship
TJ36-CAIN-14U-12-CC-XCIB
¥952.59
货期: 5 周
 
过渡连接型探头Inconel 合金材质,K型非碰底,探头直径1.5毫米(1/4英寸),300毫米(12英寸长Inconell 600 覆盖陶瓷绝缘的裸端导线。
Quick Ship
TJ36-CAXL-316U-6-CC-XCIB
¥902.78
货期: 5 周
 
过渡连接型探头OMEGACLAD XL探头,K型碰底,探头直径4.5毫米(3/16英寸),150毫米(6英寸)长Inconell 600 覆盖陶瓷绝缘的裸端导线。
Quick Ship
TJ36-ICSS-18E-12-CC-XCIB
¥796.94
货期: 5 周
 
过渡连接型探头304不锈钢材质,J分度裸露型,3毫米(1/8英寸)的探头直径,300毫米(12英寸)长Inconell 600 覆盖陶瓷绝缘的裸端导线。
所有金额以RMB显示
注: 欲购直型M8公插头,请将"M8-S-M"添加到型号中(需付额外费用);欲购直型M12公插头,请将"M12-S-M"添加到型号中(需付额外费用)。欲购直角M8公插头,请将"M8-R-M"添加到型号中(需付额外费用);欲购直角M12公插头,请将"M12-S-M"添加到型号中(需付额外费用)。

产品编号生成器

在此处生成您自己的产品编号
选项说明:


(1) 热电偶类型 选项:
CA for K型
IC for J型
NN for N型

(2) 护套材料 选项:
SS for 304不锈钢
IN for Inconel® 600
XL for 超级OMEGACLAD™ XL

(3) 鞘直径 选项:
116 for 1/16英寸(1.5毫米)
18 for 1/8英寸(3毫米)
316 for 3/16英寸(4.5毫米)
14 for 1/4英寸(6毫米)

(4) 连接点型式 选项:
G for 接地
E for 暴露
U for 无接地

(5) 探测头长度 选项:
6 for 6英寸(150毫米)
12 for 12英寸(300毫米)
18 for 18英寸(450毫米)
注: 并非所有组合都有效,请查阅规格表上的有效产品编号。
400-820-0559