omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-820-0559

USB热电偶探头

TJ-USB Series

USB热电偶探头 | TJ-USB Series

USB热电偶探头

¥2,565.14 TJ-USB-CASS-14-18-K1

1年保修
  • USB输出直连到计算机
  • 解决热电偶连接问题
  • 免费软件将电脑转换为温度计、数据记录仪或图表记录器
  • 2个范围可供选择 K1:-73~315°C/-100~600°F或 K2:-200~1000°C/-328~1832°F
  • 两种不同测量范围快速交付
  • 18”和24”(457 mm和610 mm)探头长度标准
  • 4.5 mm或6 mm(3/16或1/4”)直径304 SS,Inconel和高性能超级OMEGACLAD XL护套供选择
USB, RS232, RS485和Ethernet数据采集系统 - 查看相关产品

产品描述

"Omega新型TJ-USB系列USB热电偶探头采用USB直接连接,具有坚固的过渡接头结构和2 m(6')屏蔽输出电缆,还提供免费用户软件,可将您的电脑转换成温度计、图表记录器或数据记录仪。现货供应18”或24”长探头,具有0.187或0.250”304不锈钢、Inconel或高性能SuperOMEGACLADXL®护套。

产品规格
一体式热电偶:K型,非接地
测量范围:
    K1:-73~315°C / -100~600°F
    K2:-200~1000°C / -328~1832°F
    注意:对于304不锈钢,最高温度为850°C (1562°F)
精度:
    K1:±1°C (1.8°F), 低于0C -  ±2°C (3.6°F)
    K2:±2°C (3.6°F), 低于0C -  ±2°C (3.6°F), 低于 -100C -  ±4°C (7.2°F)
分辨率:
    TJ-USB-K1:0.1°
    TJ-USB-K2:
稳定性:
    TJ-USB-K1:±0.25°C,
    TJ-USB-K2:±0.5°C
冷端补偿(自动):-10~70°C
工作环境(冷端):-10~70°C,0-95%相对湿度(无冷凝)
电脑连接:USB
USB连接线:一体式探头,2 m(6')(屏蔽)A型插头
软件(随附):需使用Windows 2000、XP或Vista操作系统
重量:70 g(2.5 oz) "
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!
产品编号产品描述
数量
产品描述
Quick Ship
TJ-USB-CASS-14-18-K1
¥2,565.14
货期: 7 周
 
304 SS USB 热电偶探头(含软件),温度范围:-73-315℃/ -100-600℉,直径:1/4英寸(6 mm),长度:18英寸(460 mm)
Quick Ship
TJ-USB-CASS-316-24-K2
¥1,475.58
货期: 5 周
 
304 SS USB 热电偶探头(含软件),温度范围:-200-850℃/ -328-1562℉,直径:3/16英寸(4.5 mm),长度:24英寸(610 mm)
Quick Ship
TJ-USB-CAIN-14-18-K1
¥1,475.58
货期: 5 周
 
Inconel USB 热电偶探头(含软件),温度范围:-73-315℃/ -100-600℉,直径:1/4英寸(6 mm),长度:18英寸(460 mm)
Quick Ship
TJ-USB-CAIN-316-24-K2
¥1,475.58
货期: 5 周
 
Inconel USB 热电偶探头(含软件),温度范围:-200-1000℃/ -328-1832℉,直径:3/16英寸(4.5 mm),长度:24英寸(610 mm)
Quick Ship
TJ-USB-KQXL-14-18-K1
¥1,631.23
货期: 6 周
 
镍铬合金 USB 热电偶探头(含软件),温度范围:-73-315℃/ -100-600℉,直径:1/4英寸(6 mm),长度:18英寸(460 mm)
Quick Ship
TJ-USB-KQXL-316-24-K2
¥1,631.23
货期: 5 周
 
镍铬合金 USB 热电偶探头(含软件),温度范围:-200-1000℃/ -328-1832℉,直径:3/16英寸(4.5 mm),长度:24英寸(610 mm)
所有金额以RMB显示
注: *插入“316”表示4.5 mm(0.187”直径护套)或插入“14”表示6 mm(0.250”直径护套)。**插入“18”表示457 mm(18”探头长度)或插入“24”表示610 mm(24”探头长度)。
订购示例: (1) TJ-USB-CASS-14-24-K1 USB热电偶探头,304 SS护套,外径6 mm(1.4''),长610 mm(24''),含积分USB连接性和A型连接器,温度范围:-73-315℃/-100-600℉和软件, ¥1,475.58

产品编号生成器

在此处生成您自己的产品编号
选项说明:


(1) Probe Sheath 选项:
CASS for 304 Stainless Steel
CAIN for Inconel
KQXL for Nickel Chrome (Super OMEGACLAD™ XL)

(2) Probe Diameter 选项:
316 for 3/16 inch (4.5 mm)
14 for 1/4 inch (6 mm)

(3) Probe Length 选项:
18 for 18 inch (457 mm)
24 for 24 inch (610 mm)

(4) Temperature Range Code 选项:
K1 for -73 to 315°(-100 to 600°F)
K2 for -200 to 850°C (-328 to 1562°F) with stainless steel probe
or -200 to 1000°C (-328 to 1832°F) with inconel or nickel-chrome probe
注: 并非所有组合都有效,请查阅规格表上的有效产品编号。
400-820-0559