相关产品
Fiber Optic Temperature Measurement
Hybrid Temperature Sensors
一般测量测试仪器
导线: 热电偶, 电阻温度探测器, 热敏电阻和连接线
手持式温度测量仪器
指示标签, 蜡笔, 粘合剂, 漆
新产品
温度变送器
温度和过程仪表, 计时器, 计数器
温度过程控制器和电源开关装置
热敏电阻元件, 探头和装配
热电偶
热电偶插头和面板系统
玻璃泡和度盘式温度计
电阻温度探测器(PT100)探头, 元件和装配
相对湿度测量仪器
精密校准设备和冰点参考
红外温度测量仪器
记录器
超导和低温温度测量
铠装热电偶, 铠甲头和套管组装
产品按类别分类
温度产品
压力、应力和重力
流量与液位
pH和传导
加热器
数据采集
自动化
支持
手册
技术参考
FTP站点
TOP
技术学习
什么是矿物绝缘线缆?
了解更多关于
矿物绝缘线缆,MI线缆
咨询热线
400-820-0559
首页
»
温度产品
»
热敏电阻元件, 探头和装配
»
快速断开热敏电阻探头
» TH-21系列
热敏电阻探头
带M12连接器
TH-21系列
热敏电阻探头
查看下面所有型号
下单
感应端最大连续工作温度200°C (392°F)[短期工作温度可达250°C (482°F)],连接器处最大温度为85°C (185°F)
拥有出色的长期稳定性
容差:0~70°C (32~158°F)范围内为±0.2°C
25°C (77°F)时电阻为2252、3K、5K和10KΩ
热敏电阻元件, 探头和装配 - 查看相关产品
订购列表
产品描述
规格
打印
页首
产品描述
TH-21系列热敏电阻探头采用55000系列玻璃封装 热敏电阻元件制成,拥有出色的 稳定性和精度。这些热敏电阻传感器的最大额定连续工作温度范围为 -80~200°C (-112~392°F),间歇工作温度可达250°C (482°F),在以前覆有环氧树脂涂层的 热敏电阻传感器无法涉足的应用中,也可以见到它们的 身影。可以定购任意长度的探头,但 我们强烈建议最小浸没深度为 1.5"。由于主干传导效应,短探头可能存在着误差风险。
规格:
温度范围:
-50~200°C (-58~392°F)
工作电流:
12微安
绝缘电阻:
在环境温度下电压为100 Vdc时 最小100 MΩ
响应时间:
在流速为每秒0.91 m (3')的水中,大约为7秒(50%)、8秒(63.2%)、14秒(90%)
外部材质:
除连接器插件外,护套和外壳均采用316L不锈钢
IP防护等级:
安装对接连接器后达IP67防护等级
订购
所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!
(指定型号)
产品编号
产品描述
数量
产品描述
标准2252Ω热敏电阻
TH-21A-2252-1/4-0600-M12
¥
964.13
货期: 8 周
数量
直护套,2252 Ω,直径1⁄4",长6",M12公连接器
TH-21B-2252-1/4-0600-M12
¥
964.13
货期: 8 周
数量
带1⁄2 NPT安装螺纹的直护套,2252 Ω,直径1⁄4",长6",M12公连接器
TH-21C-2252-1/4-0600-M12
¥
964.13
货期: 8 周
数量
带3⁄8 NPT安装螺纹的直护套,2252 Ω,直径1⁄4",长6",M12公连接器
TH-21D-2252-1/4-0600-M12
¥
964.13
货期: 8 周
数量
带1⁄4 NPT安装螺纹的直护套,2252 Ω,直径1⁄4",长6",M12公连接器
10KΩ热敏电阻
TH-21A-10K-1/4-0600-M12
¥
964.13
货期: 8 周
数量
直护套,直径1/4',长6',M12公连接器
TH-21B-10K-1/4-0600-M12
¥
964.13
货期: 8 周
数量
带1/2NPT安装螺纹的直护套,直径1/4',长6',M12公连接器
公制2252Ω热敏电阻
TH-21A-2252-M6-0150-M12
¥
964.13
货期: 8 周
数量
直护套,2252 Ω,直径6 mm,长150 mm,M12公连接器
TH-21E-2252-M6-0150-M12
¥
964.13
货期: 8 周
数量
带M8x1安装螺纹的直护套,2252 Ω,直径6 mm,长150 mm,M12公连接器
TH-21F-2252-M6-0150-M12
咨询
货期:
数量
带M10x1安装螺纹的直护套,2252 Ω,直径6 mm,长150 mm,M12公连接器
TH-21G-2252-M6-0150-M12
咨询
货期:
数量
带G1⁄2安装螺纹的直护套,2252 Ω,直径6 mm,长150 mm,M12公连接器
TH-21H-2252-M6-0150-M12
咨询
货期:
数量
带G1⁄4安装螺纹的直护套,2252 Ω,直径6 mm,长150 mm,M12公连接器
†
所有金额以RMB显示
注:
购6"以外的长度,请将型号中的"-0600"更改为所需的长度,长于6"的部分,每英寸需付额外费用,(示例:9" = 0900, 4½" = 0450)。 欲购直径为⅛"的探头,请将型号中的"-1/4"更改为"-1/8",无需支付额外费用。 欲购3K、5K或10KΩ的热敏电阻元件,请将"-2252"更改为所需的电阻值。 欲购¼"或6 mm直径探头的双元件款式,请在型号后面加上"-DUAL"(⅛"或3 mm直径的探头无这种款式),需支付额外费用。
400-820-0559