omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-820-0559

热电偶延长线
带有浇注成型的连接器

TEC_REC_GEC

热电偶延长线 | TEC_REC_GEC

热电偶延长线

查看下面所有型号

  • 1和4英尺长可伸缩线缆, 伸缩比例5:1
  • 24线规(直径为0.020英寸), 长为10和25英尺,带PFA涂层或者玻璃纤维编织层的绞合线
  • 浇注的快速断开型或超小型热电偶连接器,成本低廉
  • 可提供J, K, T和E型分度号
导线: 热电偶, 电阻温度探测器, 热敏电阻和连接线 - 查看相关产品

产品描述

订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!

其他客户同时购买: 这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。

产品编号产品描述
数量
产品描述
部分型号如下所示。其他型号,请参阅该表下方的型号生成器。
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTECJ10-2
TECJ10-2
¥242.82
货期: 5 周
 
带特氟龙涂层的延长线,10英尺长,J 型分度号,插头 #1 - OST为母,插头 #2 - OST为公
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTECK25-9
TECK25-9
¥456.30
货期: 库存
 
带特氟龙涂层的延长线,25英尺长,K 型分度号,插头 #1 - SMP为母,插头 #2 - SMP为公
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theGECJ10-2
GECJ10-2
¥242.82
货期: 5 周
 
玻璃纤维编织层的延长线,10英尺长,J 型分度号,插头 #1 - OST为母,插头 #2 - OST为公
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theGECJ25-1
GECJ25-1
¥482.06
货期: 5 周
 
玻璃纤维编织层的延长线,25英尺长,J 型分度号,插头 #1 - OST为母,插头 #2 - OST为公
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theRECJ1-10
RECJ1-10
咨询  
货期: 
 
 
伸缩延长线,J型分度号,1英尺长,连接器#1 - SMP为公,连接器#2 - SMP为公
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theRECJ4-9
RECJ4-9
咨询  
货期: 
 
 
伸缩延长线,J型分度号,4英尺长,连接器#1 - SMP为母,连接器#2 - SMP为公
所有金额以RMB显示
注: * 插入表中的连接器代码。
注:可伸缩电缆的伸缩比例可达5:1,因此一英尺可以伸展到5'长。

产品编号生成器

在此处生成您自己的产品编号
选项说明:


(1) 类型 选项:
TEC for PFA涂层导线
GEC for 玻纤编织线
REC for 伸缩

(2) 校准 选项:
J for J型(铁 - 康铜)
K for K型(CHROMEGA™-ALOMEGA™)
T for T型(铜 - 康铜)
E for E型(CHROMEGA™ - 康铜)

(3) 长度 选项:
1 for 1英尺缩回长度(仅适用于REC电缆)
4 for 缩回长度为4英尺 (仅适用于REC电缆)
10 for 10英尺(仅适用于GEC和TEC电缆)
25 for 25英尺(仅适用于GEC和TEC电缆)

(4) 连接器代码 选项:
1 for 连接器#1 OSTW插座 #2 OSTW插座
2 for 连接器#1 OSTW插座 #2 OST插头
3 for 连接器#1 OSTW插座 #2 SMPW插座
4 for 连接器1 OSTW插座 #2 SMP插头
5 for 连接器#1 OST插头 #2 OST插头
6 for 连接器#1 OST插头 #2 SMPW插座
7 for 连接器#1 OST插头 #2 SMP插头
8 for 连接器#1 SMPW插座 #2 SMPW插座
9 for 连接器#1 SMPW插座 #2 SMP插头
10 for 连接器#1 SMP插头 #2 SMP插头
11 for 连接器#1 OSTW插座 #2裸端导线
12 for 连接器#1 OST插头 #2裸端导线
13 for 连接器#1 SMPW插座 #2裸端导线
14 for 连接器#1 SMP插头 #2裸端导线
15 for 连接器#1 OSTW插座 #2 U型接线端
16 for 连接器#1 OST插头 #2 U型接线端
17 for 连接器#1 SMPW插座 #2 U型接线端
18 for 连接器#1 SMP插头 #2 U型接线端
注: 并非所有组合都有效,请查阅规格表上的有效产品编号。
400-820-0559