omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-820-0559

热循环仪

TCY20、TCY25、 TCY30和TCY48

热循环仪 | TCY20、TCY25、 TCY30和TCY48

热循环仪

查看下面所有型号

  • 非常适合教育应用
  • 极快的升降温时间
  • 灵活的样本基座结构
  • 经济实惠
实验室设备 - 查看相关产品

产品描述

TCY20、TCY25、TCY30和TCY48热循环仪在设计时考虑到了当前的实验室应用。它小巧紧凑、容易编程,是所有实验室的理想之选。用户友好的编程基本上可以执行所有协议。这些热循环仪重量轻、体积小,是实验室中的一款紧凑型高性能装置
为了实现最大的灵活性,可选择两种主要的样本基座结构:
1. 小型个人款样本基座:25 x 0.2 ml和20 x 0.5 ml
2. 半尺寸-全尺寸样本基座:48 x 0.2 ml和30 x 0.5 ml

规格:
温度范围: 4~99°C (39.2~210°F)
样本基座温度均匀性: ±0.5°C (32.9°F)
温度精度: ±0.5°C (32.9°F)
程序结束时冷却至环境温度以下
最大升降温速度:
2.3°C/秒
加热盖温度: 100~115°C (212~239°F)
加热盖启用/禁用
使用字母键为程序命名
程序密码保护
程序数目:
37 个(3步)
外形尺寸: 185(高)x 185(宽)x 330 mm(长)(7.2 x 7.2 x 13")
重量: 6.8 kg (15 lb)
AC电源输入: 120V或230V,带开关保护
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!
产品编号产品描述
数量
产品描述
Quick Ship
TCY20
咨询  
货期: 
 
 
适用于20 x 0.5 ml微管的热循环仪,120V/230V
Quick Ship
TCY25
咨询  
货期: 
 
 
适用于25 x 0.2 ml微管的热循环仪,120V/230V
Quick Ship
TCY30
咨询  
货期: 
 
 
适用于30 x 0.5 ml微管的热循环仪,120V/230V
Quick Ship
TCY48
咨询  
货期: 
 
 
适用于48 x 0.2 ml微管的热循环仪,120V/230V
配件
Quick Ship
TCY20-MTB
咨询  
货期: 
 
 
适用于20 x 0.5 ml微管的样本基座
Quick Ship
TCY25-MTB
咨询  
货期: 
 
 
适用于25 x 0.2 ml微管的样本基座
Quick Ship
TCY30-MTB
咨询  
货期: 
 
 
适用于30 x 0.5 ml微管的样本基座
Quick Ship
TCY48-MTB
咨询  
货期: 
 
 
适用于48 x 0.2 ml微管的样本基座
所有金额以RMB显示
400-820-0559