omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-820-0559

具有聚丙烯连接头的 3-A 卫生型热电偶传感器

TCS-H-NB9W系列

具有聚丙烯连接头的 3-A 卫生型热电偶传感器 | TCS-H-NB9W系列

具有聚丙烯连接头的 3-A 卫生型热电偶传感器

¥2,017.25 TCS-TU-H-0300-D1-NB9W

  • 3-A批准的设计,结合符合ASME-BPE-2007要求的安装法兰,保证了无故障的清洁性和可互换性。
  • 传感器可用于卫生、卫浴和就地清洁的食品、乳品、饮料和生物制药工艺中
  • 工艺连接件是符合ASME BPE-2007标准的1½" 16AMP Tri-Grip™(兼容Tri-Clamp®),可提供其他尺寸和式样的盖子。
  • 润湿表面为316L不锈钢,表面处理=32微英寸或更佳
  • 标准长度包括3、4、5和6英寸探头长度,还可提供其他长度
  • 连接头为白色螺帽式聚丙烯标准头,也可提供不锈钢头。
  • 未接地的J、K、T或E热电偶,特殊误差限值
  • -50至200℃(-58至392℉)温度范围
卫生 - 查看相关产品

产品描述

3-A approved 通过3-A认证的OMEGA™ TCS-S-NB9W和TCS-H-NB9W系列热电偶传感器设计用于食品、乳品、饮料和生物制药行业的卫生或卫浴就地清洁等应用。传感器采用316L不锈钢外壳,符合ASME BPE-2007和3-A标准74-05的要求,经过焊接和加工,在沾水区域提供干净、光滑、32µinch或更好的表面处理。
除了 标准 1½-16AMP 过程链接, 这些可以提供 以下尺寸和款式:

过程连接型号代码
3/4"-16AMP-B1-
1" and 1½"-16AMP-D1-
2"-16AMP-E1-
2½"-16AMP-F1-
3"-16AMP-G1-
4"-16AMP-H1-

如果您需要上面未列出的过程连接,请联系我们的销售部门。

探头杆有两种配置;标准的¼"直径探头用于标准负载服务,阶梯式3/8"至3/16"直径探头设计可在重型应用中获得良好的响应时间。
该传感器提供白色聚丙烯螺纹连接头(NB9W)或不锈钢螺纹顶部连接头(NB15),用于连接到您的过程仪表。这些传感器还提供RTD和热敏电阻式样以适应任何过程输入要求。除了标准的1½-16AMP法兰设计外,该传感器还可提供多种法兰尺寸和式样。如果您需要稍微(或非常)不同的设计,我们也可以满足您的需求。

食品加工卫生温度传感器可用于辅助食品安全检查合规性和时间温度控制验证。结合CTXL型图表记录器,您可以对CCP(关键控制点)或卫生时间进行温度监控,并朝着HACCP(危害分析关键控制点)合规计划迈进。

该传感器备有“T”型或“J”型热电偶标准,但可用于任何热电偶类型:

热电偶类型 正/负导体 颜色代码(红色为负)
T型 铜/康铜 蓝色/红色搭配棕色护套
E型 铬/康铜 紫色/红色搭配棕色护套
K型 铬/明矾 黄色/红色搭配棕色护套
J型 铁/康铜 白色/红色搭配棕色护套



查看热电偶精度和颜色代码图表
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!
产品编号产品描述
数量
产品描述
标准负载 ¼" 探头设计
Quick Ship
TCS-TU-S-0300-D1-NB9W
¥1,544.07
货期: 9 周
 
T型,3 in. 探头
Quick Ship
TCS-TU-S-0400-D1-NB9W
¥1,544.07
货期: 9 周
 
T型,4 in. 探头
Quick Ship
TCS-TU-S-0500-D1-NB9W
¥1,544.07
货期: 2 周
 
T型,5 in. 探头
Quick Ship
TCS-TU-S-0600-D1-NB9W
¥1,544.07
货期: 9 周
 
T型,6 in. 探头
Quick Ship
TCS-JU-S-0300-D1-NB9W
¥1,544.07
货期: 9 周
 
J型,3 in. 探头
Quick Ship
TCS-JU-S-0400-D1-NB9W
¥1,544.07
货期: 9 周
 
J型,4 in. 探头
Quick Ship
TCS-JU-S-0500-D1-NB9W
¥1,544.07
货期: 9 周
 
J型,5 in. 探头
Quick Ship
TCS-JU-S-0600-D1-NB9W
¥1,544.07
货期: 9 周
 
J型,6 in. 探头
重型 3/8" 至 3/16" 探头设计
Quick Ship
TCS-TU-H-0300-D1-NB9W
¥2,017.25
货期: 2 周
 
T型,3 in. 探头
Quick Ship
TCS-TU-H-0400-D1-NB9W
¥2,017.25
货期: 9 周
 
T型,4 in. 探头
Quick Ship
TCS-TU-H-0500-D1-NB9W
¥2,017.25
货期: 9 周
 
T型,5 in. 探头
Quick Ship
TCS-TU-H-0600-D1-NB9W
¥2,017.25
货期: 9 周
 
T型,6 in. 探头
Quick Ship
TCS-JU-H-0300-D1-NB9W
¥2,017.25
货期: 9 周
 
J型,3 in. 探头
Quick Ship
TCS-JU-H-0400-D1-NB9W
¥2,017.25
货期: 9 周
 
J型,4 in. 探头
Quick Ship
TCS-JU-H-0500-D1-NB9W
¥2,017.25
货期: 9 周
 
J型,5 in. 探头
Quick Ship
TCS-JU-H-0600-D1-NB9W
¥2,017.25
货期: 9 周
 
J型,6 in. 探头
所有金额以RMB显示
注:
  • 为了 “E”型或“K”型 热电偶,变化 “T 或 J” 在型号中 同价位的“E or K”.
  • 对于除 标准 1½-16AMP 过程连接, 改变 "-D1-" 在型号到上面列出的备用过程连接选项的代码中 “订购” 表并添加 $20 到价格
  • 为了 标准关税 探头长度超过 6",将型号中的 "-0600" 更改为所需长度(例如:12" = "-1200", 9¼" = "-0925")并在价格上每英寸增加 1 美元(最多 24英寸).
  • 为了 重负 探头长度超过 6",将型号中的 "-0600" 更改为所需长度(例如:12" = "-1200", 9¼" = "-0925")并在价格上增加每英寸 2.50 美元(最多 24英寸).
  • 要订购不锈钢连接头,请更改 "NB9W" 在型号中 "NB15" 并添加 $37 到价格.
  • 对于长度超过 24 英寸的探头, 请联系客服.


  • 产品编号生成器

    在此处生成您自己的产品编号
    选项说明:


    (1) 热电偶类型 选项:
    T for T型
    J for J型
    K for K型
    E for E型

    (2) 探头直径 选项:
    S for 标准负载 1/4 英寸
    H for 重型 3/8 至 3/16 英寸阶梯式探头

    (3) 探头长度 选项:
    0300 for 3 英寸长
    0400 for 4 英寸长
    0500 for 5 英寸长
    0600 for 6 英寸长

    (4) 卫生法兰(帽)尺寸 选项:
    D1 for 1-1/2 英寸 Tri-Grip 法兰(标准)
    B1 for 3/4 英寸 16AMP 三夹法兰
    E1 for 2 英寸 16AMP 三夹法兰
    F1 for 2-1/2 英寸 16AMP 三夹法兰
    G1 for 3 英寸 16AMP 三夹法兰
    H1 for 4 英寸 16AMP 三夹法兰

    (5) 保护头 选项:
    NB9W for 带螺帽的白色聚丙烯头(标准)
    NB15 for 大不锈钢头
    NB13 for 中号不锈钢头 (未通过 3A 认证)
    NB16W for 带翻盖的白色聚丙烯头(未经 3A 认证)
    注: 并非所有组合都有效,请查阅规格表上的有效产品编号。
    400-820-0559