相关产品
Fiber Optic Temperature Measurement
Hybrid Temperature Sensors
一般测量测试仪器
导线: 热电偶, 电阻温度探测器, 热敏电阻和连接线
手持式温度测量仪器
指示标签, 蜡笔, 粘合剂, 漆
新产品
温度变送器
温度和过程仪表, 计时器, 计数器
温度过程控制器和电源开关装置
热敏电阻元件, 探头和装配
热电偶
热电偶插头和面板系统
玻璃泡和度盘式温度计
电阻温度探测器(PT100)探头, 元件和装配
相对湿度测量仪器
精密校准设备和冰点参考
红外温度测量仪器
记录器
超导和低温温度测量
铠装热电偶, 铠甲头和套管组装
产品按类别分类
温度产品
压力、应力和重力
流量与液位
pH和传导
加热器
数据采集
自动化
支持
手册
技术参考
FTP站点
TOP
技术学习
什么是矿物绝缘线缆?
了解更多关于
矿物绝缘线缆,MI线缆
咨询热线
400-820-0559
首页
»
温度产品
»
电阻温度探测器(PT100)探头, 元件和装配
»
带手柄探头
» T 系列
小型连接器
用于RTD和热敏电阻
T 系列
小型连接器
查看下面所有型号
下单
闩锁机制
通过机械键槽来区分极性
3插脚和4插脚型号
适用于三线和四线制RTD
适用于大部分仪表应用
兼具内部耐扭电缆固定头和有外部扭力消除装置*
电阻温度探测器(PT100)探头, 元件和装配 - 查看相关产品
订购列表
产品描述
规格
相关
产品
打印
页首
产品描述
OMEGA™"T"系列小型仪表连接器特别适用于3线制和4线制RTD传感器,以及使用铜类导线的其它类型仪表。建议不要将OMEGA"T"连接器与需要结构中含有特殊补偿合金的连接器的热电偶配合使用。
"T"系列连接器系列包括公(TA3M或者TA4M)和母(TA3F或者TA4F)线插头,以及面板式/隔板式插座, 公(TB3M或者TB4M)和母(TY3F或者TY4F)。本产品可提供三插脚或者四插脚接触结构,通过型号中的"3"或者"4"来标识。型号TYEF02的调整片可用于母面板式插座。
公和母线插头均有两种类型:扭力消除装置,可容纳最大为2.9mm(0.114")直径的线缆,或者不带扭力消除装置,可容纳最大4.4mm(0.173")直径 的线缆(订购时请在型号上加后缀 "L")。当与OMEGA可伸缩式传感器电缆(RSC)配合使用时,必须订购"L"型。所有类型均可由焊接端子进行连接。
订购
所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!
(指定型号)
其他客户同时购买:
这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。
产品编号
产品描述
数量
产品描述
TA3M
¥
101.90
货期: 2 周
数量
线插头,公,最大电缆直径2.9毫米(0.114英寸),3插针
TA4M
¥
121.08
货期: 2 周
数量
线插头,公,最大电缆直径2.9毫米(0.114英寸),4插针
TA3F
¥
128.53
货期: 2 周
数量
线插头,母,最大电缆直径2.9毫米(0.114英寸),3插针
TA4F
¥
128.53
货期:
库存
数量
线插头,母,最大电缆直径2.9毫米(0.114英寸),4插针
TA3ML
¥
107.63
货期: 2 周
数量
线插头,公,最大电缆直径24.4毫米(0.173英寸),3插针
TA4ML
¥
121.08
货期: 2 周
数量
线插头,公,最大电缆直径24.4毫米(0.173英寸),4插针
TA3FL
¥
128.41
货期: 14 周
数量
线插头,母,最大电缆直径24.4毫米(0.173英寸),3插针
TA4FL
¥
135.75
货期: 2 周
数量
线插头,母,最大电缆直径24.4毫米(0.173英寸),4插针
TB3M
¥
114.63
货期: 2 周
数量
插孔,公,3插针孔
TB4M
¥
134.53
货期: 2 周
数量
插孔,公,3插针孔
TY3F
¥
128.53
货期: 2 周
数量
插孔,母,3插针孔
TY4F
¥
149.20
货期: 2 周
数量
插孔,母,4插针孔
TYEF-02
¥
41.58
货期: 2 周
数量
内饰板
†
所有金额以RMB显示
注:
注: 连接器适用于大部分RTD或者热敏电阻探头电缆。欲购3插脚连接器或者4插脚连接器, 请在探头编号上添加"-连接器型号(仪表型号)",需付额外费用。
相关产品:
MTP Series
立即购买 →
三插脚小型连接器
玻璃纤维填充尼龙 额定温度为-29 ~ 180°C (-20 ~ 356°F)
立即购买 →
OMEGAFILM™铂 RTD传感器
EXGG-2CU,EXGG-3CU,EXGG-4CU,
EXTT-2CU,EXTT-3CU,EXTT-4CU,
EXPP-2CU,EXPP-3CU
立即购买 →
RTD延展线
400-820-0559