相关产品
NEMA标准外壳
传感器
先导装置
堆叠灯/预警塔灯
新产品
电源产品
线接头
继电器和计时器
自动化控制器和人机界面HMI
过程测量和控制仪器
运动
驱动器和发动机
产品按类别分类
温度产品
压力、应力和重力
流量与液位
pH和传导
加热器
数据采集
自动化
支持
手册
技术参考
FTP站点
TOP
技术学习
什么是矿物绝缘线缆?
了解更多关于
矿物绝缘线缆,MI线缆
咨询热线
400-820-0559
首页
»
自动化
»
过程测量和控制仪器
»
信号调节器和发射器
» SPRTX 系列
RTD和热电偶的连接器式变送器
使用连接器式变送器取代其它类型
的变送器
SPRTX 系列
连接器式变送器
查看下面所有型号
下单
两线,4 ~ 20 mA 输出
兼容100 Ω,0.00385 三线RTD及J型、K型 或T型热电偶
密封电子元件外壳
高精度、重复性和稳定性
出厂校准—无需调节
提供"传感器导线开路" 信号指示
RTD模块对长导线进行补偿
过程测量和控制仪器 - 查看相关产品
订购列表
产品描述
规格
打印
页首
产品描述
回路供电!
这款OMEGA™ 两线连接器变送器均为性能高、价格实惠的工业RTD和热电偶变送器。两者都拥有封装在荣获专利的连接器外壳内的微型信号调节器。SPRTX信号调节器能在特定温度范围内将100Ω、0.00385 RTD传感器或探头的电阻变化转化成符合工业标准的两线、4 ~ 20 mA模拟信号输出。STCTX信号调节器则能在特定温度范围内放大热电偶传感器或探头的非线性毫伏输出,从而实现提供放大的、符合工业标准的两线4 ~ 20 mA模拟信号输出。
订购
所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!
(指定型号)
其他客户同时购买:
这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。
产品编号
产品描述
数量
产品描述
用于RTD的连接器式变送器
SPRTX-M1
¥
2,121.61
货期: 2 周
数量
用于RTD的连接器式变送器,99到208℃ (-146到406°F)的量程,微型尺寸连接器
SPRTX-M2
¥
2,598.83
货期: 7 周
数量
用于RTD的连接器式变送器,2至569°C间(36至1056°F)的量程,微型尺寸连接器
SPRTX-S1
¥
2,543.80
货期: 7 周
数量
用于RTD的连接器式变送器,99到208℃ (-146到406°F)的量程,标准尺寸连接器
SPRTX-S2
¥
2,543.80
货期: 2 周
数量
用于RTD的连接器式变送器,2至569°C间(36至1056°F)的量程,标准尺寸连接器
用于J型热电偶的连接器式变送器
STCTX-J1
咨询
货期:
数量
用于J型热电偶的连接器式变送器, -18至120°C(0到250°F)的量程,通用连接器
STCTX-J2
咨询
货期:
数量
用于J型热电偶的连接器式变送器, -18至538°C(0到1000°F)的量程,通用连接器
用于K型热电偶的连接器式变送器
STCTX-K1
咨询
货期:
数量
用于K型热电偶的连接器式变送器, -18至120°C(0到250°F)的量程,通用连接器
STCTX-K2
咨询
货期:
数量
用于K型热电偶的连接器式变送器, -18至538°C(0到1000°F)的量程,通用连接器
STCTX-K3
¥
1,167.95
货期: 7 周
数量
用于K型热电偶的连接器式变送器 ,-18至1093°(0到2000°F)的量程,通用连接器
用于T型热电偶的连接器式变送器
STCTX-T1
¥
1,057.88
货期: 7 周
数量
用于T型热电偶的连接器式变送器, -18至120°C(0到250°F)的量程,通用连接器
配件
TX2-100
¥416.37
货期: 8 周
数量
2芯屏蔽电缆30米(100')
PSU-93
¥1,235.00
货期:
库存
数量
24 VDC电源
†
所有金额以RMB显示
注:
每个连接器变送器出厂时均已组装好,带有连接器、嵌入式变送器和3 m (10')电缆。
注:SPRTX和STCTX系列不能用于医学和原子能应用环境,也不可在易燃或易爆环境中使用。
400-820-0559